Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Interesujące fakty i wiele więcej

Od najważniejszych faktów biznesowych po zaskakujące liczby i fascynujące opowieści. Tutaj uzyskasz wgląd 360° w naszą firmę.

Od niewielkiej firmy do silnego globalnego partnera

W 1953 roku dwóch mężczyzn, których na pozór nic nie łączyło, spotkało się w prywatnym mieszkaniu w Lörrach w Niemczech, aby założyć nową firmę: 29-letni Georg H. Endress, szwajcarski inżynier, wysoki i silny, oraz 58-letni dyrektor niemieckiego banku Ludwig Hauser, szczupłej postury. Wtedy nie przewidywali jeszcze, że właśnie położyli podwaliny pod historię sukcesu swojej firmy na całym świecie.

Więcej o naszej historii

Na przestrzeni lat Endress+Hauser stał się światowym liderem w dziedzinie oprzyrządowania pomiarowego, usług i rozwiązań dla inżynierii procesów przemysłowych. Klienci na całym świecie, z różnych branż, korzystają z zaawansowanych technologicznie pomiarów, rozwiązań do automatyzacji i optymalizacji procesów pod kątem ich efektywności ekonomicznej, bezpieczeństwa oraz redukcji wpływu na środowisko.

Ludzie

  • 30%

    kobiet na stanowiskach kierowniczych do 2030 r. Chcemy przyciągnąć więcej kobiet do Endress+Hauser. Około 40% siły roboczej powinny stanowić kobiety.

  • 112

    tyle różnych narodowości pracuje w Grupie Endress+Hauser.

  • 10 lat

    to średnia długość zatrudnienia.

Osiągnięcia

  • 8,900

    patentów i wniosków patentowych chroni własność intelektualną Endress+Hauser.

  • 71

    punktów na 100 otrzymano w międzynarodowej klasyfikacji Sustainability Ecovadis 2023.

  • 20

    nowych produktów wprowadzonych w 2023 roku

Historie

  • 133,049 km pokonanych

    w ramach zawodów Endress+Hauser Water Challenge w 2023 roku. To aż trzykrotne okrążenie Ziemi. Uzyskane w ten sposób datki zostały przeznaczone na budowę dwóch domów wodnych w Wietnamie.

  • 3,000 millimetrów

    jest największą średnicą przepływomierza.

Do pobrania

    • Informacje na temat firmy
    Budynek Sternenhof w Reinach w Szwajcarii

    Fact Sheet grupy Endress+Hauser

    • Informacje na temat firmy

    Grupa Endress+Hauser