![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
Endress+Hauser wspiera cel 1,5 stopnia w ramach Porozumienia Paryskiego. Najpóźniej do 2050 r. specjalista w dziedzinie techniki pomiarowej i automatyki zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych (GHG) do zera netto. Firma przystąpiła do inicjatywy Science Based Targets (SBTi), która koncentruje się na redukcji, a nie kompensacji emisji, i zamierza w najbliższych miesiącach opracować odpowiednią strategię klimatyczną.
Aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia Celsjusza, emisja gazów cieplarnianych musi zostać zmniejszona o połowę do 2030 r. i zredukowana do zera do 2050 r. Mając to na uwadze, SBTi pomaga przedsiębiorstwom dobrowolnie ustalić cele w zakresie ochrony klimatu w oparciu o wyniki badań naukowych. “Obecnie pracujemy nad strategią klimatyczną dla Grupy, która określi konkretne cele pośrednie na drodze do zera netto", mówi dr Manfred Jagiella, który jako członek zarządu jest odpowiedzialny za zrównoważony rozwój w Endress+Hauser..
Endress+Hauser od wielu lat przywiązuje dużą wagę do efektywności energetycznej przy budowie nowych budynków, wykorzystując w wielu lokalizacjach energię odnawialną oraz promując korzystanie z pojazdów elektrycznych.
“Chcemy konsekwentnie realizować tę drogę, zwłaszcza że wymagania ze wszystkich stron rosną - podkreśla Julia Schempp. Jako pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności biznesu Endress+Hauser, Julia Schempp kieruje strategią klimatyczną, jak również innymi usprawnieniami w kwestiach ekologicznych, etycznych i społecznych. Może przy tym polegać na koleżankach i kolegach z globalnej sieci.
Jako pierwszy krok, Endress+Hauser zmierzył swój ślad węglowy w 2022 roku zgodnie z Protokołem GHG, międzynarodowym standardem rozliczania gazów cieplarnianych. W tym celu oceniono kluczowe dane dotyczące bezpośrednich i pośrednich źródeł emisji (zakres 1 i 2). Zakres 3 dla emisji w łańcuchach wartości wyższego i niższego szczebla jest nadal w trakcie realizacji.
Od 2021 roku Endress+Hauser uczestniczy również w Carbon Disclosure Project (CDP), największej na świecie inicjatywie ujawniania strategii środowiskowych przedsiębiorstw.
Endress+Hauser zamierza wdrażać cele dotyczące klimatu i zrównoważonego rozwoju w ramach standardowych procesów biznesowych w całej Grupie. Firma działająca globalnie ma również na uwadze swoje łańcuchy dostaw. Julia Schempp od początku roku pełni również funkcję specjalisty ds. praw człowieka. System zarządzania ryzykiem w zakresie praw człowieka i środowiska został wprowadzony w celu identyfikacji i przeciwdziałania ryzyku w firmie i u dostawców na wczesnym etapie.
Środki obejmują system informowania o nieprawidłowościach w zakresie praw człowieka lub środowiska, który jest dostępny na stronie internetowej Endress+Hauser. Pracownicy, partnerzy biznesowi i strony trzecie mogą za jej pośrednictwem zgłaszać możliwe naruszenia - w razie potrzeby anonimowo - które są następnie niezależnie badane.
Jest to zgodne z zaleceniami niemieckiej ustawy o należytej staranności w łańcuchu dostaw oraz szwajcarskiego rozporządzenia w sprawie należytej staranności i przejrzystości w odniesieniu do minerałów i metali pochodzących z obszarów objętych konfliktem i pracy dzieci.
“Połączenie sukcesu ekonomicznego z działaniami społecznymi i odpowiedzialnością ekologiczną charakteryzuje Endress+Hauser od momentu założenia 70 lat temu - podkreśla prezes Matthias Altendorf. Jego zdaniem Grupa jest na dobrej drodze w tym zakresie. Ważnym wskaźnikiem w jego oczach jest ranking w benchmarku zrównoważonego rozwoju EcoVadis.
W ubiegłym roku Endress+Hauser ponownie uzyskał w audycie 76 na 100 punktów. Dzięki temu firma znalazła się w najwyższym percentylu grupy porównawczej i uzyskała status platynowy, stanowiący najwyższy poziom uznania.
O wadze, jaką firma przywiązuje do tematu zrównoważonego rozwoju świadczy również Globalne Forum Endress+Hauser, które odbędzie się w Bazylei w dniach 26-28 czerwca 2023 roku. Grupa wykorzystuje swoją 70. rocznicę jako okazję do omówienia zrównoważonej transformacji przemysłu procesowego z ponad 1000 klientów, partnerów i ekspertów pod hasłem "Insights for sustainable decisions"’. Matthias Altendorf: "Jesteśmy przekonani, że jesteśmy częścią rozwiązania, a nie problemu"
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem zrównoważonego rozwoju Grupy Endress+Hauser Kliknij tutaj.
Rozmiar pliku: |
15.5 MB |
Nazwa pliku: |
EH_2023_sustainability.zip |
Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global