Przepływomierz masowy Proline Promass Q do wymagających zastosowań
Przepływomierz Coriolisa o najwyższej dokładności pomiaru strumienia masy, objętości oraz gęstości w warunkach rzeczywistych
Promass Q gwarantuje bezkonkurencyjną dokładność w pomiarach przepływu masy, objętości oraz gęstości, w zmiennych, rzeczywistych warunkach procesu:
dokładny pomiar w zastosowaniach rozliczeniowych wyrażony w jednostkach masy lub objętości – zgodnie z wymaganiami w przemyśle naftowym i gazowym,
najwyższa dokładność pomiaru gęstości oraz stężenia, jako miernik jakości finalnego produktu, np. w przemyśle spożywczym.
![Proline Promass Q 300](/__image/a/3536990/k/022dfcc453d42ffdc7f85f39f0df64574d8dcbaf/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promass_Q_300_liegend_beauty.jpg)
Przetwornik do łatwej intergracji z systemami sterowania
Promass 300/500 zapewnia bezkompromisową wydajność i dokładność. Przetwarzanie sygnału cyfrowego rozpoczyna się już w inteligentnym czujniku i stanowi podstawę pomiaru wielu parametrów procesowych. Jeden czujnik może mierzyć przepływ masy lub objętość, gęstość lub stężenie i temperaturę. Szeroka gama dostępnych protokołów cyfrowych (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHart) oraz uniwersalne, konfigurowalne wyjścia analogowe sprawiają, że przepływomierz Promass Q spełnia wszystkie oczekiwania w zakresie łatwej integracji z systemami sterowania spotykanymi w przemyśle.
Technologia Heartbeat — poznaj tętno swojego procesu
Wbudowana diagnostyka oraz Heartbeat Technology zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa produktu i procesu. Teraz weryfikację przepływomierza można wykonać bez demontażu i przerywania pomiaru. Sprawdzenie całego toru pomiarowego urządzenia pozwala na uniknięcie zbędnych kalibracji. Diagnostyka w trybie ciągłym sprawdza status przepływomierza, sygnalizując stany awaryjne i podając na wyświetlaczu propozycję ich eliminacji. Koncepcja zarządzania danymi (HistoROM) ułatwia wymianę części i redukuje czas przestoju. Dane wzorcowania oraz parametry przetwornika są zapisywane i automatyczne przywracane po zakończeniu konserwacji.
![Heartbeat Technology](/__image/a/3457182/k/c262b0cb7b24c622873cc1c5c0c359a91512e01d/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Wort-Bild-Marke_Heartbeat_Technology_log.jpg)
Bezprzewodowy dostęp do wszystkich danych urządzenia
Dwukomorowa obudowa przetwornika Proline 300 eliminuje konieczność jej otwierania elektroniki podczas montażu i uruchamiania. W przypadku potrzeby zmiany parametrów lub rozwiązywania problemów, wbudowany serwer WWW pozwala użytkownikowi połączyć się z przepływomierzem z poziomu standardowego laptopa za pośrednictwem przewodu Ethernet lub bezprzewodowo (w przypadku urządzeń obsługujących funkcję WLAN). Dostęp do serwera WWW następuje z poziomu przeglądarki internetowej. Nie ma konieczności stosowania dodatkowych narzędzi lub oprogramowania. Pełna konfiguracja może się też odbywać przez przez wyświetlacz graficzny z dotykowym interfejsem.
Wieloczęstotliwościowa technika wzbudzania drgań - dla cieczy zagazowanych.
Błędy pomiarowe, niezależnie od tego, czy są wynikiem pożądanego lub przypadkowego uwięzienia gazu w cieczy, należą już do przeszłości. Promass Q został wyposażony w innowacyjne rozwiązanie aktywnej kompensacji, pozwalające na dokładny pomiar cieczy zagazowanych i niejednorodnych. Kompensację w czasie rzeczywistym uzyskano poprzez zastosowanie opatentowanej techniki wzbudzania wieloczęstotliwościowego drgań nazywanej MFT (Multi-Frequency Technology).
Zastosowana technika MFT pozwala dokładnie mierzyć zagazowane ciecze takie jak:
lody, twaróg, mleko, miód, dżem itp.
Lepkie, ciężkie węglowodory, płyny nasycone gazem itp.