Autoklawy medyczne
Zmniejszanie ryzyka w sterylizacji wsadowej
Autoklawy medyczne i sterylizatory parowe potrzebują dokładnych, precyzyjnych i niezawodnych pomiarów temperatury, aby spełnić wymagania procesu. Nowa technologia czujników automatyzuje ponowną kalibrację, aby zmniejszyć ryzyko między kolejnymi interwałami i zapewnić certyfikację partii pod kątem kontroli audytowej.
![samokalibracja, przetworniki temperatury, autoklawy, sterylizacja, para wodna Autoklawy medyczne wykonujące sterylizację w podwyższonych temperaturach przy użyciu pary nasyconej](/__image/a/9298403/k/b2a8376907893c71081c5a017c77682ad100e3d2/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/medical-autoclave-steam-sterilizer.jpg)
Autoklawy medyczne wykonują sterylizację w podwyższonych temperaturach przy użyciu pary nasyconej
Wyniki
zautomatyzowana weryfikacja procesu
precyzyjna kontrola procesu
zmniejszona niepewność pomiędzy poszczególnymi partiami produkcji
oszczędność czasu i pieniędzy
Opis zadania
Standardową praktyką w autoklawach medycznych jest monitorowanie temperatury w najzimniejszej części procesu poprzez umieszczenie czujnika w odpływie lub w pobliżu dna urządzenia do sterylizacji parowej. Ze względu na to, że przyrządy pomiarowe mogą wykazywać dryft spowodowany wiekiem lub uszkodzeniami mechanicznymi, konieczna jest ich rekalibracja w celu zapewnienia niezawodnego monitorowania procesu. Jeśli urządzenie ulegnie awarii pomiędzy kolejnymi cyklami kalibracji, nie ma niezawodnego sposobu na szybkie określenie przedziału czasu i partii, których to dotyczy.
Nasze rozwiązanie
Metoda samokalibracji, która wykorzystuje temperaturę Curie materiału referencyjnego jako wbudowany punkt odniesienia temperatury stałej. Przeprowadzona faza próbna wykazała, że samokalibrujący się przyrząd spisuje się znacznie powyżej oczekiwań. Średnio, podczas miesięcznego okresu instalacji i 600 godzin pracy, przyrząd wykonał około 80 udanych samokalibracji in situ. Oznacza to średnio prawie dwie partie i dwie kalibracje dziennie.
Czujnik samokalibrujący został zainstalowany w najzimniejszym punkcie autoklawu, obok istniejącego czujnika w celu ustanowienia drugiego punktu odniesienia temperatury. Sonda została skalibrowana w akredytowanym laboratorium kalibracyjnym przed i po próbie. Wszystkie 80 przeprowadzonych kalibracji zakończyło się sukcesem, a dokładność czujnika mieściła się w określonych granicach.