Automatyczna kalibracja inline w firmie Lonza
Monitoring całego bioprocesu
Dla firmy Lonza główne priorytety to niezawodność procesu i jakość produktu. Całkowicie zautomatyzowana, w pełni identyfikowalna kalibracja przeprowadzana w trakcie procesu może zredukować do minimum ryzyko niewykrytych błędów pomiarowych..
![Termometr TrustSens, pilotażowa instalacja fermentatora, automatyczna kalibracja, pomiar temperatury Termometr TrustSens, pilotażowa instalacja fermentatora, automatyczna kalibracja, pomiar temperatury](/__image/a/6001576/k/d976312779fe2c0bceb2520bd3f436809db3363f/ar/2-1/w/1024/t/jpg/b/ffffff/fn/H02_5.jpg)
Korzyści
Wczesne wykrywanie dryftu temperatury
Krótki czas między kalibracjami zmniejsza ryzyko błędów podczas pomiaru temperatury
Maksymalne bezpieczeństwo procesu i dyspozycyjność instalacji
Dokładność wynosząca 0.03°C jest 10-krotnie większa od dokładności standardowego czujnika Pt100 klasy AA
W pełni automatyczny, identyfikowalny zapis ostatnich 350 kalibracji
Problem klienta
Przestoje zakładu oraz czasy kalibracji powinny być skrócone do minimum. Aby utrzymać ryzyko w procesie biotechnologicznym na jak najniższym poziomie, konieczne jest zwiększenie częstotliwości kalibracji. Instalacja, konserwacja i monitoring powinny być wykonywane w sposób bezpieczny i niezawodny oraz w krótszym czasie. Wszystkie specyfikacje zawierają wymóg wysokiej jakości produktu.
Nasze rozwiązanie
W testach prowadzonych przez okres czterech miesięcy w zbiorniku buforowym zlokalizowanym w pilotażowej instalacji fermentatora, zastosowano automatycznie kalibrujący się czujnik temperatury iTHERM TrustSens. Czujnik ten wykonuje automatyczną kalibrację inline w temperaturze 118°C w podczas każdego procesu SIP (sterylizacji parą) i przesyła informacje o wszelkich odchyleniach do systemu sterowania z wykorzystaniem protokołu HART. Przeciętna odchyłka wynosząca 0.03°C jest także 10-krotnie mniejsza od błędu dopuszczalnego dla standardowego czujnika Pt100 klasy AA.