Michael Kanzinger
Endress+Hauser
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
Szwajcaria
Endress+Hauser jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji, w tym wspólnych dyrektyw dotyczących materiałów i substancji. Zapoznaj się z poniższymi oświadczeniami.
Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) reguluje stosowanie i wprowadzanie do obrotu niebezpiecznych substancji w elementach elektrycznych i elektronicznych. Celem jest ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w nowych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych w Europie.
Chińska dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances), oficjalnie znana jako "Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products", jest regulacją rządu chińskiego mającą na celu kontrolę niektórych materiałów, w tym ołowiu. Wszystkie produkty wysyłane do Chin muszą być oznakowane zgodnie z wymogami tej dyrektywy.
Rozporządzenie (WE) 1907/2006 reguluje rejestrację, ocenę, autoryzację i ograniczenia chemikaliów w Unii Europejskiej. Zasadniczo obejmuje wymóg, aby producenci lub importerzy rejestrowali materiały w centralnej Europejskiej Agencji Chemikaliów i powiadamiali ją, jeśli produkty zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).
Od 2021 r. producenci muszą umieszczać informacje dotyczące substancji SVHC w centralnej bazie danych SCIP przez ECHA.
Dyrektywa UE 2012/2019 WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) ma na celu zapobieganie powstawaniu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz ograniczanie ich ilości poprzez recykling i inne podobne środki. Niniejsze wytyczne określają minimalne standardy postępowania ze zużytymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi w UE.
Konwencja z Hongkongu z 2009 r. (Międzynarodowa konwencja z Hongkongu o bezpiecznym i przyjaznym dla środowiska recyklingu statków – HKC) jest umową międzynarodową dotyczącą przyjaznego dla środowiska recyklingu statków oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w stoczniach rozbiórkowych i operacjach. Odpowiednie rozporządzenie UE 1257/2013 wymaga od dostawców wyposażenia statków identyfikacji materiałów niebezpiecznych i złożenia formalnej deklaracji materiałowej.
California Proposition 65 (The Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 – CP65) to kalifornijska ustawa uchwalona w 1986 roku. Została stworzona w celu ochrony źródeł wody pitnej przed substancjami toksycznymi, które mogą powodować raka, wady wrodzone lub inne uszkodzenia układu rozrodczego. Produkty sprzedawane w Kalifornii muszą zawierać ostrzeżenie dotyczące zawartych w nich substancji chemicznych.
Azbest jest zestawem sześciu naturalnie występujących minerałów krzemianowych. Ze względu na swoje unikalne właściwości był często wykorzystywany jako materiał konstrukcyjny w różnorodnych zastosowaniach. Jednakże wszystkie rodzaje włókien azbestowych są znane z tego, że powodują poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi. W konsekwencji azbest jest obecnie zakazany w większości krajów..
Bifenyle polichlorowane (PCB), to organiczne związki chloru,które były kiedyś szeroko stosowane jako dielektryki i płyny chłodzące w aparaturze elektrycznej. PCB jest jednak toksyczne dla środowiska i klasyfikowane jako trwałe zanieczyszczenie organiczne.. W związku z tym PCB jest od wielu lat zakazane w większości krajów.
PBT to substancje chemiczne charakteryzujące się trwałością, bioakumulacją i toksycznością. Ustawa o kontroli substancji toksycznych z 1976 r. (TSCA) daje Agencji Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (EPA) uprawnienia do regulowania sposobu postępowania z takimi chemikaliami. Tylko substancje wymienione w katalogu TSCA mogą być importowane do Stanów Zjednoczonych.
PFAS to duża klasa tysięcy syntetycznych chemikaliów, które są szeroko stosowane w społeczeństwie i znajdują się w środowisku. Wszystkie zawierają wiązania węgiel-fluor, które są jednymi z najsilniejszych wiązań chemicznych w chemii organicznej. Oznacza to, że są odporne na degradację podczas użytkowania, a także w środowisku.
W odpowiedzi na konflikt w Demokratycznej Republice Konga w 2012 roku Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Dodd-Frank Act, art. 1502), która wymaga od spółek podlegających przepisom US Securities and Exchange Komisji (SEC) w celu uniknięcia surowców z regionów ogarniętych konfliktami. Endress+Hauser pomaga swoim klientom spełnić ich wymagania w zakresie raportowania.
Bezpieczne użytkowanie produktów i materiałów w wodzie pitnej jest regulowane przez krajowe przepisy i wytyczne. W celu przeglądu i oceny rygorystycznych wymagań dotyczących migracji produktów i mikrobiologii przeprowadzane są okresowe testy zapewnienia jakości. Zgodność wody pitnej potwierdza zgodność z odpowiednimi przepisami krajowymi.
Michael Kanzinger
Endress+Hauser
Kägenstrasse 2
4153 Reinach BL
Szwajcaria