Rozwiązania do analizy procesów w czasie rzeczywistym
Automatyczny pomiar krytycznych parametrów procesu chemicznego służący zwiększeniu wydajności zakładu
Metody pomiarowe wykorzystujące lasery, jak np. spektroskopia ramanowska oraz spektroskopia absorpcyjna z wykorzystaniem laserów przestrajalnych (TDLAS), coraz bardziej zyskują na znaczeniu w porównaniu z metodami alternatywnymi takimi jak chromatografia gazowa czy spektrometria mas. Stosowane analizatory procesowe nie mają części ruchomych, są łatwiejsze w konserwacji, dają bardzo dokładne wyniki pomiaru w krótkim czasie, co wymaga pobierania mniejszej liczby próbek. Umożliwia to inteligentne sterowanie procesami szybko zmieniającymi się w czasie rzeczywistym, bez narażania ludzi na oddziaływanie niebezpiecznych substancji chemicznych.
Nawet o 30%
skrócony czas przetwarzania partii
W czym możemy pomóc?
Nasze rozwiązania analityczne zapewniają szybki pomiar składu chemicznego w czasie rzeczywistym, przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych i zagrożeniu dla bezpieczeństwa. Jesteśmy ekspertami w zakresie opracowania indywidualnych rozwiązań analitycznych do specyficznych zadań pomiarowych, włącznie z projektowaniem sond pomiarowych, regałów na analizator i obudów.
Kompleksowe wsparcie aplikacyjne od studium wykonalności, poprzez uruchomienie, kontrakty serwisowe i wsparcie w zakresie modelowania chemometrycznego
Opracowanie rozwiązań technologii analizy procesu zgodnie ze światowymi standardami branżowymi
Globalna sieć serwisu i wsparcia
Aplikacje pomiarowe
Wykrywanie momentu zakończenia reakcji i kontroli jej kinetyki
Polimeryzacja emulsyjna jest wykorzystywana w procesach produkcji wielu materiałów polimerowych, m.in. farb, klejów i kauczuków syntetycznych. Reakcja jest prowadzona w środowisku wodnym, w którym każdy z monomerów jest utrzymywany w pojedynczej fazie za pomocą odpowiedniego surfaktantu lub emulgatora. W reakcji mogą brać udział monomery jednego lub kilku rodzajów, a polimer lub kopolimer jest otrzymywany jako stabilna zawiesina w formie lateksu.
Nasza wiedza ekspercka
Do monitorowania tych reakcji doskonale nadaje się spektroskopia ramanowska, ponieważ umożliwia pomiar specyficznych wiązań podwójnych i jest niewrażliwa na zakłócenia od matrycy wodnej.
Wahania zmierzonej ogólnej intensywności reakcji można skompensować na podstawie stosunków pasm
Woda nie zakłóca pomiaru w roztworach wodnych
Możliwość pomiaru przez szklane ścianki lub szklane okna reaktora
Doskonała korelacja z wynikami pomiarów chromatograficznych i grawimetrycznych
Kontrola zanieczyszczeń gazu w czasie rzeczywistym
Koszty przestoju instalacji spowodowane niezgodnością gazu ze specyfikacjami, zwłaszcza w procesach petrochemicznych, mogą być bardzo wysokie.
Nasza wiedza ekspercka
Analizatory TDLAS monitorują jakość gazów zasilających poprzez selektywny pomiar zanieczyszczeń takich, jak amoniak (NH3), wilgoć (H2O) czy acetylen (C2H2). Wyniki pomiarów umożliwiają poprawę kontroli procesu, zapewnienie zgodności ze specyfikacjami produktu, zapobiegają zatruciu katalizatora i minimalizują spalanie w pochodniach. Analizatory umożliwiają uzyskiwanie wiarygodnych wyników pomiarów w przeciągu kilku sekund, co pozwala na szybkie podjęcie działań. Dostarczamy kompletne rozwiązania obejmujące analizator, układ pobierania i kondycjonowania próbek, całość w odpowiednich obudowach.
Monitorowanie właściwości i jakości produktu w trybie in-line
Reakcje polimeryzacji są często wykonywane w sposób półciągły. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie składu produktu, aby uzyskać materiały o wysokich parametrach użytkowych, dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta. Podczas reakcji niezbędna jest rygorystyczna kontrola stężeń reaktantów, aby uniknąć uzyskania produktu końcowego o niepożądanych własnościach. Nie wystarczy samo dodawanie reaktantów w odpowiednich proporcjach.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze analizatory ramanowskie firmy Kaiser wykrywają określone grupy funkcyjne, np. grupy winylowe i alkilowe często występujące w monomerach polimeryzacyjnych. Łatwe w obsłudze sondy pomiarowe połączone światłowodem z jednostką centralną pozwalają na elastyczne rozmieszczenie jednostki centralnej względem reaktorów czy linii procesowych.
Dostępne opcjonalnie sondy z optyką bezdotykową umożliwiają pomiar przez okno reaktora
Pomiar maksymalnie w czterech pojedynczych reaktorach lub strumieniach procesowych za pomocą jednego analizatora
Zapewnienie stałej średniej masy cząsteczkowej i stałego współczynnika dyspersyjności dla różnych partii produktu
Poprzez wykorzystanie analizatorów TDLAS do monitorowania zanieczyszczeń w gazie zasilającym, można uniknąć kosztów związanych z przestojami zakładu chemicznego, spowodowanych niezgodnością gazu ze specyfikacjami.
Schemat systemu kontroli procesu polimeryzacji półokresowej.
Korzyści
Technologia analizy procesu (PAT) to klucz do kontroli i optymalizacji procesów chemicznych. Dzięki technikom analizy inline wykorzystującym analizatory TDLAS i spektroskopy ramanowskie, uzyskasz lepszą wiedzę o procesie i możliwość jego kontroli w czasie rzeczywistym. Zwiększ wydajność procesu, popraw jakość i zapewnij maksymalne bezpieczeństwo w miejscu pracy.
Ponad 25
Tyle lat funkcjonują pierwsze zainstalowane analizatory
Ponad 2000
Tyle analizatorów ramanowskich zainstalowano na całym świecie do kontroli procesów
Ponad 100
Tyle mamy patentów z zakresu technologii ramanowskiej i holograficznej
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Technologia
Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym
MRO jest konieczne, aby zapewnić dostępność części, które wspierają niezawodność sprzętu. Dzięki Endress+Hauser konserwacja instalacji chemicznych przebiega optymalnie.
Zastąp swoje stare urządzenia mechaniczne. Nasze innowacyjne czujniki dla przemysłu chemicznego zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary, ograniczają konieczność konserwacji i zwiększają wydajność operacyjną.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .