Zmniejsz ryzyko dla zdrowia i życia bez negatywnego wpływu na dyspozycyjność i wydajność.
Magazynowanie i transport chemikaliów oraz innych materiałów niebezpiecznych może wiązać się z potencjalnymi zagrożeniami. Historia pokazała także, że każdy wypadek może mieć nie tylko konsekwencje gospodarcze, ale także nieodwracalne konsekwencje dla życia ludzkiego i przyrody. Ograniczanie tego ryzyka poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy jednoczesnym zapewnieniu wydajności i dyspozycyjności to główne wyzwanie, przed którym stoi obecnie przemysł chemiczny na całym świecie.
1500
unikniętych operacji transportu materiałów niebezpiecznych rocznie
dzięki systemom monitorowania baz i terminalil logistycznych oferowanym przez Endress+Hauser.
Od przeróbki po magazynowanie substancji niebezpiecznych, kompleksowa oferta Endress+Hauser będzie wspierać Cię w realizacji każdego elementu pętli bezpieczeństwa, aby nie trzeba było dokonywać wyboru między wydajnością a bezpieczeństwem ludzi i środowiska.
Wsparcie specjalistów ds. bezpieczeństwa oraz systemy zarządzania
Zgodność z uznanymi na całym świecie standardami i zaleceniami, takimi jak: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, PN IEC 17025, MID, OIML
Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO
Najnowocześniejsza technologa — bezpieczeństwo funkcjonalne zgodne z PN-EN 61508 (maks. poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3)
Koncepcja bezpieczeństwa zintegrowanego w konstrukcji zapewnia prostotę i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje pomiarowe
Pomiar poziomu w zbiorniku
Przepełnienie zbiornika może nie tylko okazać się kosztowne, ale może także zagrozić zaufaniu i reputacji firmy. Dokładna kontrola poziomów w zbiornikach jest niezbędna, jednak wymaga zastosowania zaawansowanych technologii pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment aparatury pomiarowej, przeznaczonej do dokładnej i niezawodnej kontroli poziomu, umożliwia pełną kontrolę zapasów substancji niebezpiecznych i zmniejsza ryzyko rozlania:
Stosując punktowe sygnalizatory poziomu Liquiphant Failsafe, oprócz już zainstalowanych systemów zarządzania stanem zbiorników, zapobiegniesz przelaniu zbiornika i zapewnisz dokładny pomiar poziomu medium
Większe bezpieczeństwo i wydajność dzięki funkcji autodiagnostyki urządzenia i okresowym testom sprawności obwodu bezpieczeństwa inicjowanym naciśnięciem przycisku, bez konieczności demontażu. Odstępy pomiędzy testami kontrolnymi wydłużone nawet do 12 lat
Wykorzystaj sondy radarowe Micropilot 80GHz do ciągłego, bezpiecznego i przejrzystego bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy
Wadliwy wskaźnik poziomu może nie ostrzec operatora magazynu, że medium w zbiorniku osiągnęło niebezpiecznie wysoki poziom. Zastosowanie niezależnego, zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu pozwala na niezawodne wykrywanie, sygnalizowanie i zapobieganie przepełnieniu zbiornika chemikaliów lub petrochemikaliów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje inteligentne i niezawodne systemy monitorowania zbiorników i silosów magazynowych:
Znaczna oszczędność czasu dzięki jednoczesnemu napełnianiu wielu zbiorników w trybie automatycznym
Zwiększenie pojemności zbiorników poprzez skrócenie czasu zadziałania czujnika podczas wyłączania pomp
Skrócenie czasu i nakładu pracy dzięki zdalnym, zautomatyzowanym testom kontrolnym (16 zbiorników w czasie poniżej 5 minut)
Załadunek i rozładunek ropy naftowej, metanolu oraz innych materiałów niebezpiecznych jest skomplikowaną i potencjalnie niebezpieczną operacją, stwarzającą w bezpośrednim sąsiedztwie ryzyko pożaru i wybuchu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze przepływomierze Coriolisa umożliwiają bezpieczny załadunek materiałów niebezpiecznych i zapewniają dokładniejszy i bezpieczniejszy pomiar w porównaniu do przepływomierzy objętościowych.
Zapewnisz zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych, wykorzystując nasze skidy pomiarowe (LMS), posiadające dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i zaprojektowane zgodnie z dyrektywą MID
Zmniejszysz błędy rozliczeń dzięki wysoko dokładnym przepływomierzom Coriolisa Promass
Niższe straty ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych
Dobrą praktyką jest rozdzielenie funkcji ciągłego pomiaru poziomu i ochrony przed przelaniem pomiędzy dwa niezależne systemy. Bezpieczny i niezawodny pomiar poziomu dzięki sygnalizatorom Liquiphant Failsafe.
Bezpieczeństwo i wydajność instalacji, to kluczowe elementy wymagające partnera, któremu możesz zaufać — takiego, dla którego liczy się nawiązanie trwałych relacji z klientem, a nie krótkoterminowy zysk. Posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie, w tym długą historię wdrażania nowatorskich rozwiązań, rozwijaliśmy się wraz z branżami, które obsługujemy. Nasza aparatura i rozwiązania są opracowywane zgodnie z obowiązującymi standardami, co zapewnia bezpieczeństwo podczas magazynowania i transportu substancji chemicznych.
Ponad 17 lat
Od tylu lat stosujemy normę dotyczącą bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność).
Ponad 90%
Tyle czasu zaoszczędzisz dzięki funkcji testów kontrolnych przyrządowego systemu bezpieczeństwa wchodzącego w skład zautomatyzowanego systemu zapobiegającego przelaniu. Podana wyżej wartość zakłada, że czas konwencjonalnego testu pojedynczego zbiornika wynosi 4 godz.
Ponad 4,8 mln
Tyle wibracyjnych punktowych sygnalizatorów poziomu cieczy zainstalowano na całym świecie.
System zabezpieczeń z wibracyjnym sygnalizatorem poziomu cieczy Liquiphant FTL 81 z wyjściem 4-20 mA DC zapewnia oszczędność kosztów eksploatacji i niższe ryzyko.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo procesów w przemyśle chemicznym i wysoka dyspozycyjność
Wiarygodne pomiary, zgodne z przepisami prawnymi zapewniają utrzymanie wydajności i efektywności
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .