Zespół ekspertów dla Twoich budowanych od nowa i modernizowanych inwestycji
Polegaj na doświadczonym partnerze, który zapewnia wsparcie począwszy opracowania koncepcji, aż po usługi uruchomienia
Mimo rosnącego na całym świecie zapotrzebowania na energię, w branży notuje się stały spadek liczby nowych pracowników. Jeszcze do niedawna sytuacja była możliwa do opanowania. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu stwierdzono ryzyko poważnych niedoborów kadry inżynierskiej i pracowników technicznych. W dużym stopniu przyczynia się do tego rosnące globalne zapotrzebowanie w przemyśle, jak również duży odsetek pracowników szybko zbliżających się do wieku emerytalnego. W siłowniach odczuwalne są braki wszystkich specjalistów.
50%
przekroczenie harmonogramu
to średnie oszacowanie dla zakończonych projektów EPC.
Nasza oferta
Niezależnie od tego, czy operujesz na rynku krajowym, czy międzynarodowym, jesteśmy wiarygodnym partnerem branży energetyki zawodowej i/lub termicznej przeróbki odpadów. Jako operator siłowni, budowniczy instalacji, dostawca kompleksowych rozwiązań, podstawowych urządzeń lub generalny wykonawca, chcesz zwiększyć wydajność i parametry eksploatacyjne. Możemy sprawić, że realizacja Twoich projektów nie będzie tak skomplikowana. Nasz asortyment dostaw obejmuje, niezależnie od typu siłowni (w tym m.in. siłowni gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne i biomasę, hydroelektrowni, siłowni gazowych, jądrowych oraz węglowych):
Serwis aparatury: projektowanie/przeprojektowanie, montaż, uruchomienie, serwis i optymalizacja procesu
Szkolenia oraz inne usługi takie, jak uzyskanie pozwoleń właściwych organów
Opracowanie dokumentacji w językach lokalnych
Aplikacje pomiarowe
Wyzwania związane z zarządzaniem projektami globalnymi i lokalnymi
Inwestycje realizowane w ramach generalnego wykonawstwa nabierają coraz bardziej międzynarodowego charakteru. Operatorzy i wykonawcy często muszą koordynować projekty energetyczne w krajach, w których do tej pory nie prowadzili działalności, czasami nawet w bardzo odległych. Inwestycje muszą być zgodne z ustawodawstwem krajowym oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a zamówienia organizowane są na szczeblu międzynarodowym. Organizacje globalne jako takie mają skomplikowaną strukturę, jednak to prostota jest kluczem do obniżania kosztów.
Nasza wiedza ekspercka
Jesteśmy wiarygodnym partnerem globalnym. Jesteśmy blisko naszych klientów i ich inwestycji. Niezależnie od typu obiektu energetycznego, dysponujemy pełną ofertą niezbędnej aparatury obiektowej – jeden kompleksowy dostawca całości aparatury i usług. Jako główny dostawca aparatury dysponujemy najszerszą gamą produktów, a także możemy opracować rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Zajmujemy się całością realizacji - od doradztwa w zakresie specyfikacji, po dokumentację w języku lokalnym.
Kompleksowy dostawca całej aparatury - jeden doświadczony partner międzynarodowy, ale działający lokalnie
Pełen asortymenty inteligentnej aparatury zapewniającej precyzyjną kontrolę wszystkich procesów technologicznych w siłowni
Rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb i dokumentacja w pełni zgodna z regulacjami prawnymi i wymogami ochrony środowiska
Sprawdzone produkty i eksperci służący doświadczeniem
Gdy siłownia jest wybudowana, do jej obsługi i konserwacji niezbędna jest specjalistyczna wiedza i znajomość wszystkich szczegółów. Znalezienie odpowiednich osób na miejscu może być trudne, a rekrutacja na miejscu stanowi wyzwanie ze względu na ograniczoną liczbę specjalistów będących w dyspozycji. Zlecenie usług serwisowych na zewnątrz może być korzystne, ale może też rodzić frustracje, np. brak następców dla pracowników odchodzących na emeryturę, powodujące utratę wiedzy i brak wyspecjalizowanych specjalistów na miejscu.
Nasza wiedza ekspercka
Jeśli zdecydujesz się na outsourcing, zapewnimy dostęp do międzynarodowej sieci doświadczonych techników serwisu. Bez względu na lokalizację siłowni, nasi eksperci od aparatury są w zawsze stanie zapewnić poziom usług, jakiego potrzebujesz. Jeśli chcesz rozwiązywać samodzielnie na miejscu ułatwiamy to, oferując pełną gamę inteligentnej aparatury, dzięki której uruchomienie i wymiana są proste jak nigdy dotąd. Czujniki wyposażone w Heartbeat Technology umożliwiają zaawansowaną diagnostykę procesu.
Globalna sieć techników serwisu i utrzymania ruchu
Inteligentna aparatura wymagająca minimalnych kompetencji na miejscu
Proste komunikaty tekstowe ułatwiają identyfikację i usuwanie usterek aparatury
Więcej niż tylko znajomość aplikacji, jesteśmy elastycznym partnerem, któremu możesz ufać. Jako firma globalna działamy lokalnie i jesteśmy blisko naszych klientów zawsze wtedy, gdy nas potrzebują. Ograniczając stopień skomplikowania Twoich projektów i związane z tym obciążenia, uwalniamy w ten sposób Twoje zasoby i dajemy Ci możliwość skoncentrowanie się na tym, co najważniejsze.
Ponad 65
tyle mamy lat doświadczeń w branży wodno-ściekowej
Ponad 14 000
tylu pracowników zatrudniamy na całym świecie
Ponad 200
w tylu krajach jesteśmy reprezentowani w formie biur handlowych i przedstawicielstw
Heizkraftwerk Zwickau Süd GmbH (HKWZS) zbudował nową elektrownię biomasową na potrzeby zaopatrywania w energię miasta Zwickau. Zakład został wyposażony w nowoczesne panele analityczne SWAS.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wiedza specjalistyczna
Skład chemiczny wody w siłowniach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania
Woda to medium niezbędne do funkcjonowania siłowni parowej, a jej jakość zależy od dokładnego monitorowania.
Montaż aparatury pomiarowej w instalacji procesowej
Zmniejszanie kosztów konserwacji może nieść ze sobą poważne ryzyko, jeśli nie stosuje się najnowocześniejszych technologii. Gwarancja poprawnego działania urządzeń dzięki naszym umiejętnościom montażu mechanicznego aparatury pomiarowej.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .