Bezpieczeństwo eksploatacji i zwiększenie wydajności elektrowni wodnej
Elektrownia wodna pracuje w sposób czysty i ekonomiczny, jednak niesie ze sobą pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa otoczenia.
Elektrownie wodne i elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie magazynować i dostarczać energię odnawialną na żądanie, wymagają stosunkowo niewielkich nakładów na konserwację i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Jednak ich budowa może być kosztowna i podatna na zdarzenia naturalne oraz awarie sprzętu spowodowane wysoką wilgotnością względną, wodą, która może zawierać bakterie, piasek lub inne zanieczyszczenia. Endress+Hauser oferuje pomoc na etapie planowania, niezawodne urządzenia i dokładne oprzyrządowanie niezbędne dla bezpieczeństwa elektrowni wodnych.
200 lat
wynosi żywotność elektrowni wodnych. Energetyka wodna ma największy udział w produkcji energii odnawialnej. Elektrownie wodne stanowią źródło najtańszej energii, pomimo stosunkowo wysokich kosztów inwestycji.
W czym możemy Ci pomóc
Szeroka oferta urządzeń Endress+Hauser oraz specjalistyczna wiedza naszych specjalistów z zakresu energetyki i techniki pomiarowej umożliwiają operatorom elektrowni wodnych bezpieczną optymalizację swojego obiektu w całym cyklu jego eksploatacji.
Znormalizowana konstrukcja i łatwość integracji obiektowej
Doświadczenie w zakresie modernizacji w celu optymalizacji instalacji
Automatyzacja procesów dla efektywnej pracy
Optymalna wydajność dzięki efektywności i funkcjonalności
Aplikacje pomiarowe
Monitorowanie temperatury turbiny, generatora i wału
Dokładny pomiar temperatury jest niezbędny do efektywnego działania każdej elektrowni wodnej. Przegrzania łożysk turbiny, łożysk generatora, łożysk prowadzących i oporowych muszą być szybko wykrywane, aby zapobiec stratom energii w wyniku zwiększonego tarcia oraz aby uchronić wały wirników przed uszkodzeniem.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje odporne na wibracje czujniki temperatury z czujnikiem Pt 100, w tym iTHERM® StrongSens RTD, zapewniające szybkie i dokładne monitorowanie temperatury w wymagających środowiskach takich, jakie występują na elektrowniach wodnych.
Łatwa instalacja dzięki modułowej i kompaktowej konstrukcji
Łatwa integracja w systemie sterowania dzięki przetwornikom wyposażonym w popularne protokoły komunikacyjne
Skróć czasy konserwacji i przestojów dzięki niezawodnym, trwałym, odpornym na wibracje czujnikom temperatury Omnigrad
Regulacja prędkości obrotowej turbin i monitorowanie układu hamulcowego
Pomiar poziomu w zbiorniku oleju regulatora lub zbiorniku oleju hydraulicznego oraz ciśnienia oleju są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania układu regulacji prędkości obrotowej turbiny i układu hamulcowego oraz minimalizacji ich zużycia.
Nasza wiedza ekspercka
Rozwiązania i urządzenia Endress+Hauser, takie jak radary falowodowe (GWR), pojemnościowe sondy poziomu oraz pomiary poziomu bazujące na przetwornikach różnicy ciśnień umożliwiają dokładne monitorowanie zbiornika oleju regulacyjnego w celu optymalnego sterowania turbiną i minimalnego zużycia systemu.
Monitorowanie poziomu w zbiorniku oleju regulatora za pomocą LevelflexFMP51 w celu zapewnienia prawidłowego działania całego systemu
Dobrze znany wiarygodny pomiar poziomu (DP) za pomocą DeltabarS PMD75 przy stabilnej gęstości
Monitorowanie temperatury w obszarze wysokiego napięcia
Podwyższone temperatury otoczenia w obszarach przekształcania i przesyłu energii elektrycznej mogą zwiększyć ryzyko pożarowe spowodowane łukiem elektrycznym. Stałe monitorowanie temperatury w takich miejscach, w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
Nasza wiedza ekspercka
Czujnik temperatury otoczenia TST434 firmy Endress+Hauser, w połączeniu z najnowszymi, najnowocześniejszymi przetwornikami, został zaprojektowany specjalnie do stosowania w takich warunkach..
Monitorowanie temperatury w otoczeniu szyn zbiorczych w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia przegrzania
Spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami
Korzystaj z zalety doskonałej izolacji galwanicznej i zintegrowanego interfejsu Bluetooth® do zdalnej obsługi za pomocą urządzeń mobilnych
Pomiar poziomu wody w zbiorniku do sterowania pracą pomp odwadniających
Alarmy od przekroczenia poziomu wody, zalania i sygnał dla ewakuacji są niezbędne do bezpiecznej pracy każdej elektrowni wodnej. Każda usterka w systemie pomiaru poziomu, który steruje pompami odwadniającymi, może mieć katastrofalne skutki. Układy mechaniczne zawierające pływaki lub pomiary przewodności mogą być podatne na wysokie poziomy wilgotności i korozji, co zwiększa ryzyko awarii.
Nasza wiedza ekspercka
Ultradźwiękowe, radarowe i hydrostatyczne przyrządy do pomiaru poziomu Endress+Hauser stanowią niezawodną alternatywę dla urządzeń mechanicznych do monitorowania poziomu..
Unikaj ryzyka awarii sprzętu spowodowanej wilgocią i korozją
Popraw bezpieczeństwa instalacji monitorując poziom w niezawodny i sprawdzony sposób
Wdrażaj programy ochrony przeciwpowodziowej, aby automatycznie zamykać zasuwy wlotowe lub zawory górne i utrzymać pracę turbin
Głównym zadaniem zbiornika wyrównawczego jest redukcja wahań ciśnienia wywołanych gwałtownymi zmianami prędkości przepływu wody. Pomiary są wymagane w celu zmniejszenia skoków ciśnienia wody, które mogłyby uszkodzić turbinę lub doprowadzić do zwiększenia obciążeń. Zapewnia to nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej. Podwyższone temperatury otoczenia w obszarach przekształcania i przesyłu energii elektrycznej mogą zwiększyć ryzyko pożarowe spowodowane łukiem elektrycznym. Stałe monitorowanie temperatury w takich miejscach, w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, zwiększa bezpieczeństwo instalacji.
Nasza wiedza ekspercka
Eksperci Endress+Hauser doradzą Ci odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich głównych punktów pomiarowych, aby zapewnić ochronę i optymalną pracę zbiornika wyrównawczego, w tym opcje niezależnego zasilania i bezprzewodowej transmisji sygnału..
Zainstaluj solidne, odporne na przeciążenia czujniki ceramiczne o wysokiej czystości, zapewniające niezawodną kontrolę poziomu
Korzystaj z zalet bezkontaktowych radarów o małym kącie propagacji wiązki dla niezawodnego wskazania poziomu
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i sprawność działania, ustawiaj i monitoruj wartości graniczne
Tradycyjnie do monitorowania położenia zaworu stosuje się układy różnicy ciśnień z przewodami impulsowymi lub układami kapilarnymi. Przewody impulsowe są często blokowane przez zanieczyszczenia, ale na ten istotny dla bezpiecznej pracy turbiny pomiar (Francis, Kaplan, Pelton itp.) mają wpływ również młoty wodne i skoki ciśnienia, które mogą wystąpić podczas uruchamiania lub wyłączania hydroelektrowni. Ponadto, zbiornik wyrównawczy pomaga zmniejszyć ciśnienie na rurze.
Nasza wiedza ekspercka
Rozwiązaniem Endress+Hauser jest elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień DeltabarFMD71, na który nie mają wpływu zanieczyszczenia w przewodach impulsowych, a w porównaniu z przetwornikami dp z wypełnionymi olejem kapilarami, nie wpływają udary wodne/skoki ciśnienia ani też zmiany temperatury..
Efektywne pomiary - wyeliminowanie problemów związanych z tradycyjnymi pomiarami różnicy ciśnień z rurkami impulsowymi i separatorami membranowymi
Dokładne pomiary - odporność na uderzenia hydrauliczne, skoki ciśnienia i zmiany temperatury
Bez kompromisów w zakresie pozycji montażowej - wystarczy zwykły przewód elektryczny pomiędzy czujnikami a przetwornikiem
Brak zakłóceń pomiaru w obszarach wysokich zakłóceń elektromagnetycznych
Nasz wykwalifikowany personel serwisowy i handlowy pomoże Ci ocenić wpływ, jaki zaawansowane układy pomiarowe i systemy automatyzacji mogą mieć na bezpieczeństwo, wydajność i ciągłość pracy obiektu. Nasi inżynierowie oraz kierownicy projektów, dzięki umiejętnościom i doświadczeniu wykraczającym daleko poza samo oprzyrządowanie, są w stanie udzielić wsparcia podczas modernizacji Państwa instalacji.
> 10
lat doświadczenia w projektach z zakresu energetyki wodnej, w tym w projektach inżynieryjnych elektrowni o mocy zainstalowanej ponad 14500 MW
Kompletny układ
od jednego dostawcy. Zapewniamy najbardziej kompletną ofertę oprzyrządowania wraz z lokalnymi usługami i zarządzaniem projektem
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację systemu pomiarowego
Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację systemu pomiarowego - Wszelkie działania zapobiegawcze są bardziej opłacalne niż wymuszony przestój. Warto więc zastąpić mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie bardziej niezawodnymi systemami pomiarowymi.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .