Poprawa zarządzania paliwami - wyższa wydajność i bezpieczeństwo w górnictwie
Bezpieczne i ekonomiczne zarządzanie paliwem za pomocą instalacji załadunkowych i systemu kontroli stanu magazynowego
Zarządzanie paliwem w przemyśle wydobywczym ma zasadnicze znaczenie. Paliwo jest głównym czynnikiem generującym koszty, a pojazdy górnicze, zwłaszcza samochody ciężarowe, zużywają duże ilości paliwa. Co więcej, konsekwencje przerwy w dostępności paliwa mogą być kosztowne, przy czym najbardziej narażone są odległe miejsca. Dokładne monitorowanie zbiorników podczas napełniania jest również niezbędne, aby zminimalizować zagrożenia dla personelu i środowiska. Rozwiązania technologiczne Endress+Hauser do zarządzania paliwem minimalizują ryzyko i zwiększają wydajność produkcji w sektorze górniczym.
350 litrów
oleju napędowego jest średnio zużywane przez ciężarówkę górniczą na godzinę.
W czym możemy pomóc
Paliwo jest siłą napędową kopalni, jednak w obszarze zarządzania i kontroli jego wykorzystania, często ukrywa się spory potencjał do optymalizacji. Endress+Hauser oferuje szereg rozwiązań technologicznych usprawniających zarządzanie i wykorzystywanie paliwa w działalności górniczej.
Instalacje pomiarowe umożliwiające optymalny przeładunek paliwa od dostawców
Systemy zarządzania stanami magazynowymi w celu zapewnienia ciągłości i optymalizacji dostaw paliwa
Rozwiązania zapobiegające przepełnieniu zbiorników chroniące personel i środowisko naturalne
Aplikacje pomiarowe
Łatwy i przejrzysty załadunek paliwa
Przeładunek paliwa może być procesem budzącym wątpliwości, szczególnie, gdy ilość paliwa jest mierzona za pomocą przepływomierzy mechanicznych o niskiej dokładności pomiarowej, często wynoszącej tylko 0,5%. Potwierdzają to częste nieporozumienia między dostawcami paliwa a operatorami kopalń.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroką gamę rozwiązań pozwalających wyeliminować wątpliwości związane z przeładunkiem paliwa.
Wykorzystaj masowe przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser o dokładności do 0,1%
Wykrywaj próby dostaw rozcieńczonego lub zanieczyszczonego paliwa dzięki unikalnej kalibracji gęstości
Popraw dokładność transferu paliwa do 0,25% instalacjom pomiarowym Endress+Hauser
Dostarczone paliwo musi być składowane, monitorowane i zarządzane. Operatorzy kopalń potrzebują ciągłego dostępu do wysokiej jakości danych online, aktualizowanych w czasie rzeczywistym, aby podejmować optymalne decyzje w zakresie zarządzania paliwem.
Skuteczne zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem
Przepełnienie zbiorników jest niebezpieczne nie tylko dla operatorów i dla najbliższego otoczenia, ale także dla cennych i rzadkich zasobów, które mogą zostać zmarnowane.
Dzięki doświadczeniu w branży wydobywczej i naftowo-gazowej Endress+Hauser może zaoferować dedykowane rozwiązania do zarządzania systemami paliwowymi. Ponadto, nasza oferta to kompletne rozwiązania obejmujące wszystkie elementy systemu i przyrządy pomiarowe, co sprawia, że integracja jest łatwa i skuteczna..
0.25%
dokładność pomiarowa instalacji załadunkowej
< 1 min.
czas reakcji na potencjalne przelanie zbiornika
< 5 min
test bezpieczeństwa funkcjonalnego 16 zbiorników paliwa
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Produkcja cementu: skoncentruj się na tym, co naprawdę istotne
Optymalizuj koszty procesu produkcji stali dzięki stosowaniu inteligentnej aparatury oraz dedykowanych dla tej branży rozwiązań automatyzacji procesów.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .