Wyzwania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla: Niezawodna aparatura pomaga zapewnić jakość i zgodność z przepisami dotyczącymi bezpiecznego wychwytywania dwutlenku węgla
Niektóre z głównych czynników sprzyjających transformacji energetycznej to dekarbonizacja gospodarki, łańcucha wartości, oraz działania mające na w celu łagodzenie skutków zmian klimatu. Ważnym czynnikiem sprzyjającym zmniejszeniu emisji CO2 jest zastosowanie technologii wychwytywania i składowania (CCUS) dwutlenku węgla. Standardy branżowe są wciąż w trakcie opracowywania, gdyż zależy to po części od zgodności z przepisami i rządowych dotacji. Wiele technologii dekarbonizacji nakłada specyficzne wymagania na aparaturę do pomiaru parametrów procesu.
321 Mt CO2
operational and planned annual capture capacity by 2030 (IEA)
CO2 musi być wychwytywany, transportowany i składowany w podziemnych zbiornikach lub wykorzystywany do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR), bądź innych celów technicznych. Procesy w łańcuchu wartości CCUS wymagają najwyższej dokładności, wiarygodności pomiaru, oraz monitorowania w czasie rzeczywistym. Wyzwania związane z pomiarami obejmują pracę w trudnych warunkach, przy wciąż zmieniających się standardach i normach prawnych. Współpraca z doświadczonym partnerem pomoże Ci osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju w tym dynamicznym otoczeniu.
Bogate portfolio i specjalistyczne wsparcie: aparatura pomiarowa o wysokiej dokładności od jednego dostawcy i ciągłe wsparcie przez cały cykl realizacji projektu
Większe bezpieczeństwo, kontrola procesu i walidacja jakości w kluczowych punktach pomiarowych
Zapewnienie dokładnego i wiarygodnego pomiaru jakości, ilości i składu
Łatwy montaż i uruchomienie wraz z monitorowaniem stanu funkcjonalnego, co umożliwia bezobsługową pracę i obniżenie kosztów i czasów przestoju
Przeniesienie konserwacji predykcyjnej na wyższy poziom: Heartbeat Technology opracowana przez Endress+Hauser obejmuje pełną diagnostykę, monitoring i weryfikację aparatury, ekosystem Netilion IIoT wykorzystuje cały potencjał aparatury obiektowej i zapewnia najwyższą efektywność
Aplikacje pomiarowe
Optymalizacja wychwytywania dwutlenku węgla wykorzystująca absorpcję aminową
Technologia wychwytywania, składowania i wykorzystania dwutlenku węgla (CCUS) cieszy się coraz większym zainteresowaniem jako preferowane rozwiązanie ograniczające emisję dwutlenku węgla z instalacji przemysłowych. Chemiczna absorpcja w roztworach amin jest uważana za jedną z najbardziej dojrzałych technologii wychwytywania dwutlenku węgla. W tym przypadku optymalizacja kosztów wychwytywania CO2, oraz gospodarka rozpuszczalnikami ma kluczowe znaczenie zarówno dla operatora instalacji, jak i twórcy technologii.
Nasza wiedza ekspercka
ramanowska umożliwia dokładny monitoring in-line tego procesu. Zastosowanie tej technologii pozwala operatorom na wiarygodne przewidywanie całkowitego stężenia CO2 i amin w zmiennych warunkach procesu i ograniczenie do minimum strat rozpuszczalnika poprzez dokładne monitorowanie zmian jakościowych.
Do pomiaru zanieczyszczeń śladowych takich, jak H2S i CO2 w oczyszczonym gazie resztkowym wychodzącym z procesu aminowego można wykorzystać technologię TDLAS.
Rozwiązanie do pomiaru przepływu CO2 w gęstej fazie gazowej (nadkrytycznej)
Dokładny pomiar strumienia przepływu CO2 w fazie nadkrytycznej (gęstej fazie gazowej) to główne zastosowanie w transporcie rurociągami na duże odległości. W fazie tej CO2 ma lepkość zbliżoną do lepkości gazu, ale gęstość zbliżoną do gęstości cieczy, co powoduje, że pomiar przepływu jest zadaniem trudnym. Ze względu na nietypową zmienność własności termofizycznych CO2 w gęstej fazie gazowej, utrzymanie temperatury i ciśnienia w rurociągu wymaga szczególnej ostrożności.
Nasza wiedza ekspercka
Od fazy projektu po montaż na obiekcie - dysponujemy specjalistyczną wiedzą niezbędną do wykonywania skomplikowanych pomiarów przepływu CO2 z zachowaniem wymaganych przepisami parametrów ilościowych i jakościowych. Nasze centra projektowe na całym świecie oraz portfolio specjalistycznej aparatury do pomiaru przepływu, ciśnienia, temperatury oraz analizatory gazu pozwalają na kompleksowe zarządzanie projektami i ich realizację.
masowe Coriolisa to niezawodna i sprawdzona technologia pomiaru CO2 w fazie gęstej (nadkrytycznej), zapewniająca najwyższą dokładność i powtarzalność
Kompletne skidy do ciągłych pomiarów mediów pod wysokim ciśnieniem, nawet rzędu 250 bar. Obejmują one kompletne rurociągi, armaturę, zawory oraz pozostałe urządzenia do pomiaru procesu w klasie ciśnieniowej ASME 2500
Konstrukcja zgodna z zalecanymi standardami i dopuszczeniami dla transferu rozliczeniowego, odpowiedni dobór części pozostających w kontakcie z medium
laserowy (TDLAS) do pomiaru zanieczyszczeń celem zapewnienia jakości CO2
Pomiar wilgotności CO2 dla zapewnienia zgodności za standardami jakościowymi
CO2 może być magazynowany pod ziemią (sekwestracja) lub wykorzystywany do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR), bądź innych celów technicznych (np. paliw syntetycznych). Przed wtłoczeniem do rurociągu CO2 musi być odwodniony, aby zapobiec korozji i uniemożliwić powstawanie lodu/hydratów. Po odwodnieniu gazowy CO2 podlega sprężaniu i skropleniu na czas transportu. Dokładny pomiar wilgotności optymalizuje efektywność osuszacza i zapewnia zgodność CO2 ze specyfikacjami uzgodnionymi między dostawcą a firmą przewozową.
Nasza wiedza ekspercka
Duża liczba zainstalowanych analizatorów wilgoci w strumieniu CO2 o wysokim stężeniu świadczy o dużym doświadczeniu Endress+Hauser w zakresie technologii analizatorów zapewniających odpowiednią jakość dwutlenku węgla. Nasze laserowe analizatory gazu J22 TDLAS to standardowe, wiarygodne przyrządy do dokładnych pomiarów zawartości wilgoci w CO2, zapewniające wysoką efektywność odwodnienia, charakteryzujące się długim czasem nieprzerwanej pracy i dyspozycyjnością. Spektroskopia za pomocą przestrajalnych laserów diodowych (TDLAS)) to:
Odczyt wartości mierzonej co sekundę, bez konieczności wzorcowania na obiekcie i bardzo małe wymagania konserwacyjne
Bardzo niezawodna konstrukcja wykorzystująca sensor półprzewodnikowy, co zapewnia wysoką dyspozycyjność instalacji
Łatwy montaż i uruchomienie, funkcja monitorowania stanu funkcjonalnego, która pozwala na bezobsługową pracę przez wiele lat
Łatwość serwisowania na obiekcie elementów elektronicznych, optycznych i systemu przygotowania próbki, zapewniająca ograniczenie do minimum czasu przestojów
Aparatura w instalacjach bezpośredniego wychwytywania powietrza (DAC)
W przeciwieństwie do wychwytywania CO2 w miejscu emisji w przemyśle ciężkim, technologia bezpośredniego wychwytywania powietrza (DAC) polega na ekstrakcji CO2 z atmosfery i w ten sposób pomaga osiągnąć cel, jakim jest osiągnięcie zeroemisyjności netto. Ponieważ stężenie dwutlenku węgla w atmosferze jest znacznie mniejsze niż stężenie CO2 w konwencjonalnych gazach spalinowych, proces ten jest energochłonny i wymaga długoterminowych inwestycji. Poza tym, proces separacji CO2 wiąże się z wyzwaniami.
Nasza wiedza ekspercka
CO2 o wysokim stężeniu jest wychwytywany, dalej przetwarzany, a następnie składowany w formacjach geologicznych, wykorzystywany w produkcji paliw syntetycznych lub jako surowiec. W związku z tym jego jakość musi być ściśle monitorowana. Korzyści wynikające z zastosowania urządzeń produkcji Endress+Hauser obejmują większe bezpieczeństwo procesu, kontrolę i walidację jakości w kluczowych punktach pomiarowych.
Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCUS) obejmuje technologie służące do wychwytywania i wykorzystywania CO₂ o wysokim stężeniu, emitowanego wskutek działalności przemysłowej. Technologie CCUS odgrywają kluczową rolę w dekarbonizacji i pokonywaniu wyzwań związanych z globalnymi zmianami klimatu. CO2 może być wychwytywany z wykorzystaniem technologii pre-combustion, post-combustion lub DAC. Dokładne pomiary ilościowe i jakościowe, w tym bezpieczeństwo danych, mają kluczowe znaczenie dla optymalizacji procesu wychwytywania, integralności rurociągu, bezpiecznego składowania, bezpieczeństwa dla środowiska i efektywnej eksploatacji.
CO2 może być transportowany w fazie gazowej, ciekłej, gęstej lub nadkrytycznej. W branży naftowo-gazowej jego wykorzystanie to głównie sekwestracja lub do wspomagania wydobycia ropy naftowej (EOR).
Poprawa efektywności procesów wychwytywania dwutlenku węgla metodą absorpcji aminowej.
Korzyści
Technologie CCUS odgrywają kluczową rolę w ograniczeniu do minimum oddziaływania branży naftowo-gazowej na środowisko i są kolejnym krokiem w kierunku zerowej emisji netto dwutlenku węgla. Endress+Hauser pomaga skrócić czas przestoju i zapewnić bezpieczną eksploatację instalacji wychwytywania dwutlenku węgla. Spektroskopia ramanowską jest wykorzystywana do monitorowania w czasie rzeczywistym, co zapewnia oszczędność czasu i zasobów niezbędnych do wykonywania analiz offline. Analizatory gazu TDLAS służą do wiarygodnych pomiarów stężenia zanieczyszczeń, co pozwala na redukcję kosztów np. urządzeń oczyszczających takich, jak osuszacze.
Dane w czasie rzeczywistym
Za pomocą analizatorów ramanowskich można w sposób wiarygodny przewidywać całkowite stężenie CO2 i amin w zmiennych warunkach procesu
Ograniczenie kosztów
Obniżenie całkowitego kosztu posiadania i zagrożeń dla bezpieczeństwa
< 30 ppb
Krótsze przestoje osuszacza dzięki wykrywaniu obecności wilgoci w gazie w ilościach rzędu kilku części na milion
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Inne gałęzie przemysłu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .