Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG

Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG

Wysoka dokładność przy niższych kosztach utrzymania dla wiarygodnych transakcji rozliczeniowych

Wiarygodna analiza składu LNG jest wyzwaniem podczas rozliczeniowego transferu ładunku. Tradycyjne systemy chromatografów gazowych (GC) z modułem odparowania mogą mieć trudności z uzyskaniem dokładnych pomiarów w warunkach kriogenicznych. Systemy te transportują odparowany gaz do analizatora, wymagają kosztownej konserwacji mudułu odparowania i kondycjonowania próbki, dlatego chromatografy gazowe z modułem odparowania mają wyższe koszty operacyjne. System wykorzystujący analizatory ramanowskie Endress+Hauser rozwiązuje te problemy.

  • Bezobsługowość

    z precyzją najlepszych chromatografów gazowych z sondami do odparowania LNG

    Nasze systemy z analizatorami Ramana zapewniają dokładny pomiar składu LNG w fazie ciekłej bez konieczności konserwacji tradycyjnych systemów GC/moduł odparowania. Korzystaj z kompaktowej obudowy analizatora, łatwej do instalacji, braku materiałów eksploatacyjnych i układu kondycjonowania próbki. Dzięki temu, że analizator ramanowski nie wymaga stosowania specjalistycznej sondy do odparowania LNG, może dostarczać równie dokładne wyniki, jednocześnie zmniejszając całkowity koszt operacyjny.

Sonda Raman Rxn-41 zainstalowana w instalacji do rozliczeniowego transferu ładunku LNG ©Endress+Hauser
Sonda Ramana Rxn-41 w miejscu instalacji ©Endress+Hauser
Zainstalowana sonda Ramana Rxn-41 ©Endress+Hauser
Analizator Ramana Rxn4 dla LNG ©Endress+Hauser
Sonda kriogeniczna Rxn-41 ze stali nierdzewnej ©Endress+Hauser
Rozliczeniowy transfer ładunku LNG ©Endress+Hauser

W czym możemy pomóc?

Dokładne pomiary składu i wartości kalorycznych LNG w kluczowych punktach pomiarowych układu rozliczeniowego bez kosztownej instalacji i konserwacji sondy odparowania LNG.

  • Wykorzystanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG

  • Redukcja śladu węglowego - eliminacja emisji związanych z zrzutem odparowanej próbki do atmosfery lub do flary

  • Pomiar w trakcie całego transferu LNG - odporny na zmiany przepływu LNG, ciśnienia i temperatury

  • Ograniczenie kosztów operacyjnych - uproszczenie konserwacji dzięki łatwej corocznej weryfikacji - wewnętrzna automatyczna kalibracja; brak ruchomych części lub izolowanych linii przesyłowych wymagających konserwacji

  • Wyeliminowanie materiałów eksploatacyjnych, takich jak gazy kalibracyjne i nośne

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

  • Co oferujemy

    Systemy analizatorów ramanowskich Endress+Hauser zapewniają szybkie, precyzyjne i wysoce dokładne pomiary składu, konieczne przy transakcjach rozliczeniowego transferu ładunku LNG o dużej wartości. Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus, TCP/IP lub RS485 - kompatybilny z osprzętem do montażu w szafie 19"

    • Sonda Ramana Rxn-41 - opcjonalna armatura wysuwna

    • Kabel światłowodowy o długości do 500 m

    • Zestaw do walidacji...

  • Usługi

    • Doradztwo w zakresie aplikacji i wizje lokalne

    • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne

    • Fabryczne i końcowe próby odbiorcze

    • Przekazanie projektu do eksploatacji

    • Usługi weryfikacji wydajności systemu

    • Szkolenie klienta

Do pobrania

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży