Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Kalibracja urządzeń pomiarowych

Kalibracja urządzeń pomiarowych

Spełnij normy bezpieczeństwa i jakości produktów

Stoisz w obliczu ciągle zaostrzających się norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa, niezawodności procesów przemysłowych i jakości produktów? W tej sytuacji dokładność pomiarowa staje się kwestią niezmiernie istotną. Wraz z nią zwiększa się również znaczenie kalibracji urządzeń pomiarowych.

Korzyści

  • Maksymalizacja czasu ciągłej eksploatacji instalacji procesowej przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka utraty zgodności produkcji ze specyfikacją

  • Wykazanie zgodności z normami bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska

  • Endress+Hauser, Twój Globalny Partner Kalibracji, działa na całym świecie

  • Znaczne skrócenie czasu zwrotu inwestycji w porównaniu z kalibracją laboratoryjną

Jakość pomiarów zależy od kalibracji

Sprawnie przebiegająca kalibracja urządzeń pomiarowych to istotny element wpływający na ciągłość i efektywność pracy całego zakładu. Oferujemy kompletny zakres usług wzorcowania wraz z usługą kalibracji przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej.

Nasza oferta obejmuje:

  • Wzorcowanie urządzeń zarówno Endress+Hauser, jak i innych producentów

  • Jednorazowe usługi lub kontrakty serwisowe

  • Kalibracje urządzeń z akredytacją lub bez

  • Kalibracje w laboratorium i na obiekcie

Kalibrujemy urządzenia do pomiaru:

  • Przepływu

  • Ciśnienia

  • Temperatury

  • pH

  • Przewodności

Dodatkowe parametry: objętość, poziom, parametry elektryczne

Kalibracja w miejscu zainstalowania urządzeń

Kalibrację w miejscu zainstalowania urządzeń przeprowadzają wykwalifikowani inżynierowie. To dogodne i efektywne kosztowo rozwiązanie, dzięki któremu nie ma potrzeby wysyłania przyrządów do laboratorium. Możesz skrócić okres przestoju instalacji przemysłowej i zapewnić jej maksymalną wydajność.

Zalety wzorcowania urządzeń w miejscu ich zainstalowania

  • Demontaż urządzeń tylko na czas kalibracji

  • Brak ryzyka związanego z transportem

  • Kalibracja w warunkach zbliżonych lub identycznych do tych, które występują na instalacji

  • Bezpośrednie konsultacje z inżynierem serwisu Endress+Hauser

Więcej informacji

Kalibracja urządzeń pomiarowych w akredytowanym laboratorium

Spójna i jednakowo wysoka jakość pomiarów u wszystkich klientów na całym świecie – zgodnie z tą dewizą wszystkie urządzenia Endress+Hauser podlegają rygorystycznej kontroli. Są testowane, kalibrowane i regulowane na najnowocześniejszych na świecie stanowiskach kalibracyjnych.

Wymaganą dokładność kalibracji można uzyskać tylko poprzez pomiary w stabilnych warunkach. Laboratoria Endress+Hauser są akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025 jako wzorcowe laboratoria kalibracyjne. Oznacza to możliwość wykonania kalibracji poświadczonej certyfikatem i gwarancję zachowania spójności pomiarowej, która jest wymagana w ramach ISO 9000.

Więcej informacji

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania dotyczące kalibracji aparatury pomiarowej

P: Co wybrać: wzorcowanie w laboratorium, czy na obiekcie?

O: Wzorcowanie (kalibracja) to procedura ustalająca zależność między wartością wielkości mierzonej wskazywaną przez przepływomierz a referencyjną wartością wielkości mierzonej wzorca kalibracyjnego (np. stanowiska) wraz z jego niepewnością pomiaru. Akredytowane laboratoria kalibracyjne muszą spełnić wymagania ISO/IEC 17025 celem zapewnienia spójności pomiarowej z Krajową Instytucją Metrologiczną.

P: Dlaczego urządzenia pomiarowe wymagają wzorcowania?

O: Wzorcowanie, czyli kalibracja to porównanie wartości wielkości mierzonej przez urządzenie ze wzorcem oraz wyznaczenie odchyłki. Urządzenia pomiarowe wymagają okresowej kalibracji, aby spełnić wymagania metrologiczne i zachować zgodność z systemami zarządzania jakością. Jest to szczególnie istotne w przypadku przyrządów, które są krytyczne dla procesu lub produktu końcowego.

P: Dlaczego kalibracja jest ważna?

O: Kalibracja przyrządów pomiarowych ma kluczowe znaczenie dla dokładności i precyzji pomiarów. Wpływa na jakość danych, które są wykorzystywane w różnych dziedzinach, takich jak nauka, przemysł czy medycyna. Nieprawidłowo skalibrowane urządzenia mogą prowadzić do błędnych wyników, co z kolei może skutkować nieprawidłowymi decyzjami, stratami finansowymi czy nawet zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

flowmeter calibration @Endress+Hauser@Kaneka
kalibracja see customer approval
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja ©Endress+Hauser
kalibracja @Endress+Hauser@Kaneka
kalibracja see customer approval

Dowiedz się więcej o naszych usługach kalibracyjnych

Do pobrania

    Oferta Laboratorium

    Oferta Laboratorium EN

    Certyfikat akredytacji ISO 17025