Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Kompletny punkt pomiarowy mętności

Punkt pomiaru mętności wody pitnej i procesowej

Wszystko, czego potrzebujesz do wiarygodnych i wysokodokładnych pomiarów mętności

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
Cena po konfiguracji w koszyku

Czujnik do pomiaru mętności wody pitnej i procesowej
Turbimax CUS52D

Turbimax CUS52D jest inteligentnym czujnikiem o laboratoryjnej dokładności, który może działać bez nadzoru we wszystkich punktach pomiarowych instalacji wodnej. Dzięki higienicznej, samoczyszczącej konstrukcji można zamontować go bezpośrednio w rurociągu. W ten sposób można zaoszczędzić na kosztownych instalacjach bypassowych i uniknąć strat produktu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens czujnik Turbimax CUS52D łączy maksymalną integralność procesu i danych z prostą obsługą. Umożliwia wykonanie dokładnego wzorcowania laboratoryjnego i upraszcza diagnostykę prewencyjną.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Montaż

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Konstrukcja

    40 mm sensor

  • Wymiar

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Materiał

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Zakres pomiarowy

    0.000 to 4000 FNU

  • Ciśnienie procesu

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs (7.3 to 87 psi abs)

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Wyjście

    Memosens

  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Turbidity measurement in:
    Drinking and process water
    Saline water
    Utilities of all industries

  • Montaż

    Inline Insitu, sensor with clamp, flow cell, sensor with clamp, retractables, sensor straight, immersion in open channels

  • Zakres pomiarowy

    0.000 to 4000 FNU

  • Zasada działania

    Nephelometric turbidity sensor (90° scattering) according to ISO7027

  • Konstrukcja

    40 mm sensor

  • Materiał

    Stainless steel version: 1.4404
    Plastic version: sensor head: PEEK, shaft: PPS
    Optical windows: sapphire
    O-rings: EPDM

  • Wymiar

    40 mm design, hygienic Clamp-version
    320 x 40 mm

  • Temperatura procesu

    Stainless steel version: -20 to 85 °C (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C (-4 to 140 °F)

  • Ciśnienie procesu

    Stainles steel version: 0.5 to 10 bar abs
    (7.3 to 145 psi abs)
    Plastic version: 0.5 to 6 bar abs
    (7.3 to 87 psi abs)

  • czujnik temperatury

    Stainless steel version:-20 to 85 °C
    (0 to 185 °F)
    Plastic version: -20 to 60°C
    (-4 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP68

  • Wyjście

    Memosens

  • Dodatkowe dopuszczenia

    ISO 7027

Armatura przepływowa
Flowfit CUA252

Flowfit CUA252 to armatura przepływowa do pomiarów mętności we wszystkich aplikacjach wody pitnej i przemysłowej. Konstrukcja niwelująca rozproszenie wsteczne umożliwia dokładny pomiar medium procesowego o bardzo niskiej wartości mętności. Polietylen (PE) o wysokiej wytrzymałości na ciśnienie i temperaturę umożliwia stosowanie w aplikacjach pomiarowych wody pitnej. W ten sposób nawet jedna kropla medium procesowego nie ulegnie zmarnowaniu. Przyłącze czujnika typu "clamp" oraz automatyczne odpowietrzenie przyspieszają montaż i uruchomienie czujnika.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    Flow-through-assembly for potable water
    applications
    and distribution networks
    flow-through assembly for process water
    applications

  • Montaż

    Flow-through-assembly for potable water
    applications
    and distribution networks
    flow-through assembly for process water
    applications

  • Konstrukcja

    PE100

  • Materiał

    PE100

  • Wymiar

    350 x 120 mm

  • Temperatura procesu

    0 to 50°C

  • Ciśnienie procesu

    0 to 6 bars

  • Podłączenie

    G 1 1/4 and vaious adapters

1-/2-kanałowy przetwornik pomiarowy
Liquiline CM442

Przetwornik Liquiline CM442 umożliwia podłączenie maks. 2 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów analizy cieczy. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest łatwy w obsłudze i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Potentiometric

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Sensor ORP / Redox

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Conductive

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Amperometric oxygen measurement

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Free chlorine

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Four beam alternating light

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
    Alarmrelay, 2x relay

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Ultrasonic sensor

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Materiał

    Housing base: PC-FR
    Housing seal: EPDM

  • Wymiar

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Stopień ochrony

    IP66 / IP67

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input
    2x 0/4 to 20mA input optional
    2x Digital input optional

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Dodatkowe dopuszczenia

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Zasada pomiaru

    Fluorescence measurement

  • Zasada pomiaru

    UV photometric

  • Charakterystyka

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Konstrukcja

    2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
    2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup

  • Temperatura procesu

    -20 to 60 °C (0 to 140 °F)

  • Aplikacja

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Wyjście

    2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
    Alarmrelay, 2x relay

  • Wielkości wejściowe

    1 to 2x Memosens digital input

Ultradźwiękowy układ czyszczenia
CYR52

Ultradźwiękowy układ czyszczenia CYR52 usuwa zanieczyszczenia powierzchniowe z czujnika mętności Turbimax CUS52D, zapewniając niezawodne, automatyczne i wykonywane bez nadzoru pomiary mętności. Ponadto można tak zaplanować odstępy między czynnościami serwisowymi, aby zoptymalizować proces konserwacji. Układ CYR52 zapewnia bezkontaktowe czyszczenie bez zakłócania procesu, co sprawia, że jest doskonałym wyborem w przypadku zastosowań higienicznych.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

Suchy wzorzec
CUY52

Suchy wzorzec mętności CUY52 to podręczny przyrząd do weryfikacji czujnika mętności CUS52D. Jego zastosowanie jest niezwykle proste i nie wymaga użycia ciekłych wzorców kalibracyjnych. Dzięki temu proces weryfikacji jest szybki i bezpieczny: personel ani medium procesowe nie ma kontaktu z cieczą, np. formazyną która jest substancją szkodliwą. Wzorzec CUY52 umożliwia weryfikację wszystkich punktów pomiarowych w aplikacjach wody pitnej i przemysłowej.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Zasada pomiaru

    Single beam scattered light

  • Aplikacja

    verificaton tool for CUS52D, calibration
    vessels with extrem low backscattering

  • Montaż

    For verification resp.calibration/adjustemet
    purpose only

  • Temperatura procesu

    0..50C

  • Ciśnienie procesu

    1bar (ambient)