Nowoczesna technologia pomiarowa to oszczędność, optymalne wykorzystanie przestrzeni, niezawodność, łatwy montaż i eksploatacja. Nasz sygnalizator spełnia te wymagania. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznych pomiarach i monitorowaniu temperatury procesowej. Możliwy jest wybór między jednym a dwoma wyjściami sygnalizacyjnymi, a także między wyjściem sygnalizacyjnym a standardowym wyjściem analogowym. Odporne na drgania czujniki z cienką membraną gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Sygnalizator Thermophant T przeznaczony jest do wskazań, sygnalizacji i regulacji temperatury w procesach technologicznych w zakresie od -50 do 150°C.
Wersje elektroniki:
1 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP
2 x wyjście sygnalizacyjne PNP lub 1 x wyjście sygnalizacyjne PNP i dodatkowe wyjście analogowe 4...20 mA (aktywne)
Korzyści
Wbudowana elektronika sygnalizacyjna umożliwiająca niezależną i ekonomiczną kontrolę oraz regulację temperatury procesu
Duża powtarzalność i stabilność długoterminowa
Lokalna kontrola funkcjonowania i dostęp do danych zapewnione przez wyświetlacz cyfrowy i wskaźniki LED
Platynowy czujnik termorezystancyjny o stabilności długoterminowej (Pt100 klasa A wg IEC 60751)
Szybka odpowiedź pomiarowa i duża dokładność w całym zakresie temperatur otoczenia
Możliwość obsługi i wizualizacji poprzez komputer PC za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego FieldCare lub ReadWin® 2000
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Dokumentacja techniczna: Sygnalizator temperatury Termophant T TTR31 i
TTR35
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 05/2004
New version available in English
Kompaktowy sygnalizator poziomu z wyjściami binarnymi PNP i opcjonalnie z wyjściem prądowym 4...20 mA, z programowalnym przetwornikiem temperatury, wykonanie uniwersalne i higieniczne, dostępny w systeie sprzedaży e-direct
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .