Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Thermophant® T TTR31 sygnalizator temperatury

Thermophant® T TTR31
Sygnalizator temperatury

Kompaktowy i ekonomiczny przyrząd do bezpiecznego monitorowania temperatury procesowej.

TTR31
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-
Filtruj pomiar / zastosowanie
Pomiar / Zastosowanie

Skonfiguruj, aby pobrać rysunki CAD dla tego produktu

  • Zasada pomiaru

    Temperature switch

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Intelligent temperature switch with Pt100 sensor (Class A)
    DESINA compliant

  • Zasilanie pomocnicze

    12...30 V DC

  • Błąd pomiaru

    -50...75 °C: <0,5 K
    (-58...167 °F: <0,9 °F)
    75...150 °C: <0,65 K
    (167...302 °F: <1,2 °F)

  • Dryft długoterminowy

    <0,1K/a (<0,2°F/a)

  • Zakres temperatur pracy

    -50...150 °C (-58...302 °F)

  • Przyłącze technologiczne

    threads, clamp connection

  • Wskazówka

    Not defined