Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Prześlij formularz, aby pobrać materiał

Już od samego początku

Wszystko zaczyna się od przyjęcia surowców, materiałów pomocniczych i dodatków. Optymalizacja procesu pod względem wydajności może rozpocząć się już na tym etapie procesu.

Dla wielu producentów żywności rozliczanie surowców jest bardzo ważnym i często omawianym tematem. Głównym założeniem jest pomiar dokładnej ilości dostarczonych surowców, takich jak mleko, olej lub alkohol, a następnie precyzyjnie przypisać ich ilość do każdego z poszczególnych etapów produkcji. Celem jest zapewnienie jak największej transparentności i uzyskanie pełnej kontroli nad kosztami.

Przegląd procesu przyjęcia mleka surowego ©Endress+Hauser

Schematy procesów

Przyjęcie i rozliczanie surowców jest pierwszym krokiem w każdym procesie produkcji żywności. Ilustracja przedstawia różne punkty pomiarowe w procesie przyjęcia mleka.

Promass Q od Endress+Hauser w trakcie przyjęcia mleka ©Endress+Hauser

Pomiar w linii produkcyjnej

Pomiary za pomocą przepływomierza Coriolisa w procesie przyjęcia surowców

Pomiary inline za pomocą przepływomierzy Coriolisa PromassQ oferują producentom żywności jedyną w swoim rodzaju możliwość optymalizacji rozliczania surowców. Dzięki opatentowanej technologii wieloczęstotliwościowej (Multi-Frequency-Technology - MFT), rozbieżności pomiarowe spowodowane obecnością powietrza i gazu w cieczy są praktycznie wyeliminowane.

Obecność gazu jest często spotykanym problemem w produkcji żywności. Surowce mogą łatwo mieszać się z powietrzem w zbiornikach podczas dostawy, fałszując wartości pomiarowe w punkcie dostawy i na dalszych etapach procesu. Z Promass Q, takie problemy należą już do przeszłości.

Wybrane produkty do przyjmowania napowietrzonych surowców

Proline Promass Q to najlepszy przepływomierz do pomiarów w procesach przyjmowania surowców spożywczych zmieszanych z niepożądanym powietrzem

Dowiedz się, jak firma Meierei Barmstedt poprawiła swoje pomiary podczas odbioru surowego mleka

Pokonaj wyzwania związane z przyjmowaniem mleka surowego

Dowiedz się, jak Endress+Hauser rozwiązał problemy w Meierei Barmstedt, mleczarni z północnych Niemiec

Przed producentami stoją ogromne wyzwania związane z produkcją żywności. Napowietrzenie, powoduje błędy pomiarowe, np. przy odbiorze surowego mleka. Proline Promass Q od Endress+Hauser rozwiązuje ten problem w Meierei Barmstedt, mleczarni w północnych Niemczech, oferując bardzo dokładne pomiary.

Historia sukcesu w zakresie dokładnego rozliczania surowców

Dokładne rozliczanie surowców

Dzięki przepływomierzowi Coriolisa firma Meierei Barmstedt eliminuje rozbieżności pomiarowe spowodowane napowietrzonym medium. PromassQ od Endress+Hauser.

Prześlij formularz, aby pobrać materiał

„Promass Q może mierzyć natężenie przepływu masy, objętości, gęstości i temperatury. Jest to ogromna korzyść dla nas, ponieważ możemy uzyskać wiarygodne informacje dotyczące planowania i bilansowania zasobów surowców”.

Thomas Jürgensen
Menadżer techniczny, Meierei Barmstedt eG, Niemcy
Pracownik mleczarni

Omów swoje wyzwania z naszym ekspertem

Nasi lokalni eksperci Endress+Hauser są gotowi do pomocy.

Powiązane tematy

Odkryj więcej możliwości, w których pomiary inline mogą zwiększyć produktywność