Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitoruj i optymalizuj proces mieszania i komponowanie

Mieszanie i komponowanie napojów staje się coraz bardziej skomplikowane wraz z pojawieniem się bardziej złożonych receptur produktów do picia, takich jak napoje dla sportowców, koktajle białkowe, napoje energetyczne, organiczne napoje zdrowotne, nowe napoje gazowane i sztuczne słodziki. Precyzyjne pomiary są kluczowe w produkcji napojów bezalkoholowych, aby zapewnić stałą jakość produktu i efektywne wykorzystanie cennych surowców.

Wdrożenie pomiaru inline pomaga zapewnić:

  • Dokładne stężenie cukru
  • Precyzyjne dozowanie dodatków
  • Efektywną separacje faz
Zarządzaj procesem w czasie rzeczywistym i mierz stężenie cukru na bieżąco.

Dokładne stężenie cukru

Stężenie cukru jest ważnym parametrem zapewniającym stałą jakość napojów bezalkoholowych i soków. Aby określić stężenie, wartości gęstości przelicza się na różne jednostki, takie jak Brix, Baume, API lub Plato. Wdrożenie technologii pomiarów inline w procesach zapewnia ciągłe monitorowanie produktu. Te dane w czasie rzeczywistym pomagają zapewnić jakość produktu i uniknąć jego strat.

Wybrane produkty do pomiaru koncentracji cukru

Teqwave H firmy Endress+Hauser stanowi dla nas duże ułatwienie dzięki ciągłemu i automatycznemu monitorowaniu stężenia cukru. Doceniam dokładność i rzetelność pomiaru stężenia.

Jürgen Ackermann
Managing Director, Kreuzberg Quelle Ackermann GmbH, Niemcy
Przepływomierze masowe w produkcji napojów zapewniające właściwe dozowanie ©Rotkaeppchen-MUMM
Przepływomierze masowe zapewniają dokładne dozowanie składników receptury przy produkcji napojów

Precyzyjne dozowanie dodatków

Prawidłowe wykonanie receptur napojów uzależnione jest od dokładnego dozowania składników i dodatków. Ma to bezpośredni wpływ na jakość produktu i efektywność kosztownego transportu surowców.

Przepływomierze masowe w punktach krytycznych w sposób ciągły mierzą skład mieszanki i sygnalizują, ile dodatków, takich jak aromaty, barwniki czy słodziki, należy dodać, aby zachować prawidłową recepturę. Aby zapewnić precyzyjne dozowanie, stosuje się bardzo dokładne przepływomierze, takie jak Proline Promass F 100.

Wybrany produkt do dozowania dodatków

Promass F od dawna cieszy się reputacją urządzenia o dużej dokładności, sprawdzającego się w zmiennych warunkach procesowych, w szerokim zakresie zastosowań.

Separacja faz za pomocą Smartec CLD134 ©Endress+Hauser

Efektywna separacja faz

Połóż kres domysłom dotyczącym separacji faz i dowiedz się dokładnie, co znajduje się w Twojej rurze. Precyzyjny pomiar koloru na linii wykrywa nawet najmniejsze zmiany koloru, dzięki czemu możesz „zobaczyć” jakość produktu, środka czyszczącego lub wody do płukania w rurze.

Wybrane produkty do separacji faz

Zoptymalizuj swój proces za pomocą odpowiednich produktów, aby wykryć fazy i podjąć działania we właściwym czasie

Ekspert branżowy w produkcji mleka

Omów swoje wyzwania z naszym ekspertem

Eksperci Endress+Hauser są gotowi udzielić Ci wsparcia.

Powiązane tematy

Odkryj więcej możliwości, w których pomiary inline mogą zwiększyć produktywność