Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja zużycia i minimalizacja strat przesyłu pary w systemach dystrybucji

Optymalizacja instalacji pary wodnej zaczyna się od pomiarów jakości i ciągłego monitorowania

Personel zakładu wykorzystującego parę wodną
Para, zużycie, wykorzystanie urządzeń pomiarowych w procesie ©Endress+Hauser

Efektywny transfer energii do procesów przemysłowych

Para wodna jest kluczowym nośnikiem ciepła w różnych gałęziach przemysłu, a jej produkcja, dystrybucja i wykorzystanie mają najwyższy priorytet w zakresie bezpieczeństwa. Wysokie temperatury i ciśnienia stwarzają potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, dlatego konieczne jest staranne zarządzanie poziomem wody w kotle i zapobieganie uderzeniom hydraulicznym. Ponadto, kluczowe znaczenie ma zapewnienie wysokiej jakości wody zasilającej. 

Para wodna do wydajnego przesyłania energii

Co więcej, para wodna jest bezpiecznym i wydajnym nośnikiem ciepła w procesach przemysłowych. Podczas kondensacji para wodna przekazuje swoje ciepło utajone do procesu, co sprawia, że stopień suchości pary wodnej ma decydujące znaczenie dla efektywności procesu. Optymalną wydajność uzyskuje się, gdy para jest idealnie sucha, ponieważ jakakolwiek wilgoć prowadzi do strat energii i strat finansowych. 

Dostępność pary ma ogromne znaczenie. Ciągłe monitorowanie wydajności kotłów i odbiorników (takich jak wymienniki ciepła) jest konieczne w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi normami, takimi jak ISO 50001 i ISO 14001, przy jednoczesnym identyfikowaniu i eliminowaniu nieefektywności.

Dzięki tym urządzeniom można uzyskać przejrzystość i wgląd w proces oraz zwiększyć bezpieczeństwo.

ebook dotyczący efektywności energetycznej

Zarządzanie energią związaną z parą, sprężonym powietrzem, ogrzewaniem, chłodzeniem i gazami przemysłowymi zaczyna się od odpowiedniego oprzyrządowania

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać
Kobieta ekspertka

Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem

Więcej informacji na temat oszczędzania energii