Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Poprawa efektywności energetycznej we wszystkich gałęziach przemysłu dzięki wglądowi w informacje dotyczące mediów użytkowych

Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii w przemyśle umożliwia oszczędności energii we wszystkich branżach, tworząc podstawy dla bardziej zrównoważonej działalności

oszczędności energii związanej z gospodarką nośnikami ciepła
Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać materiał
Wprowadzenie

Znaczenie zrównoważonego rozwoju działalności

Uzależnienie od mediów użytkowych jest globalnym problemem. W wyniku wydarzeń na świecie, dostępności zasobów i wzrostu cen energii, zrównoważone praktyki operacyjne są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Media, takie jak energia elektryczna, woda i gaz, wraz z mediami wtórnymi, takimi jak para, sprężone powietrze i ciepło, które są generowane przy użyciu mediów pierwotnych, zasilają wszystko co znajduje się w murach obiektów przemysłowych. Optymalizacja wykorzystania zasobów jest kluczem do zrównoważonego rozwoju i rentowności.

eBook dotyczący oszczędności energii

Kluczowe rozwiązania dla pary, sprężonego powietrza, ogrzewania, chłodzenia i gazów technicznych

Dowiedz się, w jaki sposób technologia pomiarowa pomoże Ci usprawnić kompleksowe monitorowanie energii i obniżyć koszty w wielu procesach wykorzystujących kluczowe media użytkowe.

Prosimy o przesłanie formularza, aby pobrać
Nowe możliwości

Identyfikacja możliwości związanych ze zużyciem energii

Wysiłki optymalizacyjne rozpoczynają się od stworzenia odpowiedniego zaplecza w całym zakładzie poprzez umieszczenie właściwych przyrządów w odpowiednich miejscach. Te urządzenia wygenerują dane, które następnie będą mogły być agregowane i łączone w całość. Odpowiednio przeanalizowane dane zebrane w czasie tworzą historię zakładu, zapewniając personelowi szczegółowe zrozumienie jego działalności. Istnieje kilka podejść stosowanych przez zespół Endress+Hauser w celu zapewnienia szczegółowych i dokładnych informacji: 

Wykorzystanie wiedzy o procesach

Wykorzystanie kompleksowej wiedzy na temat procesów technologicznych pozwala zespołom na bezpośrednią współpracę z personelem zakładu w celu określenia potrzeb pomiarowych

Przegląd bieżących wymagań dotyczących mediów

Całościowe badanie obiektu pozwala zespołom zidentyfikować strategiczne pomiary w celu zapewnienia wysokiej jakości danych wykorzystywanych do tworzenia spostrzeżeń. Na przykład technologia Heartbeat firmy Endress+Hauser pomaga w cyfryzacji zakładów poprzez dostarczanie danych diagnostycznych, weryfikacyjnych i monitorujących, które umożliwiają zastosowanie cyfrowego bliźniaka

Zgodność z przepisami

Przegląd wszelkich standardów zgodności z przepisami jest niezbędny do spełnienia wszystkich odpowiednich standardów monitorowania energii oraz zużycia energii i zasobów. Przepisy te mogą być ustalane na poziomie lokalnym, krajowym lub globalnym.

Zużycie mediów, zużycie pary

Odpowiednie informacje prowadzą do praktycznych spostrzeżeń w celu zwiększenia wydajności

Gromadzenie danych musi być ciągłe, informując o wzroście wydajności i wspierając raportowanie zgodności. Ponadto potrzebne są odpowiednie narzędzia programowe, aby ułatwić procedury przenoszenia danych operacyjnych do raportów, które z kolei mogą być wykorzystywane do komunikowania sukcesów w całej firmie i wykazywania zgodności z przepisami organom regulacyjnym.

studium przypadku Pierre Kellenberger Photography
Historia sukcesu

Jak klient osiągnął efektywność energetyczną

W jednym z obiektów niewystarczająca izolacja, niesprawne odwadniacze oraz wahania ciśnienia i temperatury spowodowały kondensację pary w rurze, powodując powstawanie mokrej pary. Powodowało to niską wydajność przesyłu energii, niebezpieczne uderzenia hydrauliczne wywołane korkami wodnymi oraz wynikające z kondensacji.

Aby rozwiązać te problemy, obiekt wprowadził ulepszenia infrastruktury, a dodatkowo zainstalował wieloparametrowe przepływomierze wirowe w całym systemie parowym, aby zidentyfikować potencjalne problemy przed ich wystąpieniem.

Pytania i odpowiedzi

Jak rozpocząć efektywną optymalizację zużycia energii? Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Kierownicy i inżynierowie zakładów rozumieją dziś potrzebę monitorowania swoich podstawowych procesów za pomocą dokładnych przyrządów udostępniających bogate spektrum danych. Jeśli jednak dopiero zaczynasz i szukasz sposobów na zwiększenie efektywności energetycznej, możesz mieć kilka pytań dotyczących rozwiązań wspomagających oszczędzanie energii i technologii, które mogą w tym pomóc.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej pomocy

Omów swoje wyzwania produkcyjne z naszym ekspertem

Więcej informacji na temat efektywności energetycznej

Więcej informacji na temat oszczędności energii związanej z mediami użytkowymi