Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy
Innowacyjna aparatura i wzorcowanie w punkcie pomiarowym zapewnia efektywność i zgodność procesu produkcji kosmetyków z przepisami
Proces produkcji kosmetyków jest bardzo trudny, a jednocześnie na światowym rynku kosmetyków panuje bardzo silna konkurencja. Jedynym stałym elementem jest ciągła zmiana trendów konsumenckich, podobnie zresztą jak specyfika poszczególnych regionów, a sytuację dodatkowo komplikują wysokie koszty surowców i niezliczone regulacje prawne. W wyścigu o udział w rynku kluczową rolę odgrywa czas wprowadzenia produktu na rynek oraz elastyczność produkcji. Nasze doświadczenia w zakresie automatyzacji produkcji oraz inteligentna, niezawodna aparatura pomiarowa sprzyja efektywności i bezpieczeństwu produkcji, co zapewnia przewagę konkurencyjną.
806
milionów USD
to oczekiwana globalnie wartość rynkowa produktów kosmetycznych do 2023 r Źródło: Global Cosmetics Products Market Analysis of Growth, Trends and Forecasts (2018-2023), Orbis Research.
W czym możemy pomóc?
Dzięki swej kompleksowej ofercie aparatury pomiarowej dla wszystkich procesów produkcji kosmetyków, Endress+Hauser może pomóc Państwu spełniać oczekiwania konsumentów oraz standardy bezpieczeństwa, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka i możliwości osiągania celów wydajnościowych i zrównoważonego rozwoju.
Wzorcowanie w punkcie pomiarowym za pomocą mobilnej stacji kalibracyjnej zapewnia pełną zgodność z przepisami i wyższą dyspozycyjność
Innowacyjna aparatura zapewnia minimalne zużycie energii i straty surowców
Bezpośredni pomiar inline parametrów jakościowych w celu optymalnego monitorowania lepkości i gęstości
Przepływomierze zapewniające dokładne i ciągłe dozowanie i napełnianie
Aplikacje pomiarowe
Lepsza kontrola zapasów
Składniki aktywne w produkcji kosmetyków są drogie i powinny być magazynowane i monitorowane w taki sposób, aby do minimum ograniczyć straty. Do pomiaru stanu zapasów mogą być stosowane różne techniki, np. sondy hydrostatyczne, radarowe i pojemnościowe.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze zintegrowane technologie obejmują nowoczesne i niezawodne rozwiązania do zarządzania stanami magazynowymi i redukcji strat, monitorowania w czasie rzeczywistym, są łatwe w konserwacji.
Optymalizacja pomiarów z użyciem aparatury dedykowanej do konkretnej aplikacji
Ochrona zbiorników magazynowych przed przepełnieniem i wyciekiem produktu za pomocą sygnalizatorów Liquiphant FTL50H
Redukcja strat i obniżenie kosztów dzięki inteligentnej aparaturze pomiarowej
Mieszanie to najbardziej wymagający etap w produkcji kosmetyków, o kluczowym znaczeniu dla jakości gotowego produktu. O minimalizacji strat i obniżeniu kosztów w głównej mierze decyduje dokładność dozowania i mieszania składników, jak również efektywne zużycie energii i wody. Transport produktów na bazie oleju oraz produktów lepkich o różnej lepkości i gęstości może również stwarzać poważne wyzwania.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze procesy technologiczne i inteligentna aparatura pomiarowa zapewniają najwyższą jakość produktu dzięki dokładności i optymalnej skuteczności procesu mieszania.
Zastosuj przepływomierz Promass I do dokładnego pomiaru przepływu i lepkości
Zastosuj sygnalizatory Liquiphant i Liquipoint FTW33 dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności procesu w mediach lepkich
Minimalne straty energii dzięki rozwiązaniom do monitorowania i zarządzania energią
W procesie produkcji kosmetyków niezbędne jest zapewnienie, aby w sposób ciągły była dozowana dokładna ilość produktu. Mechaniczne urządzenia do napełniania i dozowania mogą zawodzić i wymagać kosztownej konserwacji, co powodowałoby wstrzymanie procesu na dłuższy czas.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierze Coriolisa naszej produkcji zapewniają wysoką dokładność procesów dozowania i napełniania.
Obsługa cyfrowych protokołów komunikacyjnych
Ścisła kontrola całego procesu napełniania
Oszczędność kosztów dzięki wyeliminowaniu elementów mechanicznych
Wzorcowanie i konserwacja mogą powodować czasochłonne i kosztowne przestoje w produkcji. Utrzymanie wskaźników (KPI) wydajności wymaga skrócenia czasu przestojów do niezbędnego minimum.
Nasza wiedza ekspercka
Usługi wzorcowania są jedną głównych specjalności Endress+Hauser. Nasza firma oferuje pełną gamę usług wzorcowania przyrządów na miejscu w punkcie pomiarowym, zapewniających optymalne wykorzystanie czasu pracy, skrócenie przestojów do minimum i pełną zgodność z przepisami.
Celem zidentyfikowania problemów, które mogą wpłynąć na jakość produktów kosmetycznych, kluczowe znaczenie ma zgodność z normami takimi, jak PN EN ISO/IEC 17025 oraz Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) kosmetyków opracowaną przez FDA. Zgodnie z tymi wytycznymi, wyposażenie powinno być regularnie wzorcowane lub sprawdzane zgodnie ze standardową procedurą operacyjną (SOP), a wyniki odpowiednio dokumentowane.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze produkty i usługi posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty fabryczne oraz dokumentację niezbędną dla systemów podlegających regulacjom GMP.
Zgodność ze wszystkimi obowiązującymi standardami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)
Branża produktów kosmetycznych szybko się rozwija. Endress+Hauser posiada ponad 65-letnie doświadczenie w usprawnianiu procesów u naszych klientów dzięki naszej znajomości procesów i specjalistycznej wiedzy. Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed Państwem i dokładamy wszelkich starań, aby zaleźć najlepsze rozwiązanie, spełniające potrzeby Państwa aplikacji, celem utrzymania kosztów pod kontrolą i osiągnięcie jak możliwie najkrótszego czasu wprowadzenia produktu na rynek.
100%
parametrów pod kontrolą
100%
produkcji zgodne ze standardami jakościowymi
10%
o tyle zmniejszysz koszty zużycia energii przez urządzenia przemysłowe w przeciągu 18 miesięcy i uzyskasz certyfikat ISO 50001
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Czas wprowadzenia na rynek
Zarządzanie projektem z przemyśle farmaceutycznym, wsparcie ekspertów
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .