Zarządzanie projektem w branży farmaceutycznej niesie ze sobą wiele wyzwań, ale niewiele z nich jest tak skomplikowanych, jak wdrażanie innowacji klinicznych w skali produkcyjnej. Podczas budowy zakładu instalowanych jest wiele przyrządów pomiarowych, które podlegają kwalifikacji instalacyjnej. Po przekazaniu do eksploatacji aparatura wymaga regularnej konserwacji, legalizacji i wzorcowania. Nasze doświadczenie i kompetencje w zakresie planowania i obsługi inżynierskiej projektu ułatwiają uruchomienie instalacji dzięki standaryzacji we wczesnych fazach, co przyspiesza realizację projektu i umożliwia optymalizację kosztów eksploatacyjnych.
O 3 tygodnie
krótszy czas dostarczania produktu na rynek
dzięki właściwie dobranym pakietom oprzyrządowania
W czym możemy pomóc?
Partnerska współpraca Endress+Hauser z klientami od fazy projektu inżynierskiego, uruchomienia po optymalizację pracy, nie tylko pozwala na dotrzymanie terminu realizacji i założeń budżetowych, ale także minimalizację kosztów eksploatacyjnych i przestojów.
Standaryzacja optymalnie dobranej aparatury pomiarowej przez dedykowanych specjalistów Endress+Hauser
Kompetencje w zakresie sieci przemysłowych i wzorcowania zapewniające maksymalną dyspozycyjność zakładu
W każdym projekcie farmaceutycznym skala projektu i stopień jego integracji powoduje wzrost stopnia krytyczności i skomplikowania. Dobór i wzorcowanie odpowiedniego przyrządu dla każdej aplikacji może stanowić wyzwanie, ma jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej realizacji zadań pomiarowych.
Nasza wiedza ekspercka
Włączenie naszych wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych inżynierów już we wczesnych fazach projektu może zmniejszyć stopień skomplikowania i krytyczności na etapie realizacji, jak również zwiększyć bieżącą wydajność zakładu.
Dobór odpowiedniej aparatury do każdej aplikacji
Skrócenie przestojów na wzorcowanie i zapewnienie pełnej zgodności z przepisami
Zwiększenie ogólnej wydajności dzięki technologiom fieldbus
Standaryzacja aparatury to kluczowy element pozwalający zmniejszyć stopień skomplikowania dużych projektów w branży farmaceutycznej.
Nasza wiedza ekspercka
Dedykowany kierownik projektu ze strony Endress+Hauser może pomóc w ujednoliceniu zasobów instalacji obiektowej i zapewnieniu zgodności ze specyfikacjami aparatury pomiarowej pochodzącej od różnych dostawców.
Ścisła współpraca od samego początku realizacji projektu umożliwiająca standaryzację
Zakup standardowej aparatury pomiarowej Endress+Hauser o jednakowej jakości na całym świecie
Dowiedz się, na czym polega standaryzacja podczas realizacji projektu
Spotkaj się z naszym ekspertem
"Zadowolenie klienta jest tym, do czego dążymy w naszej pracy. Motywuje mnie szukanie rozwiązań wyzwań projektowych w celu osiągnięcia pomyślnych wyników."
Korzyści
Planuj, zarządzaj i optymalizuj procesy we współpracy z naszymi ekspertami. Mogą oni nie tylko zaoferować pełną gamę aparatury, ale także posiadają gruntowną znajomość branży, co pozwoli uprościć realizację skomplikowanych projektów w branży farmaceutycznej. Nasi specjaliści zawsze pomogą Ci znaleźć rozwiązanie najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb.
80%
o tyle zmniejszysz ilość typów przyrządów do pomiaru temperatury dzięki standaryzacji
3%
tyle zaoszczędzisz na rocznych kosztach eksploatacji dzięki standaryzacji
100%
Trafny dobór aparatury pomiarowej, w pełni dostosowanej do wymagań użytkownika
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Czas wprowadzenia na rynek
Produkcja farmaceutyczna GMP, zgodna z przepisami i wysokowydajna
Osiągaj cele w zakresie jakości, zgodności z przepisami i wydajności dzięki przełomowej technologii czujników pomiarowych.
Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy
Zapewnienie wydajności i stabilności procesu produkcji kosmetyków dzięki kompleksowemu usługodawcy, który pomoże zwiększyć wydajność i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .