Produkcja farmaceutyczna GMP, zgodna z przepisami i wysokowydajna
Osiągaj cele w zakresie jakości, zgodności z przepisami i wydajności dzięki przełomowej technologii czujników pomiarowych
Przejście z poziomu prac badawczo-rozwojowych w warunkach laboratoryjnych do produkcji w skali przemysłowej może być kłopotliwe. Wyższy stopień automatyzacji i kontroli, nowa aparatura i technologie - wszystko to powoduje dodatkowe komplikacje. Dla spełnienia wymagań jakościowych, musi być zapewniona zgodność z zasadami GMP, standardami i wytycznymi. Nasza oferta dla branży produkcji farmaceutycznej umożliwia monitoring w czasie rzeczywistym i kontrolę parametrów jakościowych i procesowych, przy jednoczesnym spełnieniu celów wydajności produkcji.
100%
trafnych odpowiedzi
na wymagania użytkownika — profesjonalny dobór właściwego urządzenia za pierwszym podejściem
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje kompleksową gamę skalowalnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie doskonałości operacyjnej w produkcji farmaceutycznej. Aparatura i czujniki pomiarowe naszej produkcji umożliwiają dokładny monitoring krytycznych parametrów procesu, zapewnienie zgodności z przepisami i jednolitej jakości partii produktu.
Pomiar i kontrola poziomu piany w bioreaktorze
Separacja białek w skidach do chromatografii
Pomiary analityczne w laboratoriach i na liniach produkcyjnych
Cała aparatura zaprojektowana zgodnie z normą ASME-BPE
Aplikacje pomiarowe
Kontrola procesu fermentacji
Fermentacja, to bardzo skomplikowany, czuły i kosztowny bioproces, którym udział biorą żywe organizmy komórkowe. Utrzymanie sterylnych warunków jest konieczne na każdym etapie procesu wytwarzania biofarmaceutyków. Dla spełnienia tych wymogów niezbędny jest spójny pomiar.
Nasza wiedza ekspercka
Aparatura pomiarowa naszej produkcji zapewnia długoterminową stabilność i dokładność pomiaru, co umożliwia utrzymywanie pełnej kontroli warunków w bioreaktorze:
W procesie chromatografii niezbędny jest dokładny pomiar przewodności i wartości pH. Poważne wyzwanie stanowić może także wykrywanie docelowych białek, które mają być oddzielane ze złożonej mieszaniny bulionu fermentacyjnego.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania do monitorowania umożliwiają utrzymywanie niezbędnych warunków chromatografii podczas procesu separacji. Oferujemy także fotometry procesowe do pomiaru absorpcji światła UV, ułatwiające wykrywanie docelowych białek:
Wartość pH jest krytycznym parametrem kontrolnym procesu w bioreaktorze. Dla zapewnienia efektywnego wzrostu komórek i ekspresji białek, każda linia komórkowa wymaga optymalnego poziomu pH. Spójne i wiarygodne dane są konieczne zarówno w procesach laboratoryjnych, jak i w procesach wytwarzania na dużą skalę.
Nasza wiedza ekspercka
Aparatura pomiarowa Endress+Hauser zapewnia stabilny pomiar inline wartości pH podczas procesu fermentacji oraz maksymalną wiarygodność niezależnie od skali produkcji, pozwala także na przyjęcie innowacyjnej strategii wzorcowania w warunkach laboratoryjnych:
Zastosowanie technologii Memosens - przełomowej technologii czujników pomiarowych
Zastosuj tę samą technologię cyfrową w czujnikach i aparaturze, zarówno w skali laboratoryjnej, jak i w produkcji na pełną skalę
„Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę pracować dla branży biofarmaceutycznej w Endress+Hauser i wnosić realną wartość do Twoich projektów”.
Korzyści
Możliwość usprawniania procesów w produkcji biofarmaceutyków wspólnie z naszymi pracownikami, np. Klausem Köhlerem. Oferują oni nie tylko kompletny asortyment aparatury, ale także gruntowną wiedzę fachową, pozwalającą na dobór najlepszego rozwiązania dla Twoich potrzeb.
80 %
o tyle zmniejsza się różnorodność typów aparatury
2 miesiące
o tyle krótszy jest czas wprowadzenia produktu na rynek
0
zmian aparatury, dzięki doborowi optymalnego rozwiązania już za pierwszym razem
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Czas wprowadzenia na rynek
Zarządzanie projektem z przemyśle farmaceutycznym, wsparcie ekspertów
Przyspieszenie procesu produkcji kosmetyków dzięki specjalistycznej wiedzy
Zapewnienie wydajności i stabilności procesu produkcji kosmetyków dzięki kompleksowemu usługodawcy, który pomoże zwiększyć wydajność i skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .