Najnowocześniejsze czujniki dla zakładów chemicznych zapewniają dokładne pomiary, zwiększają wydajność operacyjną i obniżają koszty długoterminowej konserwacji
Przestarzała technologia może zagrażać zarówno procesom produkcyjnym, jak i gotowości do pracy. Starsze technologie pomiarowe, wykorzystujące komponenty mechaniczne są mniej dokładne i dla zapewnienia ciągłości produkcji wymagają częstszej konserwacji niż ich nowoczesne odpowiedniki. Inwestycja w wymianę starych urządzeń mechanicznych na czujniki innowacyjne przyniesie korzyści w dłuższej perspektywie, zarówno w postaci wzrostu wydajności, jak i oszczędności kosztów utrzymania.
250 000
USD strat
wynikających z przerw w procesie przetwarzania olefin spowodowanych stosowaniem przestarzałej technologii pomiarowej, według szacunków ekspertów w branży
W czym możemy pomóc?
Niezależnie od chemicznego procesu przemysłowego lub aplikacji, najnowsza generacja czujników Endress+Hauser umożliwi Ci osiągnięcie celów w zakresie produktywności i kosztów, zapewniając dokładne pomiary, redukując konserwację i przestoje podczas kalibracji i testów próbnych. Co więcej, nasze zespoły sprzedaży i serwisu są dostępne na całym świecie i zapewniają kompleksowe wsparcie, od wyboru odpowiednich czujników w celu zastąpienia starych urządzeń, po projektowanie niestandardowych koncepcji konserwacji.
Bezpieczne czyszczenie i kalibracja w trakcie procesu oraz autodiagnostyka i łatwe sprawdzanie poprawności działania dzięki inteligentnej aparaturze ze zintegrowaną technologią Heartbeat
Najlepiej dopasowane urządzenia charakteryzujące się bezpieczeństwem wewnętrznym i wysoką dokładnością, zapewniające wiarygodne dane i bezpieczeństwo procesu
Aplikacje pomiarowe
Skuteczny pomiar lepkości podczas polimeryzacji
Lepkość to jedna z najważniejszych cech płynów i podstawowy parametr mierzony podczas kontroli procesu polimeryzacji. Jest to zmienna, która może być wykorzystana do monitorowania jakości produktu. Starsze przyrządy do pomiaru lepkości, zawierające komponenty mechaniczne, wymagają regularnej konserwacji dla utrzymania czystości filtrów i ciągłości produkcji.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierz Coriolisa Promass I produkcji Endress+Hauser oferuje wiele korzyści w porównaniu ze starszymi urządzeniami mechanicznymi - najwyższą dokładność przy niższych kosztach eksploatacyjnych.
Nie wymaga filtrów, co oznacza duże oszczędności czasu i kosztów konserwacji, przy jednoczesnym zachowaniu wydajności i bezpieczeństwa procesu
Pojedynczy punkt pomiarowy służy optymalizacji jakości produktu. Wieloparametrowy pomiar inline przepływu, gęstości, temperatury i lepkości
Minimalne straty ciśnienia dzięki prostej, jednorurowej konstrukcji czujnika
Regularny pomiar pH wody służącej do schładzania olefin pomaga w dużej mierze zapobiec zanieczyszczeniu w dolnej części wieży. Konieczne jest czyszczenie czujników przynajmniej co drugi dzień, a jest to czynność czasochłonna i wymagająca sporego nakładu pracy, która jeśli nie będzie wykonywana, może powodować konieczność wymiany czujnika co dwa tygodnie.
Nasza wiedza ekspercka
Automatyczny system czyszczenia i kalibracji LiquilineCDC90 produkcji Endress+Hauser wydłuża trwałość czujnika nawet ponad trzykrotnie.
Oszczędność czasu dzięki procedurom czyszczenia i wzorcowania bez konieczności demontażu elektrody
Zwiększenie wydajności dzięki systemom autodiagnostyki, np. kontroli stanu elektrody
Zwiększenie bezpieczeństwa personelu i procesu dzięki wyeliminowaniu użycia zanieczyszczonej wody
Stosowania przestarzałych, magnetostrykcyjnych przetworników poziomu podczas frakcjonowania olefin może spowodować obniżenie bezpieczeństwa i brak wiarygodności pomiarów. Ponadto, zbyt duży wzrost temperatury może spowodować nieplanowany przestój.
Nasza wiedza ekspercka
Falowodowe sondy radarowe LevelflexFMP51 produkcji Endress+Hauser zapewniają wiarygodny pomiar i pełną kontrolę procesu frakcjonowania.
Zdalny, ciągły i wiarygodny pomiar poziomu w warunkach wysokiej temperatury w oparciu o zasadę pomiaru czasu przelotu
Uniknięcie nieplanowanych przestojów dzięki wykrywaniu fałszywych alarmów, które mogłyby powodować ryzyko włączania blokady urządzeń
Zwiększenie bezpieczeństwa dzięki podłączeniu drugiego urządzenia do przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS) - redundancja
Wiarygodny pomiar pH wody do gaszenia w regularnych odstępach czasu wymaga czyszczenia czujnika co najmniej co drugi dzień, co wymaga dużego nakładu czasu i zaangażowania pracowników.
Gorsza kontrola procesu frakcjonowania ogranicza jego skuteczność, np. przestarzała technologia pomiaru poziomu uniemożliwia zdalne sterowanie procesem.
Spotkaj się z naszym ekspertem
„Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli chcesz obniżyć całkowity koszt posiadania, musisz zmniejszyć przynajmniej koszty utrzymania”.
Korzyści
Dzięki ponad 60-letniej znajomości aplikacji w przemyśle chemicznym, utrzymujemy długotrwałe relacje z naszymi klientami. Mając na uwadze Twoje korzyści, zapewniamy Ci kompleksowe wsparcie niezbędne do optymalizacji procesów, od wyboru właściwego czujnika po koncepcje konserwacji. Podstawą Twojego sukcesu są nasi pracownicy serwisu i obsługi klienta, dostępni na całym świecie. To wiarygodni specjaliści, którzy są zawsze do Twojej dyspozycji.
13 000
tylu jest pracowników na całym świecie
do 130 000 €
tyle wynoszą oszczędności kosztów konserwacji elektrod do pomiaru pH rocznie, dzięki zastosowaniu automatycznego systemu czyszczenia i kalibracji Liquiline Control (dla instalacji obejmującej 10 punktów pomiarowych)
ponad 650 000
tyle jest zainstalowanych przepływomierzy Coriolisa
Elektroniczne systemy oparte na różnicy ciśnień zastępują tradycyjne systemy kapilarne stosowane w układach pomiaru poziomu w zbiornikach separacyjnych. Potwierdzone dokładność i niezawodność!
Sprawdź, w jaki sposób w firmie Centauri Technologies LP (USA) ograniczono do minimum czynności i koszty konserwacji, dzięki zastąpieniu tradycyjnych układów do pomiaru różnicy ciśnień z kapilarami, systemem elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Technologia
IIoT zwiększa wydajność firm branży chemicznej
Wykorzystaj moc IoT w przemyśle chemicznym, aby zwiększyć wydajność operacyjną i produktywność oraz skrócić przestoje. Dowiedz się więcej!
Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym
MRO jest konieczne, aby zapewnić dostępność części, które wspierają niezawodność sprzętu. Dzięki Endress+Hauser konserwacja instalacji chemicznych przebiega optymalnie.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .