Odkryj pełny potencjał aparatury obiektowej, celem zwiększenia wydajności i skrócenia przestojów
W przemyśle chemicznym IIoT pozostaje niewykorzystanym źródłem przewagi konkurencyjnej, pomimo nieustannej presji konkurencyjnej oraz surowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami. Kiedy dysponujemy odpowiednim know-how, IIoT, jako ekosystem podłączonych urządzeń, może zapewnić znaczną poprawę wydajności procesów produkcyjnych. Od dokładnych danych po użyteczne informacje - technologie Endress+Hauser i specjalistyczna wiedza mogą odblokować ten potencjał tkwiący w każdym zakładzie.
47%
dyrektorów ds. automatyzacji twierdzi, że poprawa wydajności operacyjnej i produktywności są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wdrożenie IIoT * *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
W czym możemy pomóc?
Przemysł chemiczny charakteryzuje się silną konkurencją, niemniej jednak wielu operatorów musi jeszcze w pełni poznać korzyści płynące z ogromnej ilości danych przesyłanych przez aparaturę obiektową. Ekosystem Netilion opracowany przez Endress+Hauser obejmuje różne aplikacje IIoT oraz algorytmy, które przekształcają te dane w użyteczne dla klienta informacje, pozwalające na zwiększenie wydajności, z pominięciem piramidy automatyzacji.
W zdobyciu użytecznych informacji o zainstalowanej bazie zasobów, umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji, dzięki którym możesz usprawnić konserwację, produkcję, obsługę i łańcuch dostaw
W automatycznym utworzeniu cyfrowych kopii za pomocą bramek IIoT z funkcją plug-and-play, bez konieczności korzystania z systemu DCS
W rozwiązywaniu niespodziewanych problemów aparatury za pomocą zdalnego dostępu poprzez smartfon lub tablet
Aplikacje pomiarowe
Połącz dane urządzeń obiektowych z chmurą
Dla cyfryzacji kluczowe znaczenie ma medium, za pośrednictwem którego następuje wymiana danych, oraz sposób łączności. Otwiera ono niespotykane, nowe możliwości zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa, jednak może być trudne do wdrożenia przy istniejącej bazie zasobów.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje alternatywne sposoby łączności - od przewodowych bramek IIoT do urządzeń Wi-Fi na kartę SIM.
Wypełnij lukę między Twoimi urządzeniami i chmurą Endress+Hauser dzięki przyjaznemu dla użytkownika i łatwemu w instalacji FieldEdge SGC500
Połącz się bezpośrednio w chmurą Netilion za pomocą urządzeń na kartę SIM i odblokuj nowe, nieograniczone możliwości
Łatwa digitalizacja aparatury obiektowej za pomocą aplikacji Skaner
Pełne wykorzystanie usług cyfrowych na poziomie zakładu wymaga utworzenia cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, ale wykonanie tego dla już istniejącej aparatury analogowej może stanowić poważne wyzwanie dla operatora.
Nasza wiedza ekspercka
Aplikacja Skaner opracowana przez Endress+Hauser umożliwia błyskawiczne utworzenie cyfrowych kopii wszystkich składników zasobów, co pozwala na pełny dostęp do pakietu wszystkich naszych usług dostępnych na platformie Netilion.
Pobierz bezpłatnie aplikację Skaner na urządzenie z systemem iPhone lub Android, wykorzystując kod QR naniesiony na wszystkich urządzeniach produkcji Endress+Hauser i wielu produktach innych producentów
Zeskanuj znacznik RFID, aby utworzyć cyfrową kopią zawierającą zdjęcie, oznaczenie punktu pomiarowego, współrzędne GPS, kluczowe parametry, numer seryjny i inne dane
Usługa Netilion Analytics przekształca dane w użyteczne informacje
Szefowie utrzymania ruchu muszą pamiętać o utrzymywaniu wskaźników KPI na odpowiednim poziomie, w tym związanych z liczbą dostawców urządzeń, oraz przestojów instalacji. Kontrolowanie i utrzymanie optymalnych wartości tak wielu wskaźników może być trudnym zadaniem, zwłaszcza w skomplikowanych instalacjach chemicznych.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki utworzeniu cyfrowych kopii składników zasobów, usługa Netilion Analytics oferowana przez Endress+Hauser umożliwia wygodne i dokładne śledzenie wszystkich wskaźników w sposób zdalny i w czasie rzeczywistym, oraz uzyskiwanie użytecznych informacji pozwalających na usprawnienie procesów.
Pełna przejrzystość co do liczby składników zasobów, producentów, urządzeń przestarzałych i ewentualnych ich następców
Analiza i monitorowanie cyfrowych kopii w sposób automatyczny i ciągły
Usuń szybko usterki, korzystając z usługi Netilion Health
W razie wystąpienia niespodziewanej usterki, szybka reakcja może zapobiec kosztownym przestojom. Przeglądanie dokumentacji technicznej, celem znalezienia właściwego rozwiązania, powoduje stratę czasu.
Nasza wiedza ekspercka
Netilion Health to usługa cyfrowa, która nie tylko umożliwia identyfikację i sygnalizację błędów, ale także daje wskazówki, jak je usunąć.
Dostęp do usługi Netilion Health za pomocą tabletu Field Xpert SMT70
Zdalne usuwanie usterek - unikasz bezpośredniej interwencji na obiekcie
Bezpieczne korzystanie z usługi Netilion na obiekcie, także w strefie zagrożonej wybuchem (Strefie 2)
Na tym polega konkurencyjny charakter przemysłu chemicznego: bezpieczeństwo danych jest główną troską operatorów zakładów korzystających z Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).
Nasza wiedza ekspercka
Usługi oferowane przez Endress+Hauser w ramach platformy IIoT posiadają certyfikat pełnego bezpieczeństwa danych. Od bramki IIoT do danych klienta w chmurze – wykorzystujemy wyłącznie najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa:
Metody szyfrowania za pomocą kodów o długim kluczu (protokół HTTPS / TLS, algorytm SHA-256)
Współpraca z certyfikowanymi centrami danych (np. posiadającymi certyfikat ISO 27001)
Certyfikat niezależnej jednostki: cztery gwiazdki przyznane przez organizację EuroCloud
Dowiedz się, w jaki sposób możemy Ci pomóc w cyfryzacji
Korzyści
Przestoje i nieplanowana konserwacja to najczęściej występujące problemy w przemyśle chemicznym. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) i duże ilości różnorodnych danych oferują ekscytujące nowe możliwości rozwiązywania tych problemów. Firma Endress+Hauser opracowała koncepcję oraz narzędzia pomagające naszym klientom z branży chemicznej stawiać pierwsze kroki w cyfryzacji ich zakładów w sposób prosty i bezpieczny. Mając po swej stronie partnera gotowego do długofalowej współpracy, możesz wykorzystać IIoT do usprawnienia procesów produkcyjnych i zwiększenia wydajności swych pracowników.
30%
tyle jest przestarzałych składników zasobów w instalacjach przemysłowych, co prowadzi do nieplanowanych przestojów.
25 000
tyle jest możliwych do analizy parametrów stanu funkcjonalnego.
0 godzin
tyle, dzięki funkcji automatycznej aktualizacji wymienianych urządzeń, spędzisz na programowaniu systemów DCS/PLC.
Learn more about how chemical company Nouryon uses smart instrumentation to significantly extend calibration cycles and is now doing verification inline and automated.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Technologia
Czujniki dla przemysłu chemicznego
Zastąp swoje stare urządzenia mechaniczne. Nasze innowacyjne czujniki dla przemysłu chemicznego zapewniają dokładne i wiarygodne pomiary, ograniczają konieczność konserwacji i zwiększają wydajność operacyjną.
Optymalizacja obsługi technicznej, napraw i remontów w zakładzie chemicznym
MRO jest konieczne, aby zapewnić dostępność części, które wspierają niezawodność sprzętu. Dzięki Endress+Hauser konserwacja instalacji chemicznych przebiega optymalnie.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .