Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków przemysłowych pozwalająca osiągnąć zgodność z przepisami przy niewielkich nakładach
Ścieki przemysłowe to produkt uboczny wielu procesów przemysłowych. Ich oczyszczanie stanowi nieuniknione wyzwanie dla wielu operatorów tych instalacji. Recykling i ponowne wykorzystanie ścieków jako dodatkowa działalność może przynosić oszczędności. Jest to jedyne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie jest możliwy ich zrzut do kanalizacji lub do środowiska. Jednak rygorystyczne przepisy dotyczące bezpieczeństwa ludzi i środowiska powodują, że oczyszczanie ścieków w celu ich zrzutu jest kosztowne i skomplikowane. Nasz asortyment produktów dla oczyszczalni ścieków pozwala na optymalizację procesów z tym związanych.
16%
globalnego zużycia wody słodkiej
zużywana jest w przemyśle. Jednak tylko 3% jest rzeczywiście zużywanych podczas procesów produkcyjnych.
W czym możemy pomóc?
Oferując pełny asortyment technologii analitycznych i rozwiązań do monitorowania ścieków, Endress+Hauser umożliwia swym klientom osiągnięcie wyższej efektywności ich oczyszczania, zapewnienie zgodności z przepisami, poprzez optymalizację następujących procesów:
Ponownego wykorzystania ścieków
Fermentacji beztlenowej
Oczyszczania biologicznego
Zagospodarowania osadów ściekowych
Aplikacje pomiarowe
Ponowne wykorzystanie ścieków
Ponowne wykorzystanie lub recykling ścieków daje podwójną korzyść: zmniejszenie poboru wody i obniżenie kosztów odprowadzania ścieków. Jednak aby ścieki mogły być bezpiecznie ponownie wykorzystane jako woda przemysłowa, należy je uzdatnić odpowiednio do ich przyszłego wykorzystania. Obejmuje to różne procesy, takie jak flotacja, sedymentacja i filtracja.
Nasza wiedza ekspercka
Asortyment produktów Endress+Hauser pozwala na dokładny monitoring i regulację ciśnienia na wlocie oczyszczalni, jakości i przepływu ścieków, niezbędnych dla uniknięcia uszkodzenia filtrów ścieków.
Precyzyjna kontrola ciśnienia za pomocą naszego inteligentnego przetwornika ciśnienia Cerabar PM51B
Fermentacja beztlenowa jest wydajnym procesem wstępnej obróbki ścieków o wysokim chemicznym zapotrzebowaniu tlenu (ChZT), typowym w przemyśle celulozowo-papierniczym, podczas którego część ładunku organicznego jest przetwarzana na biogaz. Efektywne zarządzanie procesem fermentacji beztlenowej polega na dokładnym monitorowaniu szeregu parametrów w trakcie całego procesu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje pełną gamę technologii monitorowania, pozwalających na kontrolę i optymalizację całego procesu fermentacji beztlenowej, w tym m.in.:
Często, np. w przemyśle spożywczym, w celu zmniejszenia zawartości składników organicznych po fazie fermentacji beztlenowej ścieków o wysokim ładunku organicznym, następuje faza biologicznego oczyszczania ścieków. Głównym problemem w przypadku oczyszczania biologicznego jest zapewnienie odpowiednich warunków dla procesów biologicznego oczyszczania. Kluczowe znaczenie ma tu dokładne monitorowanie takich parametrów, jak zawartość azotu amonowego, azotanów i tlenu.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroki asortyment analizatorów oraz sond pomiarowych, pozwalających na dokładne monitorowanie szeregu parametrów fazy oczyszczania biologicznego:
Analizator amonu Liquiline System CA80AM, kolorymetryczny system do monitorowania on-line stanu wody i oczyszczania ścieków
Przeróbka osadów jest procesem kosztowym i skomplikowanym. Obejmuje procesy takie, jak zagęszczanie lub odwadnianie, których wydajność zależy od dokładnego monitorowania takich parametrów, jak przepływ, stężenie i gęstość zawiesiny, celem zapewnienia optymalnego zużycia dodatków i środków kondycjonujących.
Nasza wiedza ekspercka
Asortyment produktów Endress+Hauser obejmuje wysoko dokładne przepływomierze do pomiaru głównych parametrów, umożliwiające optymalne dozowanie środków chemicznych w procesie utylizacji osadów:
Optymalna kontrola przepływu za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego Proline Promag W 400
Pomiar gęstości ciemnego osadu za pomocą szerokiej gamy przepływomierzy masowych Coriolisa
Dowiedz się więcej o oczyszczaniu ścieków przemysłowych
Korzyści
Na bazie naszych ponad 60-letnich doświadczeń, które zdobyliśmy dzięki współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy szeroką gamę technologii pomiarowych, rozwiązań dla automatyzacji oraz ofertę usług, które odpowiadają potrzebom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z jednej strony ze specyfiki wyzwań związanych z optymalizacją kosztów, a z drugiej z konieczności zapewnienia jakości ścieków zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
30%
tyle kosztów energii zużytych na proces napowietrzania można zaoszczędzić poprzez dokładniejsze sterowanie napowietrzaniem
20%
tyle wynoszą potencjalne oszczędności chemikaliów używanych do przeróbki osadów
250 000
tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie
Wernsing Feinkost GmbH relies on measurement technology and engineering from Endress+Hauser to ensure the wastewater treatment facility operates smoothly around-the-clock.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo dostaw wody
Uzdatnianie wody przemysłowej
Efektywność i wiarygodność procesu uzdatniania wody przemysłowej jest niezbędna dla osiągnięcia bezpieczeństwa i wydajności procesów.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .