Efektywność i wiarygodność procesu uzdatniania wody przemysłowej jest niezbędna dla bezpieczeństwa i wydajności procesów
W wielu gałęziach przemysłu występuje konieczność uzdatniania wody przemysłowej. Wyzwaniem dla operatorów jest pogodzenie efektywności i bezpieczeństwa poprzez optymalizację kosztów uzdatniania w taki sposób, aby nie stwarzało to zagrożenia dla jej planowanego zastosowania w procesie. W procesach chłodzenia, produkcji pary, wody technologicznej o określonych parametrach, czy produkcji wody przeznaczonej do bezpośredniego spożycia przez ludzi, potrzeby procesu uzdatniania różnią się w zależności od jakości, składu i pH wody. Nasz asortyment produktów do uzdatniania wody przemysłowej zapewnia wydajność procesu w każdej aplikacji.
20%
światowego zużycia wody
przypada na przemysł. W krajach uprzemysłowionych ten wskaźnik jest znacznie wyższy.
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser oferuje bogaty asortyment produktów, pozwalający na realizację indywidualnych potrzeb związanych z uzdatnianiem wody przemysłowej. Nasze technologie pomiarowe umożliwiają naszym klientom zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności procesu:
Filtracja membranowa
Woda chłodząca i kotłowa
Uzdatnianie wody procesowej pod kątem specyficznych wymagań
Aplikacje pomiarowe
Filtracja membranowa
Filtracja membranowa, to jedyna w swoim rodzaju technologia uzdatniania wody, która może być zastosowana do realizacji różnych celów za pomocą membran o różnej wielkości porów, które umożliwiają mechaniczną separację bakterii, czy wirusów, a także pojedynczych jonów w przypadku procesu odsalania. Wydajność filtracji membranowej jak również żywotność membrany zależy od regularnego monitorowania szeregu parametrów wody.
Nasza wiedza ekspercka
Szeroka i bardzo wszechstronna oferta aparatury pomiarowej Endress + Hauser umożliwia dokładny i niezawodny monitoring parametrów po to, aby uzyskać optymalną wydajność i żywotność membrany:
Korozja, obrastanie i osadzanie się kamienia kotłowego zmniejszają wydajność procesów chłodzenia i grzania, a także mogą powodować poważne problemy zdrowotne. Dlatego powszechną praktyką jest filtrowanie wody chłodzącej i dozowanie środków biobójczych, aby zapobiec rozwojowi glonów, grzybów i bakterii. Wydajność tych procesów zależy od wiarygodnego i nieustannego monitorowania takich parametrów wody, jak pH i zawartość tlenu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment aparatury do analizy cieczy obejmuje cyfrowe czujniki i przetworniki, a także panele analityczne dostosowane do wymagań użytkownika, służące do monitorowania najważniejszych parametrów:
Analiza jakości wody z wykorzystaniem technologii Memosens
Woda procesowa wykorzystywana w produktach końcowych musi mieć określone właściwości, aby zapewnić optymalną jakość tych produktów. Parametry takie, jak pH, mętność i zawartość tlenu muszą być zagwarantowane poprzez filtrację i precyzyjne dozowanie środków chemicznych.
Nasza wiedza ekspercka
Nasz asortyment przepływomierzy, cyfrowych czujników analitycznych i przetworników pozwala na osiągnięcie zgodności wody procesowej ze specyfikacją:
Precyzyjne dozowania środków chemicznych za pomocą przepływomierzy
Bezpieczne monitorowanie skutków procesu z wykorzystaniem technologii Memosens
Endress+Hauser posiada ponad 60-letnie doświadczenie w branżach związanych z wodą. Zakłady komunalne i przemysłowe na całym świecie ufają doświadczeniu naszych pracowników oraz naszym dedykowanym rozwiązaniom, które zostały opracowane właśnie z myślą o ich potrzebach. Nasza pomoc zapewnia zwiększenia dyspozycyjności instalacji, jakości produktów i efektywności ekonomicznej.
Ponad 60-letnie
Takie mamy doświadczenie w branży wodno-ściekowej
250 000
Tyle cyfrowych czujników analitycznych zainstalowano na całym świecie
40%
O tyle dłuższy jest czas użytkowania naszych czujników cyfrowych
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Optymalizacja procesu oczyszczania ścieków przemysłowych pozwalająca osiągnąć zgodność z przepisami przy niewielkich nakładach.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .