Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej w przemyśle naftowo-gazowym
Zwiększenie dostępności i obniżenie kosztów utrzymania dzięki danym z oprzyrządowania obiektowego
Przemysł naftowy i gazowy działa w trudnych warunkach z wymagającymi wskaźnikami KPI oraz wysokimi kosztami serwisu i konserwacji, gdy coś pójdzie nie tak, jak powinno. Kierownicy i inżynierowie zakładów stoją w obliczu rosnącej złożoności systemów i ciągłej presji na obniżanie kosztów operacyjnych, poprawę niezawodności (czasu sprawności) i zwiększanie efektywności procesów. Potrzebny jest lepszy wgląd w stan urządzeń procesowych, aby uniknąć kosztownej, nieplanowanej konserwacji i skrócić czas przestojów.
$150 miliardów
Potencjalna wartość branżowa inicjatyw i technologii cyfrowych konserwacji predykcyjnej w latach 2016-25 (Źródło: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, styczeń 2017, p.13)
W czym możemy pomóc?
Aby zwiększyć dostępność instalacji, nasze inteligentne oprzyrządowanie udostępnia zaawansowane funkcje diagnostyczne, weryfikuje wydajność oraz monitoruje dane dotyczące urządzeń i procesów. Powiązanie danych urządzenia z naszym rosnącym ekosystemem IIoT jeszcze bardziej zwiększy wydajność konserwacji, umożliwiając wdrożenie prewencyjnych i predykcyjnych strategii serwisowych oraz optymalizację procesów w całym cyklu życia.
Ciągła diagnostyka procesów i urządzeń, która przynosi wymierne korzyści, oraz weryfikacja urządzeń bez przerywania procesów
Monitoring umożliwia proaktywne planowanie prac konserwacyjnych i analizę trendów, dzięki czemu możliwe jest predykcyjne planowanie konserwacji w oparciu o stan przyrządów
Ekosystem IIoT Netilion uwalnia pełny potencjał oprzyrządowania obiektowego, znacznie poprawiając wydajność konserwacji i automatycznie dostarczając użyteczne informacje tym, którzy ich potrzebują przez całą dobę
Heartbeat Technology umożliwia uzyskanie najbogatszych informacji i korzyści z IIoT
Aplikacje pomiarowe
Stała diagnostyka urządzeń i procesów
Aby uniknąć kosztownych nieplanowanych napraw i przestojów, należy upewnić się, że oprzyrządowanie i kluczowe parametry procesowe są stale zgodne ze specyfikacją. A w przypadku problemu z urządzeniem mieć dostęp do natychmiastowej i jasnej wskazówki, co należy zrobić.
Nasza wiedza ekspercka
Możliwości diagnostyczne Heartbeat Technology pozwalają naszym urządzeniom obiektowym na ciągłą samokontrolę, zapewniającą monitorowanie stanu technicznego urządzenia i procesów w celu zapewnienia zgodności kluczowych parametrów ze specyfikacją. Dzięki ciągłej kontroli diagnostycznej kompletnej pętli pomiarowej, od czujnika do sygnału wyjściowego, możesz mieć pewność, że Twoje pomiary są wiarygodne.
Zapewnienie wysokiej niezawodności urządzeń i bezpiecznej pracy instalacji
Jasne komunikaty o błędach i wskazówki naprawcze umożliwiają ekonomiczną, uproszczoną konserwację opartą na stanie technicznym
Wysoka wiarygodność diagnostyczna dzięki pokryciu testowemu ponad 98%
Okresowa weryfikacja w celu oceny sprawności funkcjonalnej przyrządu jest często wymagana do spełnienia zewnętrznych lub wewnętrznych wymogów zgodności, np. regulacyjnych, prawnych, umownych, jakościowych lub związanych z bezpieczeństwem. Potrzebujesz regularnie kontrolować, czy urządzenia działają prawidłowo przy minimalnych zakłóceniach procesu, najlepiej bez konieczności demontażu urządzenia.
Nasza wiedza ekspercka
Heartbeat Technology pozwala na sprawdzenie poprawności działania urządzeń bezpośrednio w punkcie pomiarowym, bez konieczności przerywania procesu.. Łatwa, ukierunkowana procedura generuje raport z badań zawierający czytelne wyniki wraz z protokołem weryfikacji wymaganym przez organy regulacyjne, przepisy i normy.
Redukcja nakładów pracy poprzez weryfikację w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala zaoszczędzić czas spędzony na instalacji
Zmniejszenie kosztów badań kontrolnych i wydłużenie cykli testowych
Urządzenia wyposażone w Heartbeat Technology zawierają kreatory prowadzenia testów kontrolnych na potrzeby oceny SIL
Dane w czasie rzeczywistym do analizy trendów i konserwacji predykcyjnej
W urządzeniach będących w ciągłej eksploatacji mogą wystąpić problemy wynikające z wpływu procesu, które mogą zmniejszyć wydajność pomiarów i prowadzić do kosztownych nieplanowanych przestojów. Jednak określenie dokładnego stanu urządzeń i procesów oraz tego, jakie działania konserwacyjne lub procesowe są potrzebne, a także kiedy należy je wykonać, może być trudne.
Nasza wiedza ekspercka
Funkcja Heartbeat Monitororing dostarcza szczegółowych danych o przyrządach i procesach, aby ułatwić konserwację opartą na rzeczywistym stanie technicznym. Przykłady obejmują wykrywanie stopnia nagromadzenia się osadów na antenach radarowych przetworników poziomu czy też w rurkach przepływomierza, co pozwala na optymalizację ich cykli czyszczenia. Innym przykładem jest skuteczne wykrywanie procesów korozji i ścierania w przepływomierzach. Taki wgląd w stan urządzeń i procesów pozwala na analizę trendów, dzięki czemu możliwe jest efektywne prognozowanie konserwacji.
Wiedza, kiedy sprzęt i aktywa będą wymagały naprawy lub mogą ulec awarii
Planowanie ukierunkowanych działań serwisowych w zależności od rzeczywistych potrzeb / konserwacja zapobiegawcza w celu zminimalizowania kosztownych nieplanowanych przestojów
Rozpoznawanie trendów na podstawie danych o przyrządach i procesach w celu umożliwienia konserwacji prognostycznej
Większa przejrzystość danych dzięki usługom cyfrowym Endress+Hauser
Twoje urządzenia obiektowe gromadzą ogromną ilość danych, a większość z nich jest nieużywana. Aby przenieść zarządzanie konserwacją na wyższy poziom, to bogactwo danych musi zostać przeanalizowane i przełożone na użyteczną wiedzę.
Nasza wiedza ekspercka
W tym celu stworzyliśmy Netilion, nasz ekosystem IIoT. Zbudowana w oparciu o nasze ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu narzędzi do zarządzaniu cyklem życia produktu takich, jak W@Mplatforma oraz rosnąca oferta inteligentnych aplikacji uwalnia pełny potencjał oprzyrządowania obiektowego, aby zapewnić więcej informacji i możliwość znacznego zwiększenia wydajności konserwacji.
Wykorzystaj potencjał gromadzonych danych i analiz, aby uzyskać wyniki, na których Ci zależy
Urządzenia innych firm mogą się również łączyć i z nich korzystać
Technologia Heartbeat umożliwia uzyskanie najbogatszych informacji i korzyści z IIoT
Netilion Health: miej wszystko pod kontrolą gdziekolwiek jesteś
Kiedy na kluczowym podzespole instalacji wystąpi nieoczekiwane zdarzenie, ważne jest, aby działać szybko. Tradycyjne systemy kontroli i zarządzania aktywami mogą informować w czasie rzeczywistym o ich stanie. Często jednak konieczne jest przebywanie na miejscu, a gdy coś zostanie zgłoszone, może brakować jasnych instrukcji, jak rozwiązać problem.
Nasza wiedza ekspercka
Usługa i aplikacja Netilion Heath zapewniają, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu można szybko podjąć działania. Aplikacja Health identyfikuje błąd, uzyskuje dostęp do dokładnych informacji od producenta wyrobu i podaje jasne instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu. I co najważniejsze, nie ma potrzeby spieszyć się z powrotem do biura w poszukiwaniu właściwej dokumentacji - aplikacja Health dostarcza ją na smartfon lub tablet.
Łatwa konserwacja zasobów - odpowiednie informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki
Śledzenie historii stanu technicznego kluczowych urządzeń w celu uzyskania głębszych informacji
Minimalizacja nieplanowanych i niepotrzebnych przestojów oraz określenie optymalnych ram czasowych na przeprowadzenie konserwacji urządzenia to istotne wyzwania. Potrzebujesz odpowiednich informacji we właściwym czasie i wglądu w rzeczywisty stan Twojego sprzętu.
Nasza wiedza ekspercka
Już wkrótce w ofercie Endress+Hauser! Nasza aplikacja do konserwacji predykcyjnej tworzy konkretne prognozy w oparciu o stan urządzeń.. Bazując na ciągłej rejestracji i analizie danych z monitoringu, aplikacja oblicza optymalne ramy czasowe dla przeprowadzenia konserwacji urządzenia, minimalizując nieplanowane przestoje, zmniejszając koszty konserwacji i zwiększając dostępność systemu. Usługa ta będzie również wspierać oprzyrządowanie innych producentów.
W jaki sposób zaawansowane przyrządy i usługi cyfrowe mogą Ci pomóc?
Korzyści
Heartbeat Technology, zintegrowana z szeroką gamą naszych urządzeń, zapewnia dane dotyczące stanu, diagnostyki i monitorowania, co pozwala na serwisowanie i konserwację urządzenia dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. W połączeniu z cyfrowymi usługami Endress+Hauser, dane pozyskane z urządzęń obiektowych i procesów mogą być analizowane w celu uzyskania szczegółowych informacji, które posłużą do planowania i prowadzenia konserwacji prewencyjnej i predykcyjnej. Dzięki temu można znacznie zwiększyć wydajność konserwacji i zoptymalizować procesy.
ponad 65
lat doświadczenia w zakresie technologii procesowych oraz dziesięciolecia badań i rozwoju w dziedzinie technologii cyfrowych
ponad 90%
produktów oferowanych przez Endress+Hauser jest zdolne do cyfrowej komunikacji
ponad 15
lat doświadczenia i rozwoju platformy W@M Life Cycle Management
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Dostępność
Zwiększ niezawodność procesów skraplania gazu ziemnego w swojej instalacji
Zapewnienie niezawodności procesów skraplania gazu ziemnego dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser do sterowania procesami wstępnego oczyszczania, usuwania gazów kwaśnych i odwadniania, frakcjonowania i skraplania.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .