Zwiększ niezawodność procesów skraplania gazu ziemnego w swojej instalacji
Minimalizuj nieplanowane wyłączenia i postoje ciągów technologicznych przeróbki i skraplania gazu
Skroplony gaz ziemny (LNG) to gaz ziemny schłodzony do temperatury −162 °C (−260 °F). Przeróbka gazu ziemnego na gaz ciekły w instalacji skraplania zwykle obejmuje cztery zasadnicze procesy: wstępne oczyszczanie, usuwanie gazów kwaśnych i odwadnianie, frakcjonowanie celem usunięcia węglowodorów ciężkich i skraplanie. Każdy z tych procesów produkcji LNG wymaga precyzyjnej, niezawodnej kontroli procesu, celem zapewnienia ciągłego funkcjonowania niezbędnego do terminowego załadunku i wysyłki skroplonego gazu ziemnego.
>200 tyś. dolarów
Potencjalny koszt dwudniowego postoju sita molekularnego w wytwórni gazu ziemnego. W przypadku instalacji LNG, w zależności od wydajności, wartość ta może wzrosnąć do ponad 1 miliona dolarów.
W czym możemy pomóc?
We współpracy z naszą firmą dobierzesz odpowiednią aparaturę obiektową do pomiaru krytycznych parametrów i niezawodnego sterowania procesem w Twojej instalacji produkcji LNG, od obróbki wstępnej po operacje skraplania. Obejmuje ona przyrządy do bardzo dokładnych pomiarów przepływu cieczy z zawartością gazu oraz w aplikacjach o bardzo niskich wartościach przepływu, monitoring celem zapewnienia usuwania zanieczyszczeń podczas produkcji gazu skroplonego do ilości śladowych; niezawodne czujniki temperatury oraz inteligentne przyrządy obiektowe zapewniające wysoką dyspozycyjność systemu.
Pomiar wieloparametrowy za pomocą przepływomierzy Coriolisa, optymalna dokładność pomiaru przepływu cieczy zawierających gazy — technologia wieloczęstotliwościowa (MFT)
Wieloparametrowy przepływomierz wirowy o najwyższej dokładności pomiaru przy małych wartościach przepływu
Zapewnienie, aby gaz spełniał specyfikacje kriogenicznego procesu skraplania LNG: Analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS) zapewniają szybki pomiar on-line wody (H2O) i dwutlenku węgla (CO2) w jednostce oczyszczania aminami
Najwyższa dyspozycyjność i bezpieczeństwo dzięki niezawodnej technologii czujników temperatury
Technologia Heartbeat: funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitoringu zapewniają wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo systemu przy minimum wysiłku
Pomiary przepływu cieczy kriogenicznych w stacji skraplania LNG niosą ze sobą wyzwania związane z przepływem dwufazowym. Zmiany temperatury i spadek ciśnienia powoduje odparowanie lub porywanie cząsteczek gazów, powodujące zaniżanie lub zawyżanie wskazań lub nawet całkowite wstrzymanie pomiaru.
Nasza wiedza ekspercka
Innowacyjne przepływomierze masowe Coriolisa to unikatowe rozwiązanie dla aplikacji pomiaru przepływu mediów zawierających gazy. Opatentowana technika pomiaru wieloczęstotliwościowego zapewnia wiarygodny i ciągły pomiar, dane w czasie rzeczywistym i wysoką dyspozycyjność.
Wysoka dokładność pomiaru gęstości, strumienia masy i objętości nawet w przypadku mediów zawierających gaz
Dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych LNG wg OIML R117 oraz dyrektywą MID MI-005
Bezobsługowa i kompaktowa konstrukcja zapewnia swobodę montażu
Technologia Heartbeat umożliwia weryfikację przyrządu bez przerywania procesu
Przepływomierze wirowe - wysoka dokładność przy niskich wartościach przepływu
Przepływomierze wirowe to wszechstronne urządzenia w instalacjach LNG, zarówno do pomiaru przepływu cieczy, jak i gazów. Ich wadą jest niezdolność do mierzenia bardzo małych przepływów - dokładność pomiaru spada dla liczby Reynoldsa poniżej 20 000.
Nasza wiedza ekspercka
Pomagamy Ci sprostać tym i wielu innym wyzwaniom. Przepływomierz wirowy produkcji Endress+Hauser stanowi doskonały wybór ze względu na wysoką dokładność przy małych wartościach przepływów, odporność na szoki temperaturowe i wibracje, oraz możliwość pomiaru wieloparametrowego (ciśnienia i temperatury). Jest on przeznaczony do pomiaru przepływu gazów, cieczy i pary.
Ulepszony algorytm przetwarzania sygnału powoduje zwiększenie zakresowości: możliwość rozpoczęcia pomiaru przy liczbie Reynoldsa niższej o 16% w porównaniu z innymi przepływomierzami wirowymi dostępnymi na rynku, a o 76% w przypadku wersji z wbudowaną redukcją średnicy wewnętrznej o dwa stopnie
Dla płynów o liczbie Reynoldsa minimum Re 10 000 – liniowa charakterystyka niepewności pomiaru czujnika
Wersja PremiumCal charakteryzuje się znakomitą dokładnością pomiaru +/- 0.65% (ciecze) / +/- 0.9% (gazy), co zapewnia najwyższą dyspozycyjność instalacji LNG przy niskich wartościach przepływu
Precyzyjny pomiar temperatury odgrywa istotną rolę w stacjach przeróbki gazu. Różnice temperatur między gazem ziemnym a aminą / glikolem, które wchodzą do kontaktora w jednostkach słodzenia i odwadniania gazu, większe od określonych wartości granicznych, powodują kondensację gazu, wytwarzanie piany i straty. Poza tym, detekcja osadów wymaga wiarygodnego pomiaru temperatury na ściankach wymiennika ciepła.
Nasza wiedza ekspercka
Odporne czujniki temperatury naszej produkcji dzięki innowacyjnej, wiodącej technologii, skracają do minimum czas przestoju instalacji.
Redundantny czujnik na wypadek usterki, bez przerywania wskazań wartości mierzonych
Wykrywanie dryftu i korozji czujnika
Bogaty asortyment osłon wg norm międzynarodowych
Pomiar temperatury powierzchni ścianek rurociągów
Innowacyjny czujnik StrongSens odporny na wstrząsy i drgania powyżej 60g
Analiza on-line zawartości H2S i CO2 podczas "słodzenia" gazu
W procesach "słodzenia" z surowego gazu ziemnego usuwane są gazy kwaśne (H2S i CO2), aby zachować zgodność ze specyfikacją skraplania kriogenicznego. Pomiar stężenia H2S i CO2 w gazie wsadowym na wlocie i gazie "słodkim" na wylocie jednostki oczyszczania aminami jest ważny dla kontroli i optymalizacji procesu oczyszczania, aby zapewnić odpowiednią jakość gazu wsadowego do instalacji skraplania LNG i zapobiec potencjalnym uszkodzeniom urządzeń podczas skraplania.
Nasza wiedza ekspercka
W pomiarze tych krytycznych parametrów niezwykle skuteczne okazały się analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS).
Niezwykle szybka reakcja na zmiany stężenia H2S i CO2, to istotny parametr sterowania jednostką oczyszczania aminami
Opatentowana metoda spektroskopii różnicowej pozwala mierzyć zawartość H2S na poziomie rzędu kilku ppm
Niskie koszty konserwacji i koszty eksploatacyjne, ponieważ do przeprowadzenia pomiaru nie są konieczne butle z gazem nośnym, gazem palnym ani taśma detekcyjna z octanem ołowiu
Bezkontaktowy pomiar laserowy pozwala uniknąć zanieczyszczenia i korozji, zapewniając niezawodne i długotrwałe działanie instalacji LNG
Diagnostyka, weryfikacja i monitoring stanu urządzeń
Aparatura pomiarowa w przemyśle rafineryjno-gazowym funkcjonuje w trudnych warunkach pracy. Poszukujesz możliwości uzyskania lepszej informacji o stanie swych urządzeń procesowych, aby uniknąć kosztownej nieplanowanej konserwacji i przestojów, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć dyspozycyjność systemu.
Nasza wiedza ekspercka
Wiele naszych inteligentnych urządzeń obiektowych wyposażonych jest w Technologię Heartbeat, która zwiększa dyspozycyjność instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki unikalnym wbudowanym funkcjom diagnostyki, weryfikacji i monitoringu.
Funkcja ciągłej autodiagnostyki zapewnia bieżącą kontrolę stanu urządzeń i procesów, a w razie problemu otrzymujesz jasne wskazówki postępowania
Weryfikacja w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, bez przerywania procesu, czy Twoje urządzenia działają poprawnie
Funkcja Heartbeat Monitoring dostarcza szczegółowych danych dotyczących przyrządu i procesu, które umożliwiają analizę trendów, co pozwala na diagnostykę predykcyjną
Nasza aparatura zapewnia wysoką dokładność pomiaru i lepszą kontrolę procesu, której potrzebujesz dla zapewnienia nieprzerwanej pracy swych instalacji skraplania gazu ziemnego. Aparatura obiektowa wyposażona w najnowocześniejszą technologię skraca czas uruchomienia, pozwala uniknąć nieprzewidzianych przestojów i zapewnia najwyższą dyspozycyjność instalacji. Inteligentne urządzenia obiektowe z funkcjami zaawansowanej diagnostyki, weryfikacji i monitoringu dostarczają Ci informacji potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji dotyczących konserwacji.
ponad 30 milionów
tyle obiektowych przyrządów pomiarowych zostało zainstalowanych na całym świecie
ponad 800 000
tyle przepływomierzy Coriolisa zainstalowano z powodzeniem w wielu różnych branżach przemysłu
ponad 40
w tylu krajach na całym świecie istnieją oddziały oraz centra serwisowe Endress+Hauser. Na całym świecie do Państwa dyspozycji jest zespół ponad 1000 specjalistów serwisu, którzy udzielają wsparcia w zakresie optymalizacji procesów skraplania gazu ziemnego
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Dostępność
Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej w przemyśle naftowo-gazowym
Wdrożenie strategii predykcyjnych konserwacji w przemyśle naftowo-gazowym poprzez wykorzystanie danych z oprzyrządowania obiektowego w celu ograniczenia nieplanowanych przestojów, zwiększenia dostępności i zmniejszenia kosztów konserwacji.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .