Jakość i bezpieczeństwo wody zapewnione dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie oprzyrządowania, analizy i konserwacji
Jakość i bezpieczeństwo wody pitnej są trudniejsze do utrzymania, ponieważ niedobór wody nasila się na całym świecie. Pobór wody surowej ze studni, źródeł i rzek musi być monitorowany, aby uniknąć nieodwracalnych szkód w lokalnym bilansie wodnym. Zanieczyszczenia oraz mikrozanieczyszczenia komplikują proces przygotowywania wody do picia, podczas gdy normy bezpieczeństwa i systemy zarządzania ryzykiem nigdy nie były bardziej rygorystyczne. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie oprzyrządowania, analizy i konserwacji zapewniają aktywne bezpieczeństwo wody.
50%
ludności świata
będzie mieszkać na obszarach dotkniętym niedoborem wody do 2025 r. Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odkryj więcej faktów dotyczących wody pitnej: Link do strony WHO
Jak możemy pomóc
Oferując kompletne rozwiązania w zakresie pomiarów parametrów fizyko-chemicznych i konserwacji, zaspokajamy potrzebę automatyzacji i monitorowania procesu. Nasze portfolio ułatwia zaawansowane zarządzanie jakością w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zarządzanie dokumentacją, weryfikację przyrządów i planowanie eksploatacji.
Kontenery monitorujące jakość wód powierzchniowych
Duży wybór produktów do większości punktów pomiarowych w procesach uzdatniania wody
Solidne rozwiązania do monitoringu wody, ze zdalnym dostępem do miejsc oddalonych od zakładu uzdatniania
Audyty instalacji w celu identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, optymalizacja eksploatacji urządzeń pomiarowych
Aplikacje pomiarowe
Optymalny monitoring
Dokładne monitorowanie wód powierzchniowych, wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak narażenie na żywioły, słaba dostępność miejsca montażu, przy jednoczesnym zintegrowaniu określonych parametrów i wielu technologii.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania w zakresie kontenerów pomiarowych wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wyposażania kontenerów pomiarowych oraz zarządzania projektami.
Wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do bezpiecznego monitorowania punktów kontrolnych.
Nasza wiedza ekspercka
Oparte na technologii Memosens nasze inteligentne czujniki do analizy cieczy mają zintegrowaną pamięć w złączu, w której przechowuje surowe dane i mogą być łatwo wymienione i ponownie skalibrowane bez zakłóceń procesu. Nasze przetworniki pomiarowe, analizatory i automatyczne próbopobieraki wykorzystują naszą najnowocześniejszą platformę Liquiline.
Wygoda, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania
Trendy odczytu z czujników umożliwiają przewidywanie i łatwą konserwację
Zoptymalizowany zapas części zamiennych pomaga uzyskiwać oszczędności
Odkryj, w jaki sposób Istryjskie Wodociągi dostarczają wysokiej jakości wodę pitną dla całego regionu i poznaj korzyści płynące z udanego partnerstwa
„Jestem bardzo ciekawy, czy mogę poznać i zrozumieć procesy, aby móc zoptymalizować uzdatnianie wody. Spędzam dużo czasu z klientami, stawiając sobie nawzajem wyzwania i pomagając im ulepszyć procesy”.
Korzyści
Czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Dlatego na operatorach stacji uzdatniania wody spoczywa ogromna odpowiedzialność. Potrzebują zatem partnera godnego zaufania. Endress+Hauser to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Skupiamy się na tworzeniu trwałych relacji z klientami z całego świata.
40%
dłuższy okres eksploatacji czujników z Memosens
250 000
czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie
3 miliony
przepływomierzy elektromagnetycznych Proline Promag sprzedanych na całym świecie, od wprowadzenia na rynek w 1977 roku
To ensure that limit values for drinking water are complied with at all times, NSI-Technik supports the pathology department of Würzburg University Hospital with a disinfection panel
Zakład uzdatniania wody w Niemczech borykał się z problemem nieprzewidzianych przestojów spowodowanych zatykaniem się studni. Obecnie klient wykorzystuje przepływomierz Promag W z Heartbeat Technology do monitorowania osadów żelazowych.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Optymalizacja procesu
Filtracja membranowa w procesach uzdatniania wody
Optymalizacja skuteczności filtracji membranowej za pomocą aparatury Endress+Hauser i zapewnienie najwyższych standardów jakości wody.
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .