Optymalizacja kontroli procesu filtracji membranowej dla zapewnienia najwyższych standardów jakości wody
Filtracja membranowa jest wykorzystywana do odsalania wody morskiej, ponownego wykorzystania wody, a także w innych nowoczesnych procesach gospodarki wodnej. W zależności od wielkości cząstek i wymagań konkretnej aplikacji, wykorzystywane są różne metody filtracji. W przypadku metod ciśnieniowych wyzwanie stanowi lepsza kontrola cykli czyszczenia, aby uniknąć nieodwracalnego zatkania lub zniszczenia membrany. Kompleksowa oferta czujników produkcji Endress+Hauser zapewnia jakość wody i maksymalne zwiększenie dyspozycyjności zakładu.
95
milionów metrów sześciennych
słodkiej wody dziennie jest produkowanych przez zakłady odsalania na całym świecie. Źródło: artykuł poparty przez ONZ z Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, 2019
W czym możemy pomóc?
Nasz asortyment pozwala na osiągnięcie optymalnego bezpieczeństwa i niezawodności procesu filtracji membranowej w procesie uzdatniania wody. Zabezpieczenie mechaniczne monitoruje się zwykle poprzez pomiar ciśnienia i różnicy ciśnień. Dokładny monitoring jakości na dopływie za pomocą czujników analitycznych znacznie redukuje osadzanie się kamienia i osadów.
Aplikacje pomiarowe
Proces filtracji membranowej
W procesie filtracji membranowej woda pod ciśnieniem przechodzi przez filtr, który usuwa z niej bakterie, mikroorganizmy, zawieszone cząstki stałe i naturalne substancje organiczne. Wielkość substancji, które mogą być usunięte podczas filtracji, zależy od wielkości porów filtrów. W zależności od wielkości cząstek można wyróżnić cztery rodzaje filtrów membranowych.
Mikrofiltracja
Nanofiltracja
Ultrafiltracja
Odwrócona osmoza
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser posiada gruntowną znajomość branży i wiedzę pozwalającą na oferowanie odpowiedniej procesowej aparatury pomiarowej. Dla zapewnienia jakości wody, bezpieczeństwa i zachowania zgodności, krytyczne parametry każdego filtra membranowego wymagają ciągłego monitorowania
Odkryj naszą rewelacyjną aparaturę pomiarową dla Twych krytycznych punktów pomiarowych
Skorzystaj z naszej kompleksowej oferty produktów do pomiarów wszystkich istotnych parametrów analitycznych cieczy
W ciśnieniowych procesach membranowych filtry mogą ulec uszkodzeniu wskutek skoków ciśnienia i zużycia. Skoki te są trudne do przewidzenia i dlatego przyrządy ciśnieniowe muszą być odporne na przeciążenia, oraz zapewniać szybką i wiarygodną odpowiedź pomiarową przez długi czas.
Nasza wiedza ekspercka
Przyrządy Endress+Hauser do pomiaru różnicy ciśnień o solidnej konstrukcji błyskawicznie reagują na przeciążenia i pomagają uniknąć uszkodzeń. Innowacyjna technologia czujników pozwala przewidywać skoki ciśnienia. Niezawodnie sygnalizują one konieczność konserwacji filtra.
Poznaj naszą ofertę aparatury do pomiaru ciśnienia procesowego i różnicy ciśnień
Przyjrzyj się bliżej cyfrowemu przetwornikowi ciśnienia Cerabar PMP51B naszej produkcji
Kontrolowanie jakości na dopływie ogranicza do minimum ilość zanieczyszczeń biologicznych i osadów, optymalizuje cykle czyszczenia, oraz zapewnia przez to dłuższą trwałość membrany. Do monitorowania jakości po stronie napływowej służą pomiary różnych parametrów: pH, mętności, zawartości chloru, absorbancji (SAC), przewodności i potencjału redoks. Wymagania stawiane czujnikom po stronie napływowej obejmują wiarygodność, stabilność pomiaru, niewielkie wymagania konserwacyjne, łatwość kalibracji i dokumentacji wyników pomiaru.
Nasza wiedza ekspercka
Odpowiednie czujniki z technologią Memosens są zainstalowane na panelach analitycznych, które można dostosować odpowiednio do wymagań aplikacji pomiarowej. Przekonasz się o tym osobiście, zapoznając się bliżej z naszymi systemami monitorowania jakości wody pitnej
Schemat procesu filtracji membranowej
Korzyści
Bogaty asortyment produktów oferowanych przez Endress+Hauser umożliwia uproszczenie nawet skomplikowanych aplikacji dzięki pomiarom wielu różnych parametrów, a innowacyjne technologie takie, jak Memosens to pierwszy krok ku cyfryzacji zakładu. W ten sposób nie tylko pomagamy zapewnić dyspozycyjność i wysoką jakość systemu uzdatniania wody metodą filtracji membranowej, lecz także obniżyć koszty konserwacji i wzorcowania.
ponad 90%
patogenów
można usunąć z wody za pomocą filtracji membranowej
Firma Pasfrost wykorzystuje czujnik Memosens CLS82D do pomiarów przewodności w stacji uzdatniania wody. Czujnik ten zapewnia dokładny pomiar nawet przy bardzo niskich wartościach przewodności.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Jakość i zgodność
Monitorowanie jakości wody pitnej
Spełniaj normy i zarządzaj ryzykiem dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w oprzyrządowaniu, analizie i konserwacji do monitorowania jakości wody pitnej.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .