Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Osiągnij cele jakościowe, chroń ludzi i zasoby dzięki precyzyjnemu wykrywaniu H2O w procesie osuszania glikolowego
Wykrywanie i usuwanie wilgoci z gazu ziemnego poprzez odwodnienie glikolowe to kluczowe zadania dla zarządzających przesyłem gazu. Powolna reakcja pomiarowa może powodować korozję, tworzenie się hydratów i powstawanie flar. Może to osłabić integralność rurociągu, spowodować wyłączenia i przerwy w dostawach oraz zwiększyć ryzyko wybuchu. Na niezawodność i dokładność standardowych analizatorów H2O mogą mieć wpływ H2S, glikol i metanol. Najlepszy w swojej klasie analizator Endress+Hauser zapewnia szybkie, precyzyjne i niezawodne monitorowanie i kontrolę H2O.
10 000 jednostek zainstalowanych na całym świecie od 2000 roku
Dzięki technologii Heartbeat, zaawansowanej diagnostyce i doskonałym algorytmom pomiarowym nasz analizator TDLAS H2O umożliwia szybką, bieżącą analizę wilgotności przy zachowaniu wysokiej dostępności. Zadbaj o zgodność ze specyfikacją jakościową gazu dzięki niezawodnemu i dokładnemu pomiarowi wilgotności. Zwiększ przepustowość, zmniejsz ilość odpadów i unikaj sporów dzięki stabilnym, ciągłym dostawom. Obniż koszty operacyjne dzięki minimalnej konserwacji, braku konieczności kalibracji obiektowej oraz braku materiałów eksploatacyjnych. Zoptymalizuj proces i kontrolę jakości gazu ziemnego.
Endress+Hauser jest wiodącą na świecie firmą zajmującą się automatyzacją procesów. Łączymy rozwiązania "pod klucz" z profesjonalnym zarządzaniem projektami, aby wspólnie z Tobą wdrożyć optymalne, najbardziej niezawodne rozwiązanie w zakresie analizatora H2O dla Twoich specyficznych potrzeb procesowych. Monitoruj, mierz, kontroluj i optymalizuj swój proces osuszania glikolowego. Spełnij wymagania przepisów dotyczących gazociągów przesyłowych. Zadbaj o jakość powstającego produktu, jakim jest gaz ziemny, przy jednoczesnej realizacji celów w zakresie wydajności i bezpieczeństwa.
Niezawodna automatyzacja procesów związanych z gazem ziemnym oraz kontrola jakości dzięki najlepszemu w swojej klasie analizatorowi TDLAS H2O.
Ciągłe monitorowanie i kontrola wilgotności w czasie rzeczywistym.
Zyskaj niezawodność operacyjną dzięki naturze metody TDLAS, która jest niewrażliwa na działanie glikolu i eliminuje interferencja, a także zapewnia wysoką odporność na szkodliwe działanie glikolu, metanolu, amin, H2S i H2O.
Zwiększona dokładność, szybkość i łatwość konserwacji w porównaniu z alternatywnymi technikami pomiaru wilgotności gazu ziemnego, takimi jak analizatory z chłodzonym lustrem, analizatory elektrochemiczne i mikrowagi kwarcowe.
Zmniejsz koszty operacyjne dzięki technologii TDLAS z kalibracją fabryczną. Eliminacja materiałów eksploatacyjnych i kalibracji obiektowej.
Zapewnij bezpieczeństwo operacji dehydratacji gazu ziemnego za pomocą glikolu i zwiększ wydajność, korzystając z szybkiego i niezawodnego pomiaru wilgotności w czasie rzeczywistym, ze sprawdzoną metrologią i niskimi wymaganiami konserwacyjnymi..
Sprzęt i oprogramowanie
Analizator gazów J22 TDLAS Endress+Hauser
Sondy poboru próbki
Trasy i układy wstępnego przygotowania próbki
Linie zrzutowe (do flary lub strefy bezpiecznej)
Wiaty, szafki obiektowe, kontenery pomiarowe
Gazy wzorcowe (dostarczane przez producentów gazów...
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .