Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Zapewnij dokładność pomiarów ilościowych i jakościowych w transferze rozliczeniowym do cystern drogowych i kolejowych
W przemyśle petrochemicznym fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo procesów zapewniające ochronę zakładu, personelu i środowiska. Równie ważne dla utrzymania przewagi konkurencyjnej jest usprawnienie łańcuchów dostaw, zwiększenie przepustowości, zmniejszenie kosztów energii i konserwacji oraz ograniczenie do minimum nierozliczonych strat. Doświadczenia i kompetencje Endress+Hauser w zakresie pomiarów przepływu zapewniają większą dokładność pomiaru ilości i jakości podczas załadunku i rozładunku, większą efektywność, optymalizację czynności konserwacyjnych i bezpieczeństwo eksploatacji.
10 lat i ponad 15 000 instalacji rozliczeniowych na całym świecie
Skidy pomiarowe naszej produkcji dla branży petrochemicznej, wyposażone w przepływomierz Coriolisa Promass z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych, spełniają a nawet przewyższają dokładność wymaganą przez standard OIML R 117, a jednocześnie charakteryzują się niższym spadkiem ciśnienia, dużym natężeniem przepływu i mniejszymi wymiarami zabudowy. Zapewniają optymalizację czynności konserwacyjnych, nie zawierają części ruchomych, Heartbeat technology umożliwia weryfikację stanu przepływomierza zgodnie z normą PN-EN 61511-1, diagnostyka zgodna z NAMUR NE 107, funkcje umożliwiające realizację strategii konserwacji prognozowanej.
Sieć naszych ekspertów specjalizujących się z aplikacjach związanych z transferem rozliczeniowym dla cystern drogowych i kolejowych obejmuje cały świat i jest dostępna przez cały cykl życia zasobów, od fazy wstępnego projektu inżynierskiego aż do fazy eksploatacji i konserwacji.
Zastosuj podejście "zero strat". Współpracuj z Endress+Hauser przy definiowaniu wymagań procesu oraz jego usprawnianiu, także podczas wizji lokalnej, podstawowych pracach konstrukcyjnych i definiowaniu zakresu.
Zapewnij optymalizację dostaw i zarządzania ryzykiem swej instalacji petrochemicznej dzięki usługom Endress+Hauser obejmującym zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, wykonawstwo, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.
Utrzymuj efektywność i skuteczność pracy dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji, ponownego wzorcowania i konserwacji.
Zarządzaj elementami systemu przez ich cały cykl życia, korzystając z ekosystemu Netilion Endress+Hauser.
Na nowym fabrycznym stanowisku kalibracyjnym firmy Endress+Hauser, Wintershall Dea może teraz kalibrować Promass F z użyciem węglowodorów, zgodnie z wymogami prawa - co jest znacznie tańszą opcją niż kalibracja na miejscu..
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą skidów z objętościowymi i masowymi układami pomiarowymi, do załadunku i rozładunku w instalacjach petrochemicznych. Unowocześnij swe instalacje transferu rozliczeniowego za pomocą najnowocześniejszych...
Endress+Hauser jest kompleksowym dostawcą skidów z objętościowymi i masowymi układami pomiarowymi, do załadunku i rozładunku w instalacjach petrochemicznych. Unowocześnij swe instalacje transferu rozliczeniowego za pomocą najnowocześniejszych technologii, zapewnij zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami.
Najnowocześniejszy przepływomierz Coriolisa produkcji Endress+Hauser
Czujniki i przetwornik temperatury i ciśnienia
Fabrycznie wykonany i testowany skid pomiarowy, ze świadectwem legalizacyjnym
Kontroler dozowania
Odgazowywacz i filtr zgrubny (dla stacji rozładunku)
Cyfrowe zawory sterujące i odcinające
Uziemienie cysterny drogowej i zabezpieczenie przed przepełnieniem
Wyłącznik awaryjny
Dodatkowe opcje, w tym sprawdzanie połączeń i przepływomierz wzorcowy, pompa rozładowcza, funkcje i urządzenia do dozowania dodatków i blendowania, górne lub dolne ramię załadowcze, interfejs użytkownika do sterowania i zintegrowany system zarządzania terminalem
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .