Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Najnowocześniejsze rozwiązanie dla zbiorników LNG zapewnia ich bezpieczną eksploatację i doskonałą przejrzystość stanów magazynowych
Bezpieczne i efektywne zarządzanie stanami magazynowymi to znacznie więcej niż tylko dobór odpowiednich czujników. Typowy zbiornik skroplonego gazu ziemnego wymaga całej gamy aparatury do pomiaru poziomu i gęstości cieczy, temperatury oraz ciśnienia cieczy i pary, temperatury płaszcza i wielu innych parametrów. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy, inżynierowie zakładu muszą również zadbać o to, aby warstwy LNG o różnej gęstości nie mieszały się gwałtownie, ponieważ mogłoby to spowodować rozwarstwienie i uwolnienie dużych ilości gazu - tzw. zjawisko "rollover".
Bezpieczne i precyzyjne pomiary wspomagane przez inteligentne usługi
Wierzymy w bezpieczeństwo z wyboru, a nie z przypadku. Nasze szerokie portfolio przyrządów pomiarowych dla przemysłu naftowego i gazowego zostało zaprojektowane ze szczególnym naciskiem na najwyższą światową niezawodność oraz spełnienie wymagań bezpieczeństwa zgodnie z normą IEC 61508. Nasze niezwykle precyzyjne przyrządy, rozwiązania i usługi pozwalają zwiększyć wydajność i dyspozycyjność instalacji. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu Endress+Hauser posiada niezrównane globalne doświadczenie w zakresie rozwiązań pomiarowych dla zbiorników LNG.
Przejrzystość stanów magazynowych w obrocie LNG jest możliwa dzięki naszym dostosowanym do potrzeb systemom kontroli zbiorników. Z naszego bogatego portfolio produktów możemy zaoferować odpowiedni czujnik, niezależnie od wielkości zbiornika. Stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, nasi inżynierowie opracowali szeroką gamę przyrządów przeznaczonych do pracy w środowisku niebezpiecznym lub korozyjnym (dopuszczenie Ex, ocena SIL). Wreszcie, w celu zwiększenia dokładności, nasz system zarządzania zapasamiTankvision LMS umożliwia udostępnianie danych w całej firmie.
Endress+Hauser, jako jeden z niewielu globalnych producentów, oferuje zarówno czujniki, jak i oprogramowanie dla wszystkich rodzajów aplikacji pomiarowych. Podnosi to jakość zakupów, dostaw i usług.
Modernizacja systemów pomiarowych zbiorników LNG w istniejących obiektach może być prawdziwym wyzwaniem. Jeśli nie można przeprowadzić kompletnego remontu, nasi inżynierowie pomogą zintegrować istniejące protokoły i zaplanować migrację w celu zmniejszenia kosztów utrzymania i zwiększenia elastyczności.
Elastyczność jest gwarantowana przez nasze innowacyjne technologie radarowe i serwo-metryczne. Co ważne, wszystkie nasze przyrządy do zbiornikowych pomiarów rozliczeniowych – Micropilot, Proservo i Prothermo – posiadają odpowiednie aprobaty.
Co oferujemy
Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rozwiązań "pod klucz" dla twojej instalacji LNG. Inżynierowie E+H służą pomocą przy migracji i integracji istniejących systemów. Oferujemy na całym świecie w pełni skalowalne rozwiązania do...
Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rozwiązań "pod klucz" dla twojej instalacji LNG. Inżynierowie E+H służą pomocą przy migracji i integracji istniejących systemów. Oferujemy na całym świecie w pełni skalowalne rozwiązania do opomiarowania zbiorników i zarządzania stanami magazynowymi dla fabryk, terminali i elektrowni szczytowych. Oprogramowanie do zarządzania zapasami Tankvision LMS będzie monitorować Twoje zapasy, stratyfikację, zjawisko rozwarstwiania, temperaturę i wycieki. W przypadku legalizowanych aplikacji rozliczeniowych, nasze urządzenia pomiarowe posiadają certyfikaty NMi i PTB..
Wszystkie urządzenia pomiarowe Endress+Hauser - w tym Micropilot, Proservo, Prothermo – posiadają zunifikowaną architekturę..
Tankvision Multiscan NXA83B jest dedykowanym systemem Endress+Hauser do zarządzania stanami magazynowymi w zbiornikach. Idealnie nadaje się do terminali LNG, obsługuje różne protokoły do komunikacji z zainstalowanymi urządzeniami obiektowymi i/lub dla potrzeb redundancji.
Nasz system zarządzania zapasami Tankvision LMS umożliwia bezpieczne i efektywne zarządzanie LNG w czasie rzeczywistym. Jest to prawdziwie otwarty system oferujący redundancję danych, obsługę wielu użytkowników i zdalny dostęp.
Algorytmy predykcyjne rozwarstwienia (rollover) zintegrowane w Tankvision LMS pozwalają użytkownikowi na wizualizację rozkładu temperatury, gęstości i grubości warstw w zbiorniku, włączając w to stan początkowy dla temperatury, głębokości warstw i ich składu.
Czujniki chłodzenia i wykrywania nieszczelności TankvisionLMS, które są rozmieszczone wokół podstawy, boków i dachu zbiornika LNG, służą do wykrywania wszelkich nieprawidłowości w izolacji płaszcza, które mogą spowodować wyciek produktu.
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Analizatory zawartości H2S i CO2 dla procesów oczyszczania gazu ziemnego
Dowiedz się, w jaki sposób analizatory H2S i CO2 produkcji Endress+Hauser zwiększają wydajność, obniżają koszty i zapewniają stabilność długoterminową w procesach oczyszczania gazu ziemnego w przemyśle naftowo-gazowym.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .