Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Zapewnienie przejrzystości, dokładności i bezpieczeństwa pomiarów stanu zapasów w zbiornikach
Dla firm z branży gazowo-naftowej precyzyjny pomiar i kontrola produktów płynnych podczas transferu i magazynowania ma kluczowe znaczenie. Kierownicy zakładów muszą zapewnić przejrzystość i bezpieczeństwo personelu przez cały czas, realizując jednocześnie cele związane z wydajnością łańcucha dostaw, wykorzystaniem zbiorników i przepustowości oraz ograniczeniem do minimum nierozliczonych strat i kosztów eksploatacyjnych. Bogata oferta Endress+Hauser rozwiązań do pomiaru zawartości zbiorników oraz nasze 65-letnie doświadczenie w tym zakresie zapewniają minimalną niepewność pomiaru oraz umożliwiają bezpieczną i wydajną eksploatację.
30 000 instalacji transferu rozliczeniowego w ciągu ostatnich 10 lat
Nasza bogata oferta obejmuje łatwe w montażu sondy radarowe oraz sondy z serwosterowaniem i czujnik temperatury średniej, łatwe w integracji z istniejącymi systemami i aparaturą obiektową, co umożliwia elastyczny, wiarygodny i precyzyjny pomiar i zarządzanie stanami magazynowymi. Zwłaszcza w połączeniu z fachowym doradztwem, monitoringiem sieci i wsparciem, doskonalsza kontrola umożliwia znacznie lepsze planowanie, zwiększenie wydajności i oszczędność kosztów, wszystko to przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami.
Dzięki firmie Endress+Hauser usprawnisz transfer rozliczeniowy i magazynowanie produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie aplikacje pomiaru zawartości zbiorników - od rafinerii po magazyny i terminale. Nasza globalna sieć wyspecjalizowanych ekspertów udzieli wsparcia w trakcie całego cykl życia instalacji - od projektu inżynierskiego po eksploatację i konserwację.
Zastosuj metodologię "zero strat" w swoich aplikacjach. Współpracuj z nami przy definiowaniu wymagań projektu oraz usprawnianiu procesów i systemów - podczas wizji lokalnej, prac konstrukcyjnych i definiowania zakresu.
Skuteczne zarządzanie ryzykiem i realizacja projektów w branży naftowo-gazowej dzięki usługom Endress+Hauser obejmującym zarządzanie projektem, szczegółowy projekt techniczny, wykonawstwo, testy, opracowanie dokumentacji, uzyskanie świadectw dopuszczenia, oddanie do eksploatacji i rozruch.
Łatwa modernizacja istniejących systemów pomiaru zawartości zbiorników poprzez zastosowanie różnych wariantów komunikacji. Zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym spełnieniu norm lokalnych i międzynarodowych, np. OIML R85.
Zwiększenie efektywności i skuteczności eksploatacji dzięki naszym usługom szkolenia, legalizacji i konserwacji.
Zarządzanie aparaturą pomiarową przez cały cykl życia dzięki wykorzystaniu ekosystemu Netilion Endress+Hauser i usług dostępnych na tej platformie.
Nasze rozwiązanie zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem, z niezależną sygnalizacją wysokiego poziomu, zostało zastosowane u klienta ze Środkowego Wschodu i pomogło mu ograniczyć do minimum ryzyko poważnych zagrożeń.
"Najwyższa klasa rozwiązań technologicznych Endress+Hauser pozwala nam zapewnić wszystkim naszym klientom dostęp do informacji o ich transakcjach w czasie rzeczywistym w dowolnym momencie. Jest to najnowocześniejsza technologia."
Jorge Alberto García Velasco, CEO
Grupo Burgos
Co oferujemy
Endress+Hauser dostarcza gotowe rozwiązania dla każdej aplikacji pomiaru zawartości zbiorników, zapewniające bezpieczeństwo i dokładność, oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami, zarówno dla nowo budowanych, rozbudowywanych, a także...
Endress+Hauser dostarcza gotowe rozwiązania dla każdej aplikacji pomiaru zawartości zbiorników, zapewniające bezpieczeństwo i dokładność, oraz zgodność z lokalnymi i międzynarodowymi standardami, zarówno dla nowo budowanych, rozbudowywanych, a także modernizowanych farm zbiorników.
Najnowocześniejsze sondy radarowe i sondy z serwosterowaniem produkcji Endress+Hauser z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych i dopuszczeniem SIL (opcja)
Czujnik temperatury średniej oraz przetwornik ciśnienia
Najnowocześniejsze sondy radarowe i sondy z serwosterowaniem produkcji Endress+Hauser z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych i dopuszczeniem SIL (opcja)
Czujnik temperatury średniej oraz przetwornik ciśnienia
Sondy pływakowe i taśmowe (jeśli jest to wymagane)
Certyfikowany system zarządzania stanami magazynowymi
Fabrycznie wykonana i testowana szafa sterownicza
Urządzenia brzegowe zapewniające zdalną łączność
Opcje dodatkowe obejmują: adaptery do komunikacji bezprzewodowej, adaptery do zabudowy na zbiorniku
Uwolnij wydajność operacyjną, zwiększ niezawodność pomiarów obiektowych oraz zmniejsz ryzyko związane z jakością, bezpieczeństwem i ochroną środowiska dzięki usługom serwisowym Endress+Hauser.
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .