Wiarygodne, natychmiastowe odczyty składu LNG podczas załadunku cystern
Załadunek cystern samochodowych stanowi kluczowy punkt pomiarowy w łańcuchu dostaw LNG na małą skalę. Typowe systemy chromatografów gazowych (GC) z odparowaniem wymagają długiego schładzania przed pomiarem, co powoduje wydłużenie czasu oczekiwania i przestoju ciężarówek. Niedokładne odczyty mogą wynikać z niestabilnych przepływów lub zmian w składzie LNG. Systemy GC wymagają złożonego układu kondycjonowania próbek wraz z modułem odparowania oraz ogrzewanej trasy transportu próbki do analizatora, co powoduje wysokie koszty operacyjne związane z częstymi pracami konserwacyjnymi. Analizatory Ramana Endress+Hauser mogą pomóc usprawnić te procesy.
Natychmiastowe pomiary w trakcie załadunku cystern LNG
bez konieczności czekania i konserwacji
Nasze analizatory Ramana są gotowe do pracy w momencie rozpoczęcia przepływu podczas załadunku cystern LNG. Technologia ta, idealna dla wszystkich wielkości ładunków, jest odporna na zmiany procesowe i przerwy w przepływie. Zapewnia bezpieczne, precyzyjne i dokładne pomiary składu LNG, Btu i liczby Wobbego bez opóźnień związanych z chłodzeniem i konserwacją systemów GC z układami przygotowania próbek. Dzięki niewielkim rozmiarom i łatwej instalacji nasze analizatory zmniejszają koszty operacyjne, ponieważ nie wymagają stosowania materiałów eksploatacyjnych, kondycjonowania próbek, modułów odparowania ani linii grzanych.
Zwiększ szybkość i jakość transakcji załadunku cystern LNG dzięki dokładnym, "natychmiastowym" pomiarom składu LNG, które nie wymagają czasu na schłodzenie i opóźnień w konserwacji.
Uzyskanie szybszej reakcji pomiarowej w momencie rozpoczęcia przepływu LNG
Zastosowanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG
Dokładne pomiary składu w czasie rzeczywistym, odporne na zmiany przepływu LNG
Brak konieczności układu przygotowania próbki przez zastosowanie kriogenicznych sond pomiarowych in situ
Szybkie wykrywanie zmian składu LNG, aby uniknąć problemów z jakością
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Analizatory i sondy Ramana Endress+Hauser zapewniają szybkie i wiarygodne pomiary składu LNG i zawartości energii podczas załadunku cysterny. Nasza technologia Ramana jest pozbawiona ruchomych części i nie wymaga stosowania grzanych linii impulsowych...
Analizatory i sondy Ramana Endress+Hauser zapewniają szybkie i wiarygodne pomiary składu LNG i zawartości energii podczas załadunku cysterny. Nasza technologia Ramana jest pozbawiona ruchomych części i nie wymaga stosowania grzanych linii impulsowych ani materiałów eksploatacyjnych (takich jak gazy kalibracyjne i nośne). Endress+Hauser posiada wieloletnie doświadczenie w automatyzacji procesów, które wykorzystujemy oferując klientom instalacje pod klucz i kompleksowe rozwiązania usprawniające ich procesy.
Innowacyjny kabel do sond ramanowskich zapewniający maksymalne zabezpieczenie przed światłem laserowym i umożliwiający łatwość montażu
Do pobrania
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Broszury (WP) – Broszury techniczne
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Skidy pomiarowe do załadunku i rozładunku w przemyśle petrochemicznym
Odkryj rozwiązania firmy Endress+Hauser dla przemysłu naftowego i gazowego do dokładnych i bezpiecznych pomiarów rozliczeniowych ciekłych produktów z ropy naftowej.
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Systemy do pomiaru zawartości zbiorników dla przemysłu gazowo-naftowego
Usprawnienie transferu rozliczeniowego i magazynowania produktów płynnych w przemyśle naftowo-gazowym dzięki rozwiązaniom firmy Endress+Hauser do pomiaru zawartości zbiorników.
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Systemy do rozładunku zbiornikowców
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser dla przemysłu naftowo-gazowego zwiększają zdolność przeładunkową nabrzeża i szybkość rozładunku płynów ze statków.
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
Codziennie do zbiorników paliwowych statków pompowane są ogromne ilości oleju bunkrowego. Nawet najmniejsza niedokładność pomiaru powoduje straty. Nasze rozwiązanie zapewnia transparentność.
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Dokładny monitoring ścieków oczyszczonych w przemyśle naftowym i gazowym
Poznaj nasze rozwiązania do monitorowania zaolejonych ścieków i wód powierzchniowych, pozwalające na bezpieczne spełnianie dopuszczalnych limitów w ściekach zrzucanych z rafinerii oraz obniżenie kosztów eksploatacyjnych.
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu naftowego i gazowego
Jak dbasz o jakość wody używanej do wytwarzania pary? Odkryj nasze inteligentne, solidne systemy analizy pary i wody (SWAS)!
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Monitoring wody w instalacjach użytkowych w przemyśle naftowym i gazowym
Zapewnij efektywne, proste i spójne monitorowanie jakości wody w procesach naftowych i gazowych dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary do zbiorników LNG w przemyśle naftowym i gazowym
Pomiary zbiornikowe oraz bezpieczeństwo operacyjne w zarządzaniu zapasami LNG
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Zbieranie i transmisja danych w terminalach naftowo-gazowych
Usprawnienie całego łańcucha wartości w terminalu naftowo-gazowym - od zwiększenia przejrzystości stanu zapasów po logistykę
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Analizator wilgoci w glikolowym procesie osuszania gazu ziemnego
Zobacz, jak szybkie i wiarygodne pomiary wykonywane przez nasze analizatory TDLAS H2O usprawniają procesy osuszania gazu ziemnego, zapewniając wysoką efektywność, przepustowość i bezpieczeństwo procesu technologicznego.
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Detekcja H2O w rurociągach gazu ziemnego
Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser w zakresie pomiaru wilgotności TDLAS pomagają zoptymalizować przepustowość gazociągu, maksymalizując jednocześnie bezpieczeństwo i czas pracy.
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny
Dowiedz się, w jaki sposób pomiary ramanowskie pokonują wyzwania, zapewniając niezmiennie szybkie i dokładne odczyty podczas załadunku cystern LNG.
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Instalacja do rozliczeniowego przesyłu LNG
Dowiedz się, jak dokładnie mierzyć skład LNG podczas krytycznych transferów rozliczeniowych przy zmniejszonych nakładach operacyjnych.
Detection of H2S in natural gas pipelines
Detection of H2S in natural gas pipelines
Discover how Endress+Hauser’s TDLAS H2S analyzers help to boost the safety of your natural gas pipeline network by preventing corrosion and minimizing explosion risk.
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Detection of H2O in molecular sieve dryers
Learn how to increase efficiency and reduce costs in your LNG and NGL plant with Endress+Hauser’s TDLAS measurement solution for detecting H2O in molecular sieve dryers.
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Monitoring of wash water from ship exhaust gas scrubbers
Do you or your customers need to monitor the wash water quality of a marine exhaust gas cleaning system (EGCS)? Discover our robust and compliant scrubber water monitoring system.
LNG composition measurement in tank run-down
LNG composition measurement in tank run-down
Discover how LNG composition measurement with Endress+Hauser Raman analyzer systems can optimize the liquefaction process and improve storage safety.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .