Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Załadunek cystern LNG przy pomocy rozwiązania Endress+Hauser

Pomiar składu LNG podczas załadunku cysterny

Wiarygodne, natychmiastowe odczyty składu LNG podczas załadunku cystern

Załadunek cystern samochodowych stanowi kluczowy punkt pomiarowy w łańcuchu dostaw LNG na małą skalę. Typowe systemy chromatografów gazowych (GC) z odparowaniem wymagają długiego schładzania przed pomiarem, co powoduje wydłużenie czasu oczekiwania i przestoju ciężarówek. Niedokładne odczyty mogą wynikać z niestabilnych przepływów lub zmian w składzie LNG. Systemy GC wymagają złożonego układu kondycjonowania próbek wraz z modułem odparowania oraz ogrzewanej trasy transportu próbki do analizatora, co powoduje wysokie koszty operacyjne związane z częstymi pracami konserwacyjnymi. Analizatory Ramana Endress+Hauser mogą pomóc usprawnić te procesy.

  • Natychmiastowe pomiary w trakcie załadunku cystern LNG

    bez konieczności czekania i konserwacji

    Nasze analizatory Ramana są gotowe do pracy w momencie rozpoczęcia przepływu podczas załadunku cystern LNG. Technologia ta, idealna dla wszystkich wielkości ładunków, jest odporna na zmiany procesowe i przerwy w przepływie. Zapewnia bezpieczne, precyzyjne i dokładne pomiary składu LNG, Btu i liczby Wobbego bez opóźnień związanych z chłodzeniem i konserwacją systemów GC z układami przygotowania próbek. Dzięki niewielkim rozmiarom i łatwej instalacji nasze analizatory zmniejszają koszty operacyjne, ponieważ nie wymagają stosowania materiałów eksploatacyjnych, kondycjonowania próbek, modułów odparowania ani linii grzanych.

Kriogeniczna sonda ramanowska Endress+Hauser z kołnierzem zainstalowana w systemie załadunku cysterny LNG ©Endress+Hauser
Załadunek cysterny z sondą Raman LNG ©Endress+Hauser
Kołnierz dla ramanowskiej sondy LNG ©Endress+Hauser
Przegląd małej instalacji LNG ©Endress+Hauser
Sonda kriogeniczna Rxn-41 ze stali nierdzewnej ©Endress+Hauser
Analizator Ramana Rxn4 dla LNG ©Endress+Hauser

W czym możemy pomóc?

Zwiększ szybkość i jakość transakcji załadunku cystern LNG dzięki dokładnym, "natychmiastowym" pomiarom składu LNG, które nie wymagają czasu na schłodzenie i opóźnień w konserwacji.

  • Uzyskanie szybszej reakcji pomiarowej w momencie rozpoczęcia przepływu LNG

  • Zastosowanie bezpiecznej, sprawdzonej techniki pomiaru LNG - zweryfikowanej przez GERG

  • Dokładne pomiary składu w czasie rzeczywistym, odporne na zmiany przepływu LNG

  • Brak konieczności układu przygotowania próbki przez zastosowanie kriogenicznych sond pomiarowych in situ

  • Szybkie wykrywanie zmian składu LNG, aby uniknąć problemów z jakością

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

  • Co oferujemy

    Analizatory i sondy Ramana Endress+Hauser zapewniają szybkie i wiarygodne pomiary składu LNG i zawartości energii podczas załadunku cysterny. Nasza technologia Ramana jest pozbawiona ruchomych części i nie wymaga stosowania grzanych linii impulsowych...

  • Sprzęt i oprogramowanie

    • Analizator Raman Rxn4 - z wbudowanym kontrolerem Raman RunTime - Modbus TCP/IP lub RS485

    • Sonda Raman Rxn-41

    • Kabel światłowodowy o długości do 500 m

    • Zestaw walidacyjny

  • Usługi

    • Doradztwo techniczne i nadzór nad montażem

    • Zarządzanie projektem i usługi inżynieryjne

    • Testy FAT i SAT

    • Uruchomienie

    • Usługi weryfikacji wydajności systemu

    • Szkolenie

Do pobrania

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    Raman method for custody transfer measurements of LNG

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman technology for LNG

    Raman technology for LNG

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Read about the benefits of our Raman spectroscopic analyzer systems for the LNG industry.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman Rxn4 analyzer

    Raman Rxn4 analyzer - LNG custody transfer analyzer

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Discover the key facts about the Raman Rxn4 analyzer, a Raman spectroscopic analyzer for LNG custody transfer in the Oil & Gas industry.

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Raman Rxn-41

    Raman Rxn-41 - Cryogenic liquid probe

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Learn about the key facts about the Raman Rxn-41 probe, a Raman spectroscopy probe for cryogenic liquid measurement in the LNG industry.

Skontaktuj się z naszym doradcą technicznym

Jeżeli masz pytania wypełnij formularz kontaktowy, a nasz doradca techniczny skontaktuje się z Tobą. Możesz szczegółowo opisać swoje zapytanie w polu poniżej.

Opisz szczegółowo, w jaki sposób możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci możliwie najlepszej odpowiedzi.

Poznaj inne aplikacje dla tej branży