Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ethernet-APL portfolio

Our products for simple, fast and digital communication

Ethernet-APL extends the capabilities of conventional Ethernet to meet the high requirements of the process industry, e.g. long cable lengths, easy installation and explosion-proof design. It enables high-speed communication and power supply via 2-wire-cable and is therefore suitable for field-level devices such as measuring sensors. Endress+Hauser offers a variety of measuring devices that are suitable for Ethernet-APL.

Endress+Hauser offers measuring devices that are ready for Ethernet-APL.

What is Ethernet-APL? A quick explanation

Ethernet-APL realizes various types of topologies

Diverse types of topologies can be set up with Ethernet-APL.

Korzyści

  • PROFINET PA Profile 4, S2 System redundancy, Dynamic reconfiguration​

  • Embedded web server providing remote access for parameterization, troubleshooting and other functions (e.g. reports) ​

  • State-of-the-art system integration via FDI Packages​

  • Continuous diagnostic, verification and monitoring by Heartbeat Technology​

  • Touch-enabled Human Machine Interfaces in web server and asset management​, device driver for cyclic communication (e.g. GSD for PROFINET) stored in device

    Guided parameterization for simple operation​

Ethernet-APL is a new physical layer for Ethernet - developed to fulfill the requirements of the process industry. Any type of industrial Ethernet protocol or standard Ethernet application can be combined with Ethernet-APL. Endress+Hauser has launched PROFINET instruments as the first Ethernet-APL ready devices. Further protocols will follow.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne
    Ethernet-APL competence brochure

    Ethernet-APL: Smart, fast, digital

    • Broszury (WP) – Broszury techniczne

    Ethernet-APL is designed to be open, future-proof and ready for the Industrial Internet of Things (IIoT).