Precyzyjna kontrola produkcji i dystrybucji pary pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji
Cele zarządzania energią często obejmują efektywne zarządzanie produkcją i dystrybucją pary wodnej, niezbędną dla kluczowych procesów. Wyzwania operacyjne obejmują ochronę integralności urządzeń kotłowych, systemów sterowania i infrastruktury, a także zmniejszenie strat ciepła w dystrybucji oraz optymalizację zużycia paliwa i wymienników ciepła. Dokładne i niezawodne pomiary i monitorowanie umożliwiają sprostanie takim wyzwaniom oraz odblokowanie wydajności operacyjnej i konserwacyjnej.
4,5
mln EUR
utraconych potencjalnych oszczędności z powodu nieprawidłowego określenia wydajności kotła w typowym 10-letnim okresie działania.
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser łączy w sobie głębokie zrozumienie zarządzania energią i mediami z szeroką ofertą oprzyrządowania, usług i rozwiązań umożliwiających zarządzanie parą z zachowaniem optymalnej wydajności i bezpieczeństwa. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie jakości i dostawy wody zasilającej, która jest nieodłącznym elementem sprawności i żywotności kotła, o określenie dokładności wyników pomiarów, czy też o identyfikację i ilościowe określenie strat w systemie parowym, pomagamy zminimalizować koszty eksploatacji i konserwacji.
Najwyższa jakość i niezawodność dzięki wiedzy specjalistycznej i dogłębnej znajomości branży
Optymalizacja konserwacji dzięki lokalnemu wsparciu dla Twoich codziennych wyzwań
Przestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska, zarządzania energią oraz kotłów i rurociągów
Aplikacje pomiarowe
Przygotowanie wody zasilającej
Gwarancja regularnego dostarczania najwyższej jakości wody zasilającej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla optymalnej wydajności kotła, ale także pozwala uniknąć częstych awarii urządzeń, kosztownych przestojów i korozji.
Nasza wiedza ekspercka
Przepływomierz Endress+Hauser ProwirlF 200 i termometr iTHERMTM131 dostarczają istotnych informacji i wskazówek służących do optymalizacji procesu przygotowania wody zasilającej i obniżenia kosztów eksploatacji. System Analizy pary wodnej i wody Endress+Hauser pomaga stale monitorować jakość wody zasilającej.
Maksymalizacja jakości wody zasilającej dla efektywnej produkcji pary wodnej
Optymalizacja materiałów eksploatacyjnych do przygotowania wody w celu obniżenia kosztów
Ochrona infrastruktury i wydłużenie żywotności kotła
Dokładny pomiar, jak skutecznie zawartość ciepła w paliwie jest przekształcana w energię użytkową, jest niezbędnym czynnikiem umożliwiającym optymalną pracę kotła. Jednakże kontrola przepływu, ciśnienia, temperatury powietrza do spalania i temperatury spalin jest złożonym zagadnieniem.
Nasza wiedza ekspercka
Oferta Endress+Hauser obejmuje solidne, bezpieczne i wydajne rozwiązania w zakresie pomiaru i monitorowania przepływu, ciśnienia i powietrza do spalania (temperatury i przepływu), które umożliwiają maksymalizację wydajności kotła..
Monitorowanie kluczowych parametrów w celu poprawy sprawności kotła
Natychmiastowe wykrywanie krytycznych błędów
Zgodność z kodami testów wydajności ASME (PTC 4-1998) i normami regulacyjnymi
Aby zapewnić stały i efektywny dopływ pary do instalacji grzewczych, wymagane jest odpowiednie sterowanie kotłem.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje sprawdzone technologie, takie jak przepływomierze Vortex przeznaczone do dokładnego ciągłego pomiaru przepływu w instalacjach wytwarzających parę, co pozwala na uzyskanie znacznego wzrostu wydajności. Nasze produkty i rozwiązania do pomiaru przepływu są projektowane tak, aby poprawić ogólną dostępność i wydajność. Nasze rozwiązania do ciągłego pomiaru i sygnalizacji poziomu wody w kotle pomagają spełnić wymagania norm takich jak IEC 61511 i zwiększyć bezpieczeństwo.
Zapewnienie dokładnego sterowania kotłem dla efektywnego wytwarzania pary
Maksymalizacja potencjału paliwowego prowadząca do redukcji kosztów
Wydłużenie interwałów czasowych pomiędzy kalibracjami w celu zminimalizowania przestojów dzięki innowacyjnej technologii Heartbeat Technology
Podstawowymi wyzwaniami w dostarczaniu pary z kotłowni do różnych odbiorników końcowych są minimalizacja strat energii podczas transportu oraz ochrona najważniejszej infrastruktury.
Nasza wiedza ekspercka
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Endress+Hauser stworzyła usługę potwierdzania dokładności pomiarów energii. Nasi eksperci techniczni na obiekcie wykonują kalibracje i weryfikują dokładność pomiarów energii pary, co pozwala na zwiększenie i utrzymanie sprawności systemów dystrybucji pary..
Zapewnienie odpowiedniej izolacji dla rurociągów
Monitorowanie odwadniaczy i strat energii
Zminimalizowanie ryzyka związanego z uderzeniami wodnymi w celu ochrony infrastruktury
Para dociera do wymiennika ciepła albo przegrzana, albo o różnym stopniu wilgotności, jednak dla efektywnego transferu energii, para powinna być w idealnym przypadku w 100% sucha. Ponadto, mokra para wodna może prowadzić do zwiększonego ryzyka uderzeń hydraulicznych i związanego z nimi zużycia infrastruktury.
Nasza wiedza ekspercka
Oprzyrządowanie Endress+Hauser umożliwia bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej, pomagając zapewnić najlepsze warunki dla efektywnej pracy wymiennika ciepła. Wieloparametrowy przepływomierz wirowyProwirl F 200 ze zintegrowaną funkcją kompensacji przepływu pary od zmian ciśnienia, temperatury, a także wilgotności (frakcji suchej) pozwala uzyskać precyzyjne informacje dotyczące przepływającej masy pary, energii, a także jej jakości.
Podnieś poziom zgodności urządzeń z normami branżowymi ((IAPWS- IF97/ASME)
Oferujemy usługi wsparcia technicznego w zakresie pojedynczych urządzeń, a także umowy serwisowe dla zestawu produktów, oprogramowania i rozwiązań. Rozumiemy wyzwania, z jakimi zmagają się operatorzy systemów do zarządzania zużyciem energii i mediów i dlatego oferujemy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, wydajność i dostępność instalacji do wytwarzania pary wodnej. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.
5–15%
— szacunkowy poziom oszczędności dzięki rozwiązaniom do zarządzania zużyciem energii
20,000
EUR oszczędności rocznie poprzez wykorzystanie ekonomizerów, co odpowiada rocznemu kosztowi paliwa na poziomie 1 mln EUR.
2%
— typowy poziom podniesienia wydajności kotła na każde zwiększenie temperatury wody zasilającej o 10°C (50°F) dzięki zastosowaniu ekonomizerów.
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Zoptymalizowana praca i wydłużona żywotność kotła
Ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności kotła wymaga zastosowania skutecznych rozwiązań. Zapoznaj się z naszą ofertą dokładnych systemów pomiarowych i monitorujących.
Optymalizacja zużycia pary wodnej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa
Kotłownia jest miejscem, gdzie spalasz pieniądze. Odbiorniki pary to miejsca, gdzie je marnujesz! Endress+Hauser to Twój kompetentny partner, który pomoże Ci dokładnie zmierzyć zużycie pary i zwiększyć wydajność.
Dystrybucja pary wodnej ściśle monitorowana pod kątem wydajności procesu
Aby sprostać codziennym wyzwaniom Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio rozwiązań pomiarowych i monitorujących w celu poprawy dostępności i wydajności systemu dystrybucji pary.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .