Optymalizacja zużycia pary wodnej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa
Precyzyjny pomiar zużycia oraz parametrów jakościowych pary wodnej maksymalizuje wydajność wymiennika ciepła
Optymalizacja zużycia pary wodnej jest stałym wyzwaniem w instalacjach energetycznych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na koszty jest nie tylko pozyskiwanie i wykorzystywanie pary, ale również jej dokładne monitorowanie. Kierownicy zakładów muszą również dążyć do tego, aby była ona w 100% sucha, co pozwoli na efektywne zwiększenie transferu ciepła do głównych procesów przy jednoczesnej ochronie wymiennika ciepła, rurociągów i oprzyrządowania przed wilgocią i skokami ciśnienia. Technologie i wiedza specjalistyczna Endress+Hauser pomagają spełnić te liczne wymagania.
90%
frakcja suchości skutkuje 5% dodatkowym błędem pomiaru objętości i masy w przypadku tradycyjnych mierników DP i wirów oraz 10% utraty energii (Zdjęcie po prawej pokazuje 90% mokrej pary widzianej przez wziernik, gdy kondensat przesuwa się po ścianie rury)
W czym możemy pomóc
Począwszy od pomiarów zużycia pary z niezrównaną dokładnością, a skończywszy na wsparciu w określaniu najistotniejszych wskaźników efektywności, Endress+Hauser jest właściwym partnerem w zakresie zarządzania parą. Nasz bogaty asortyment urządzeń pomiarowych i systemów monitorowania zapewnia, że para wodna docierająca do procesów jest nasycona i w 100% sucha, co zapewnia efektywny transfer ciepła i optymalne bezpieczeństwo urządzeń..
Dokładny bilans masy i energii systemu parowego dzięki precyzyjnym pomiarom z kompensacją wilgotności pary realizowaną w punkcie pomiaru przy użyciu dwuprzewodowych przyrządów pomiarowych
Zgodność z normami zarządzania energią (ISO 50001) i zarządzania środowiskiem (ISO 140001) przy użyciu oprzyrządowania Endress+Hauser z wbudowaną diagnostyką, weryfikacją i monitorowaniem (Technologia Heartbeat Technology)
Bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej kompensowany zgodnie z międzynarodowymi standardami (IAPWS- IF97/ASME)
Bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej kompensowany zgodnie z międzynarodowymi standardami IAPWS- IF97/ASME
Kontrola i poprawa efektywności poprzez monitorowanie energii przekazywanej do procesu
Aplikacje pomiarowe
Dokładny, wiarygodny pomiar wszystkich zmiennych procesowych
Efektywne wykorzystanie pary w każdym procesie przemysłowym zależy od dokładnego pomiaru i monitorowania wielu parametrów procesowych.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje szeroki zakres oprzyrządowania pomiarowego dla wszystkich zmiennych procesowych związanych z parą, w tym przepływomierze, przetworniki ciśnienia, temperatury, analizy fizyko-chemicznej i poziomu. Endress+Hauser pomaga zapewnić efektywne wykorzystanie ciepła z pary w procesach.
Wykrywanie pary mokrej i pomiar frakcji suchej wraz z obliczaniem masy i energii pary za pomocą wieloparametrowego przepływomierza wirowego. Proline Prowirl F 200
Monitorowanie ciśnienia pary za pomocą przetworników, takich jakCerabar M PMP51
Kontrola temperatury pary wodnej za pomocą solidnych termometrów oporowych Pt100 Omnigrad (TR15 oraz TH15)
Kontroluj jakość kondensatu za pomocą czujników mętności z rodziny Turbimax, lub czujników przewodności Condumax, aby wiedzieć, czy kondensat może być ponownie użyty w celu zmniejszenia kosztów środków chemicznych
Wymienniki ciepła mogą być podatne na przebicia, a wynikający z tego bezpośredni kontakt z parą stanowi zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla produktów.
Nasza wiedza ekspercka
Rozwiązania Endress+Hauser pozwalają jednocześnie poprawić ochronę wymienników ciepła, jak i umożliwić szybką interwencję w razie awarii.
Wykrywaj uszkodzenia wymienników ciepła poprzez kontrolę zmętnienia kondensatu za pomocą naszych czujnikówTurbimax
Maksymalizuj dyspozycyjność instalacji i minimalizuj straty produkcyjne dzięki natychmiastowemu wykrywaniu problemów
Kontroluj stopień suchości pary na wlocie wymiennika ciepła, aby zmniejszyć ryzyko jego uszkodzenia lub zniszczenia przez udary hydrauliczne (młoty wodne)
Sprawność wymiennika ciepła może być obniżona zarówno przez nagromadzenie się magnetytu lub innych materiałów po stronie pierwotnej, jak i nagromadzenie się zdegenerowanego produktu po stronie wtórnej wymiennika, co ma znaczący wpływ na efektywność kosztową.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser Memograph M to menedżer danych dotyczących energii i aplikacji do monitorowania i wizualizacji w czasie rzeczywistym zużycia energii przez wymienniki ciepła oraz ich wydajności energetycznej.
Monitorowanie wydajności wymiennika ciepła w czasie rzeczywistym
Szybkie wykrywanie dryftu w sprawności wymiennika ciepła
Optymalizacja działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności i niezawodności produkcji
Kluczowym wyzwaniem dla menedżerów instalacji mediów użytkowych jest zapewnienie wiarygodności pomiarów wykorzystywanych do określenia efektywności zużycia pary.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje usługę potwierdzania wiarygodności pomiarów energii poprzez sprawdzenie i potwierdzenie dokładności pomiarów efektywności zużycia pary. Ponadto, poza sprawdzeniem wszystkich elementów w pętli pomiarowej energii i przedstawieniem jasnych zaleceń dotyczących poprawy dokładności pomiarów, nasi eksperci techniczni przeprowadzą na miejscu kalibrację i weryfikację Twoich urządzeń obiektowych, przy minimalnych lub żadnych przerwach w procesie..
Polegaj na sprawdzonej dokładności pomiarów pary w całej pętli pomiaru energii
Optymalizuj zużycie i jakość pary, aby zwiększyć wydajność produkcji
Skracaj czasy przestojów i poprawiaj bezpieczeństwo dzięki wczesnemu rozpoznawaniu problemów
Podstawą naszej oferty produktów i usług w zakresie pary wodnej jest dogłębne zrozumienie zarządzania energią i mediami oraz Twoich codziennych wyzwań.. Oferujemy kompleksowe portfolio dokładnych i solidnych przyrządów pomiarowych dla wszystkich zmiennych procesowych, wraz z usługami i rozwiązaniami, które zapewniają pełną przejrzystość i zgodność z normami zarządzania energią i środowiskiem. Wybierz Endress+Hauser, jeśli zależy Ci na bezpiecznym, dostępnym, przejrzystym i wydajnym monitorowaniu zużyciu pary.
5–15%
typowe oszczędności w zużyciu energii dzięki kompleksowym rozwiązaniom monitorowania energii
24/7
bezpieczeństwo pracy w całym cyklu życia instalacji do wytwarzania pary wodnej
> 60
lata doświadczenia w obszarze mediów użytkowych
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Zarządzanie i optymalizacja zużycia energii
Woda, przekształcana na parę wodną poprzez podgrzewanie, stanowi podstawę działania instalacji. Sprawne działanie oprzyrządowania kotła oraz niezawodność układu sterowania są niezbędne do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa.
Ograniczenie zużycia energii przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej dostępności i wydajności kotła wymaga zastosowania skutecznych rozwiązań. Zapoznaj się z naszą ofertą dokładnych systemów pomiarowych i monitorujących.
Dystrybucja pary wodnej ściśle monitorowana pod kątem wydajności procesu
Aby sprostać codziennym wyzwaniom Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio rozwiązań pomiarowych i monitorujących w celu poprawy dostępności i wydajności systemu dystrybucji pary.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .