Precyzyjne pomiary i monitorowanie optymalizują wydajność i ochronę kotła, co przekłada się na efektywną eksploatację
Optymalizacja pracy kotłów jest kluczowym zagadnieniem dla menedżerów instalacji energetycznych, którzy dążą do zwiększenia wydajności produkcji. Para wodna jest wciąż ważnym źródłem energii dla przemysłowego ogrzewania procesowego, jednak koszty energii są coraz większe. Konkurencja powoduje, że przestoje i konserwacje są coraz bardziej kosztowne, dlatego konieczna jest ochrona urządzeń kotłowych i systemów sterowania. Dzięki dokładnym i wiarygodnym pomiarom i kontroli zużycia paliwa można zoptymalizować i wydłużyć żywotność kotła, uwalniając tym samym znaczne oszczędności finansowe.
50 000 USD
to maksymalny dodatkowy roczny koszt procedur przedmuchiwania wymaganych z powodu niskiej jakości wody zasilającej.
W czym możemy pomóc?
Endress+Hauser łączy szeroką gamę oprzyrządowania, usług i rozwiązań z dogłębnym zrozumieniem problematyki związanej z zarządzaniem energią i mediami, aby umożliwić menedżerom instalacji energetycznych optymalizację wydajności kotłów przy jednoczesnej ochronie podstawowej integralności urządzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie wymaganej jakości i dostawy wody zasilającej, ocenę spalin, czy też o określenie dokładności wyników pomiarów, umożliwiamy zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów utrzymania.
Polegaj na wiodącej w swojej klasie technologii pomiarowej, najwyższej jakości i niezawodności
Popraw efektywność kotłowni i instalacji przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo
Zoptymalizuj proces konserwacji dzięki bezpośredniemu dostępowi do wiedzy specjalistycznej w firmie
Dbaj o zgodność z normami ochrony środowiska i zarządzania energią
Aplikacje pomiarowe
Przygotowanie wody zasilającej
Stała, wysoka jakość wody zasilającej ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla optymalnej sprawności kotła, ale także dla jego trwałości i bezpieczeństwa funkcjonowania. Zapobiega to awariom urządzeń, kosztownym przestojom i korozji oraz zapewnia stałą dostępność pary.
Nasza wiedza ekspercka
Rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru i monitorowania dostarczają istotnych informacji i wskazówek, które pozwalają zmaksymalizować jakość wody zasilającej i zminimalizować koszty eksploatacji kotła. Nasze systemy analizy wody/pary pomagają ciągle kontrolować jakość wody zasilającej.
Pomiar przepływu dody zasilającej za pomocą wieloparametrowego przepływomierza Proline Prowirl F 200 dostarcza informacji o masie i energii wyjściowej
Monitorowanie temperatury wody zasilającej za ekonomizerem za pomocą iTHERMTM131
Wydłużenie żywotności kotła i zwiększenie wydajności produkcji pary wodnej
Efektywne spalanie paliwa i emisja spalin zgodna z obowiązującymi przepisami są kluczowymi celami w pracy kotła. Spalanie paliwa w kotle w nieoptymalnych warunkach, może prowadzić do kosztownych strat, a także do naruszenia norm emisji. Dokładny pomiar parametrów spalania paliwa i spalin jest istotnym, ale złożonym przedsięwzięciem.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser dostarcza dostosowane rozwiązania pozwalające zrealizować pomiary związane ze spalaniem paliwa i zarządzaniem spalinami w bezpieczny, wydajny i łatwo dostępny sposób, aby zmaksymalizować wydajność Twojego kotła.
Efektywne, bezpieczne doprowadzenie pary o odpowiedniej temperaturze jest niezbędne dla efektywnej pracy instalacji, co oznacza, że odpowiednie sterowania kotłem i ciągły pomiar przepływu są z po prostu niezbędne.
Nasza wiedza ekspercka
Oferując pełną gamę solidnych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie pomiaru i monitorowania przepływu, Endress+Hauser jest również liderem w dziedzinie nowych technologii opartych na wieloparametrowych przepływomierzach typu Vortex ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia i temperatury.. Technologia ta umożliwia detekcję pary mokrej lub pomiar frakcji suchej, a dzięki temu zapewnia najwyższą ogólną sprawność kotła.
Zapewnienie dokładnego sterowania kotłem dla efektywnego wytwarzania pary
Maksymalizacja potencjału zawartego w palwie przekładająca się na redukcję kosztów
Wydłużenie interwałów czasowych pomiędzy kalibracjami w celu zminimalizowania czasu przestoju dzięki innowacyjnej technologii Heartbeat Technology
Dowiedz się, jakie parametry należy mierzyć, aby zwiększyć wydajność procesu
Parametry pary wodnej
Korzyści
Głębokie zrozumienie Twoich wymagań biznesowych i branżowych leży u podstaw naszej oferty produktów i usług. Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania ulepszonych instalacji kotłów parowych, konserwacji i wydajności pracy. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.
24/ 7
Bezpieczeństwo pracy w całym cyklu życia instalacji do wytwarzania pary wodnej
10 mln
urządzeń zainstalowanych na całym świecie
73 000 USD
oszczędności rocznie po zainstalowaniu układu sterowania zmniejszającego częstotliwość przedmuchiwania z 8% do 6%
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Optymalizacja zużycia pary wodnej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa
Kotłownia jest miejscem, gdzie spalasz pieniądze. Odbiorniki pary to miejsca, gdzie je marnujesz! Endress+Hauser to Twój kompetentny partner, który pomoże Ci dokładnie zmierzyć zużycie pary i zwiększyć wydajność.
Dystrybucja pary wodnej ściśle monitorowana pod kątem wydajności procesu
Aby sprostać codziennym wyzwaniom Endress+Hauser oferuje kompletne portfolio rozwiązań pomiarowych i monitorujących w celu poprawy dostępności i wydajności systemu dystrybucji pary.
Woda, przekształcana na parę wodną poprzez podgrzewanie, stanowi podstawę działania instalacji. Sprawne działanie oprzyrządowania kotła oraz niezawodność układu sterowania są niezbędne do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Branża naftowo-gazowa: napędzanie transformacji energetycznej do zera
Dzięki naszemu szerokiemu portfolio oprzyrządowania, rozwiązań i usług wspieramy klientów na drodze do zera netto: od wydajności i bezpieczeństwa procesów po zrównoważony rozwój i zgodność z przepisami.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .