Magazynowanie i dystrybucja ropy oraz gazu ziemnego - bezpiecznie i wydajnie
Maksymalizacja wydajności i minimalizacja ryzyka dzięki niezawodnym pomiarom, monitorowaniu i automatyzacji
Magazynowanie i dystrybucja w przemyśle naftowym i gazowym, to obszar o wysokim poziomie konkurencji. IntIntensywna rywalizacja rynkowa kładzie niespotykany wcześniej nacisk na wydajność zakładów. Pojemność zbiorników musi być zoptymalizowana, zapasy ściśle kontrolowane, a procesy zoptymalizowane pod kątem załadunku i transferu. Z takimi wymaganiami wiążą się zwiększone zagrożenia dla operatorów i środowiska naturalnego, dlatego też zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji ma również zasadnicze znaczenie. Portfolio produktów i rozwiązań Endress+Hauser umożliwia proste i bezpieczne prowadzenie działalności z optymalną wydajnością.
75%
światowej floty zbiornikowców należy do niezależnych właścicieli. W sieci tranzytu i magazynowania gazu ziemnego niemal cały przesył odbywa się za pośrednictwem rurociągów pośredniczących należących do co najmniej 70–80 firm. Rurociągi te doprowadzają gaz do kilkuset podziemnych obiektów magazynowych. W rezultacie systemy magazynowania i transportu tworzą skomplikowany labirynt, który wymaga rygorystycznych inspekcji, stosowania się do norm oraz obowiązujących przepisów.
Od precyzyjnych i wydajnych pomiarów poziomu w silosach i zbiornikach do bardzo dokładnych pomiarów rozliczeniowych i automatyzacji terminali - Endress+Hauser oferuje kompletny zakres technologii i instalacji, które w połączeniu ze skalowalnymi pakietami oprogramowania oferują jednolite koncepcje obsługi i bezpieczeństwa dla zapewnienia wysokiej wydajności, a jednocześnie prostej i bezpiecznej eksploatacji.
Zgodność z uznawanymi na całym świecie normami i zaleceniami, takimi jak: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE +
Linie produktowe certyfikowane zgodnie z normami dla stref zagrożonych wybuchem, takimi jak: ATEX, FM, TIIS — bezpieczna konstrukcja urządzeń
Nowoczesna technologia – IEC 61508 SIL 2 i do SIL 3 dla zastosowań wykorzystujących redundancję homogeniczną
Aplikacje pomiarowe
Precyzyjne, bezpieczne pomiary rozliczeniowe
Procesy załadunku i rozładunku mogą prowadzić do sporów dotyczących zarówno ilości, jak i jakości.. Takich sytuacji można uniknąć dzięki większej precyzji i przejrzystości oferowanej przez certyfikowane rozwiązania przeznaczone do pomiarów rozliczeniowych.
Nasza wiedza ekspercka
Zarówno bardzo dokładne jak i niezawodne przepływomierze Coriolisa Endress+Hauser mogą mierzyć jednocześnie wiele parametrów przy minimalnych wymaganiach związanych z konserwacją i ponowną kalibracją. Zdolność przesyłowa może zostać zwiększona przy zagwarantowanej przejrzystości, dokładności i bezpieczeństwie procesu.
Możliwość zwiększenia objętości przeładunkowej dzięki większym średnicom przepływomierzy
Większe bezpieczeństwo załadunku dzięki wyższej tolerancji zawartości powietrza/gazu w porównaniu z miernikami mechanicznymi
Wyższa wydajność i sprawność instalacji
Osiągnięcie doskonałości operacyjnej od uruchomienia instalacji oraz w czasie jej długoterminowej eksploatacji, dzięki zarządzaniu utrzymaniem ruchu obiektu
Błędy w przeliczeniu objętości na masę oraz kieszenie powietrzne w paliwie mogą sprawić, że pomiar w czasie tankowania paliwa bunkrowego stanie się kosztownym i niepewnym procesem.
Nasza wiedza ekspercka
Zastąpienie tradycyjnych metod pomiaru ilości paliwa systemami do pomiaru paliwa bunkrowego, opartymi na masowych przepływomierzach Coriolisa Endress+Hauser, zwiększa transparentność pomiarową. W trakcie tankowania, na panelu sterowania możliwe jest jednoczesne monitorowanie wielu parametrów. Ponadto podczas opróżniania zbiornika korygowane są kieszenie powietrzne.
Zwiększenie rentowności
Poprawa wyników pomiarowych
Dbałość o wzajemne zaufanie pomiędzy nabywcami i dostawcami
Optymalizacja zabezpieczeń przed przelaniem zbiorników magazynowych
W pracy z produktami palnymi lub petrochemicznymi, przepełnienie zbiornika może znacznie zwiększyć ryzyko i zagrożenie. Systemy zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu takiego ryzyka.
Nasza wiedza ekspercka
Firmy Endress+Hauser oraz Rockwell Automation opracowały wstępnie skonfigurowany pakiet rozwiązań z niezależną certyfikacją bezpieczeństwa kompletnej pętli oprzyrządowania zabezpieczającego, od pomiarów i sterowania po korekcję elementów. Rozwiązanie jest zgodne z najlepszymi praktykami branżowymi oraz normami API 2350 i PN-EN 61511.
Wzrost niezawodności i zmniejszenie ryzyka operacyjnego
Ewolucja rynku, intensywna konkurencja, zmiany prawne i społeczne przyczyniają się do rosnącej potrzeby automatyzacji terminali przeładunkowych.
Nasza wiedza ekspercka
Od stanowisk przeładunkowych dla cystern samochodowych, kolejowych, barek i statków po magazyny i terminale - Endress+Hauser oferuje systemy automatyki dla obiektów o dowolnej skali i do wszelkich zastosowań, w tym do zarządzania podsystemami procesowymi i połączeniami z systemami biznesowymi.
Redukcja kosztów instalacji, eksploatacji i konserwacji
Skidy do pomiarów rozliczeniowych zgodne z normami API oraz dyrektywą MID
Większa dokładność pomiaru przepływów masowych i objętościowych
Bezpieczne monitorowanie poziomu w zbiorniku i zapobieganie niebezpiecznym przelaniom dzięki inteligentnemu systemowi, który jest w stanie działać samodzielnie.
Dokładne tankowanie paliwa bunkrowego: bezpośredni pomiar masy bez przeliczania objętości oraz większe bezpieczeństwo dzięki plombom na poszczególnych urządzeniach i całym systemie, które chronią przed nieautoryzowanym dostępem.
Spotkaj się z naszym ekspertem
"Wiedza to jedno, ale wszystko kręci się wokół ludzi. Obsługiwanie klientów i wprowadzanie zmian jest tym, co napędza mnie w mojej pracy."
Korzyści
Stale optymalizujemy nasze procesy i wprowadzamy innowacyjne technologie, które pozwalają nam poszerzać granice możliwości rozwiązań pomiarowych i sterujących oraz systemów automatyzacji. Klienci znajdą bezpieczne i wydajne rozwiązanie dopasowane do swoich potrzeb.
< 5 min
to czas potrzebny do wykonania testów kontrolnych na 16 zbiornikach
17+
lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)
24/7
to czas dostępności danych gwarantowany przez nasze rozwiązania do monitorowania zapasów
Operator IL&FS otrzymał certyfikat dla bezpiecznego portu/terminalu „Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017” dzięki naszemu zautomatyzowanemu systemowi zapobiegającemu przelaniom (AOPS).
Nasze rozwiązanie zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem, z niezależną sygnalizacją wysokiego poziomu, zostało zastosowane u klienta ze Środkowego Wschodu i pomogło mu ograniczyć do minimum ryzyko poważnych zagrożeń.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych
Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych. Poznaj kilka dobrych alternatyw.
Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego
Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego, w tym procesów przeróbki, transportu, magazynowania i dystrybucji.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .