Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego
Zmniejszenie do minimum ryzyka procesowego poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego i LNG
Poziom bezpieczeństwa w przemyśle gazu ziemnego i gazu skroplonego (LNG) jest na całym świecie bardzo wysoki. Jednak skomplikowana infrastruktura i procesy w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego wiążą się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami co oznacza, że bezpieczeństwo nigdy nie jest dane raz na zawsze. Szybki wzrost handlu gazem i globalnie rozwijający się zintegrowany rynek gazu stanowi wyzwanie dla branży, która musi znaleźć równowagę między wzrostem i wydajnością z jednej strony, a utrzymaniem i poprawą bezpieczeństwa z drugiej.
316.5 milionów ton
globalnego handlu LNG w 2018 r. Po raz piąty światowy handel ustanowił rekord i rośnie o 9,8% rok do roku (Źródło: International Gas Union 2019 World LNG Report)
W czym możemy pomóc?
Wiemy, co jest kluczowe dla optymalizacji i bezpieczeństwa procesów w całym łańcuchu wartości gazu. Podstawa bezpieczeństwa i wydajności procesów to dokładny, wiarygodny pomiar krytycznych parametrów procesu. Oferujemy bogaty asortyment aparatury i rozwiązań pomiarowych umożliwiających uzyskiwanie wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym i sterowanie procesem, które pozwolą Ci sprostać wszystkim wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i ochrony środowiska.
Monitorowanie zanieczyszczeń takich, jak O2, śladowych ilości H2O i H2S w gazie ziemnym, aby chronić rurociągi gazu ziemnego i spełnić wymagania jakościowe
Zapobieganie korozji rurociągów i powstawania hydratów dzięki skutecznym systemom wtryskiwania substancji chemicznych
Dokładny pomiar i kontrola poziomu, temperatury, gęstości oraz przewidywanie zjawiska rozwarstwienia (rollover), jak również zaawansowany system zarządzania zapasami gwarantują najwyższe bezpieczeństwo i przejrzystość stanu zapasów w terminalach LNG
Bezpieczeństwo aparatury dzięki konstrukcji: odporne czujniki, wytrzymujące nawet ekstremalne warunki procesu. Szeroka gama aparatury z certyfikatem SIL opracowanych i zaprojektowanych do realizacji funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN_EN 61508
Inteligentne przyrządy obiektowe z Heartbeat Technology z funkcją ciągłej autodiagnostyki, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu i dyspozycyjności instalacji
Aplikacje pomiarowe
Pomiary zawartości H2O, H2S, CO2 i O2 zapewniają integralność rurociągów
Pomiary zawartości H2O, H2S, CO2 i O2 w rurociągach gazu ziemnego w zakładach produkcji i magazynowania, punktach transferu rozliczeniowego, stacjach sprężania, zbiornikach magazynowych i systemach dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla ochrony rurociągów przed korozją i spełnienia wymagań jakościowych dotyczących gazu.
Lasery o wysokiej rozdzielczości zapewniają selektywny i specyficzny pomiar zawartości H2O, H2S, CO2 w strumieniu gazu ziemnego o zmiennym składzie
Nie wymagają wzorcowania na obiekcie: laser półprzewodnikowy i elementy detektora są wzorcowane fabrycznie z użyciem mieszanki gazów symulującej gaz procesowy
Wysoka dokładność pomiaru, wzorcowanie fabryczne z zachowaniem spójności pomiarowej z NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)
Dokładne pomiary zawartości O2 nawet w obecności H2S metodą wygaszania fluorescencji
Skidy do wtryskiwania substancji chemicznych do rurociągów gazu
Wtrysk substancji chemicznych odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności produkcji oraz transportu gazu ziemnego. Inhibitory korozji wtryskuje się do rurociągów w celu utrzymania i wydłużenia trwałości rurociągów gazu, natomiast kinetyczne inhibitory hydratów (KHI) oraz metanol wykorzystuje się do zapobiegania powstawaniu hydratów o krystalicznej strukturze, podobnej do lodu, które mogą zatykać rurociągi i utrudniać przepływ gazu. Skuteczność tych inhibitorów zależy od wtrysku właściwej ilości substancji chemicznych.
Nasza wiedza ekspercka
Dokładny pomiar wielkości wtrysku nawet w wymagających warunkach: dokładne przepływomierze 2-przewodowe Coriolisa Proline Promass A mają wysoką stabilność przy bardzo małych wartościach przepływu i charakteryzują się minimalnymi wymiarami zabudowy ...
Czujnik Coriolisa jest odporny na zatykanie rury pomiarowej, dzięki samoopróżniającej konstrukcji rury
Dzięki dokładnemu pomiarowi ciśnienia i szybkiej odpowiedzi pomiarowej unikniesz podwyższenia lub obniżenia ciśnienia wtrysku
Wiarygodny radarowy pomiar poziomu dzięki algorytmom adaptacyjnym analizy widma mikrofalowego multi-echo tracking i Heartbeat Technology
Pomiary w zbiornikach LNG i bezpieczeństwo eksploatacji
Typowy zbiornik skroplonego gazu ziemnego wymaga całej gamy aparatury do pomiaru poziomu i gęstości cieczy, temperatury oraz ciśnienia cieczy i pary, temperatury płaszcza i wielu innych parametrów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, należy również zapewnić, aby dwie warstwy LNG o różnych gęstościach nie mogły się gwałtowne mieszać, co spowodowałoby gwałtowne parowanie skroplonego gazu i rozwarstwienie LNG (tzw. rollover).
Nasza wiedza ekspercka
Zapewnij bezpieczeństwo pracy instalacji i najwyższą przejrzystość zapasów z wykorzystaniem aparatury pomiarowej dedykowanej do zbiorników LNG do ciągłego podstawowego pomiaru poziomu lub do pracy redundantnej z wykorzystaniem dokładnych przetworników poziomu Proservo.
Pełne bezpieczeństwo instalacji (24/7) dzięki zastosowaniu niezależnych przetworników z serwosterowaniem lub radarowych przetworników poziomu do sygnalizacji wysokiego poziomu w zbiorniku. Certyfikat poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3
Monitorowanie zmian gęstości różnych warstw LNG za pomocą sond poziomu, temperatury i gęstości (LTD)
Zarządzanie szybkością parowania gazu LNG za pomocą dokładnych przetworników ciśnienia. Do wykrywania schłodzenia i przecieków wykorzystywany jest wielopunktowy pomiar temperatury
Otwarte i redundantne rozwiązania do zarządzania stanem zbiorników LNG
Bezpieczne i efektywne zarządzanie stanami to znacznie więcej niż tylko dobór odpowiednich czujników. Oprócz odpowiednich technologii pomiaru niezbędne są również komponenty systemów AKPiA oraz skalowalne oprogramowanie do monitorowania stanu zapasów.
Nasza wiedza ekspercka
System zarządzania zapasami Tankvision LMS zapewnia niezawodne zarządzanie stanem zbiorników LNG w czasie rzeczywistym. Posiada ono otwarty system danych z redundancją, wielodostępowy, z możliwością dostępu zdalnego
Oprogramowanie do przewidywania zjawiska rozwarstwienia (rollover) pozwala na wizualizację zmian temperatury, gęstości i określenie grubości warstw w zbiorniku LNG. Oprogramowanie pozwala przewidzieć wystąpienie zjawiska rozwarstwienia (rollover) i podjęcie z wyprzedzeniem odpowiednich działań
Oprogramowanie do wykrywania schłodzenia i przecieków, wraz z czujnikami rozmieszczonymi u podstawy, z boku i na dach zbiornika LNG służy do wykrywania wszelkich uszkodzeń płaszcza zbiornika, które może spowodować wyciek produktu
Bezpieczeństwo funkcjonalne w konstrukcji - aparatura na której możesz polegać
Procesy przemysłowe są związane z ryzkiem, którego zwykle nie możesz całkowicie wyeliminować, ale możesz je zredukować do akceptowalnego poziomu. Do tego potrzebujesz bezpiecznego fundamentu. Bezpieczeństwo procesów zależy od wiarygodności pomiaru krytycznych parametrów procesu. Sterowanie procesem i bezpieczeństwo funkcjonalne w obszarach niebezpiecznych i w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem zależy wyłącznie od tego, jakie urządzenia zostały zastosowane.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza oferta aparatury pomiarowej oraz sprzętu i oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonalnego jest zaprojektowana pod kątem spełniania surowych wymagań bezpieczeństwa i niezawodności działania. Asortyment aparatury pomiarowej Endress+Hauser posiadającej dopuszczenie SIL wg normy PN-EN 61508, przeznaczonych do stosowania w strefach niebezpiecznych i w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, skonstruowanej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa zintegrowanego w konstrukcji, jest jednym z najbardziej wszechstronnych.
Bogate doświadczenie dzięki ponad 10 milionom urządzeń zainstalowanych w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem
Ponad 65-letnie doświadczenie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem
Ponad 18 lat stosowania w konkretnych aplikacjach przepisów norm PN-EN 61508 dotyczących jakości, bezpieczeństwa i niezawodności
Diagnostyka urządzeń i procesu zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo
Parametry funkcjonalne i niezawodność Twojej aparatury pomiarowej to klucz do zwiększenia dyspozycyjności instalacji, bezpieczeństwa procesu i obniżenia kosztów konserwacji. Chcesz znać stan funkcjonalny swych instalacji przez cały czas i mieć pewność, że Twoja aparatura pomiarowa funkcjonuje poprawnie. A jeśli nie, chcesz natychmiast wiedzieć, co musisz zrobić.
Nasza wiedza ekspercka
Szeroka gama naszych inteligentnej aparatury pomiarowej dla branży gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego jest wyposażona w Heartbeat Technology, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu i dyspozycyjność systemu przy minimalnym wysiłku. Funkcja autodiagnostyki Heartbeat umożliwia urządzeniom obiektowym ciągłą kontrolę swej własnej pracy a tym samym sprawdzanie stanu funkcjonalnego Twoich przyrządów i procesów. W razie wystąpienia usterki, przejrzyste komunikaty i wskazówki diagnostyczne pozwalają na wykonywanie czynności konserwacyjnych przy minimalnych nakładach.
Wysokie bezpieczeństwo dzięki kompleksowej diagnostyce urządzeń i procesu przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%
Diagnostyka zgodna z wytycznymi NAMUR NE107: Alarmy w razie awarii urządzenia i ostrzeżenia w razie niekorzystnego wpływu procesu na urządzenie.
Niezawodne wykrywanie niebezpiecznych błędów urządzeń zmniejsza prawdopodobieństwo awarii przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS)
Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność procesów chemicznych
Korzyści
Bezpieczeństwo to zapobieganie. Postępowanie z substancjami łatwopalnymi i toksycznymi w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego, włączając w to magazynowanie LNG w temperaturach kriogenicznych, stwarza zagrożenia i stanowi wyzwanie, które wymaga właściwego rozwiązania dla zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Dysponujemy odpowiednią aparaturą pomiarową, oprogramowaniem, rozwiązaniami i usługami, które zdecydowanie zmniejszają ryzyko procesów i aplikacji związanych z gazem ziemnym i LNG, aby chronić ludzi, wyposażenie i środowisko.
ponad 10 milionów
tyle urządzeń zainstalowano w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem przez ostatnie 65 lat
ponad 100
tyle jest linii produktów posiadających certyfikat SIL 2/3, będących najlepszym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji gazu ziemnego i LNG
ponad 10 000
tyle analizatorów TDLAS zainstalowano świecie.
Przeglądaj naszą ofertę!
Analiza fizykochemiczna cieczy
Analiza fizykochemiczna cieczy
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Usługi serwisowe Endress+Hauser
Maksymalizuj wydajność zakładu, minimalizuj koszty operacyjne, wydłuż czas pracy bez przestojów, wszystko z zachowaniem zgodności. Poznaj usługi Endress+Hauser
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych
Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych. Poznaj kilka dobrych alternatyw.
Magazynowanie i dystrybucja ropy oraz gazu ziemnego - bezpiecznie i wydajnie
Pożar, wybuch, wyciek substancji niebezpiecznych… Wybierz bezpieczne metody badania poziomu i rozwiązania pomiarowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, środowiska i aktywów.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .