Lepsza alternatywa dla mechanicznych urządzeń pomiarowych
Większe bezpieczeństwo i niezawodność oraz redukcja kosztów konserwacji
Zaraz po instalacji mierniki mechaniczne działają prawidłowo. Jednak lepsze alternatywy pomiarowe zapewnią maksymalne bezpieczeństwo i wydajność procesu oraz zapobiegną poświęcaniu cennego czasu i energii na konserwację urządzeń. Po co narażać swoje procesy na szwank lub ryzykować kosztowne przestoje z powodu starzejących się technologii, które osiągnęły granice swoich możliwości? Nadszedł czas, aby starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe technologie pomiarowe zastąpić oprzyrządowaniem, które sprawdza się niezawodnie w każdych warunkach procesowych.
4100
USD/godz.
to cena całkowitego zatrzymania procesu wydawania lub przyjęcia, przy założeniu, że ciecz przepływa z prędkością 2,0 m/s w standardowej linii DN 50, co oznacza natężenie przepływu na poziomie około 15 000 l/godz., przy utraconych zyskach 0,30 USD/l.
Nasza oferta
Staramy się wspierać działalność naszych klientów przez świadczenie usług serwisowych i optymalizację procesów — w każdym miejscu na świecie. Wnosimy naszą wiedzę branżową, znajomość procesów, jednolite podejście z jasnymi procedurami i najlepszymi alternatywnymi technologiami, aby pomóc Ci zastąpić starzejące się mierniki mechaniczne i inne przestarzałe oprzyrządowanie. Krótko mówiąc, pomagamy Ci zadbać o to, aby krytyczne zadania pomiarowe zostały powierzone nowoczesnym, dokładnym i niezawodnym technologiom w celu zabezpieczenia wydajności Twojego procesu.
Zgodność z zaleceniami normy bezpieczeństwa API 2350
Skrócenie czasu projektowania i uruchamiania
Większa dostępność i niezawodność procesów oraz niższe koszty konserwacji
Większa wydajność i lepsza jakość produktu; najniższe koszty całkowite
Zintegrowana diagnostyka, weryfikacja i monitorowanie; bezpieczne procesy i praca instalacji zapewnione przez technologię Heartbeat. Testy kontrolne nawet co 12 lat
Aplikacje pomiarowe
Bezpieczna i efektywna separacja płynu z szybu wiertniczego
Pływaki oraz przyrządy wypornościowe są nadal szeroko stosowane do pomiarów interfejsu i ogólnych pomiarów poziomu. Wymagają one jednak wielu zabiegów konserwacyjnych w celu zapewnienia dokładności, a także ciągłego dostosowywania do zmiennych gęstości ropy naftowej. Może to skutkować wysokimi kosztami utrzymania ruchu w zakładach wydobycia ropy naftowej znajdujących się w odległych lokalizacjach.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki nowoczesnym, dokładnym pomiarom za pomocą radarów falowodowych lub przetworników radiometrycznych, możesz ograniczyć prace konserwacyjne i zapewnić jakość ropy naftowej, która będzie gotowa do wysyłki do rafinerii.
Dzięki rodzinie falowodowych radarów Levelflex FMP55 oraz FMP51 Twój separator stanie się transparentny
Unikaj przenoszenia cieczy w kieszeniach gazowych i kontroluj poziom rozdziału faz woda-olej
Zmniejsz koszty utrzymania i korzystaj z możliwości zdalnej konfiguracji
Wtryskiwanie chemikaliów do linii technologicznych i płynów to codzienna działalność w zakładach zajmujących się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego. Każda skid do wtrysku chemikaliów ma swoje własne krytyczne zadania pomiarowe.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser oferuje pełen zakres oprzyrządowania pomiarowego, które sprawdza się w trudnych warunkach, wraz z usługami w zakresie projektowania skidów, aby chronić Twoich ludzi i infrastrukturę, poprawić wydajność, zredukować koszty i uniknąć przestojów..
Redukcja zużycia środków chemicznych i poprawa kontroli dzięki przepływomierzom Coriolisa: Technologia dwuprzewodowa pozwala na oszczędność wagi i miejsca, czujnik jest odporny na zatykanie wewnętrzne dzięki konstrukcji rur pomiarowych gwarantujących ich samoopróżnianie
Dzięki dokładnemu pomiarowi ciśnienia i szybkiej odpowiedzi pomiarowej unikniesz podwyższenia lub obniżenia ciśnienia wtrysku
Zaufaj pomiarowi poziomu za pomocą radarów falowodowych z funkcją śledzenia wielu ech i technologią Heartbeat
Dlatego zmaksymalizowanie strumienia przepływu surowca w kolumnie destylacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności mieszanki różnych gatunków ropy z normami ochrony środowiska jest tak ważne. Modernizacja rozwiązań do pomiaru poziomu może pozwolić uniknąć kosztownych przestojów. W destylacji próżniowej zmienne temperatury otoczenia zagrażają wiarygodności tradycyjnych pomiarów bazujących na różnicy ciśnień (dp) przy użyciu kapilar. Dodatkowo, uderzenia mechaniczne i temperaturowe mogą niszczyć kapilary co kilka miesięcy.
Nasza wiedza ekspercka
Wykorzystanie radaru falowodowego (Levelflex) do pomiaru poziomu w kolumnie destylacyjnej jest solidną alternatywą dla przetworników wypornościowych (zgodnych z API2350 - bezpieczeństwo funkcjonalne), ponieważ zmiany gęstości i temperatury nie mają wpływu na jakość pomiaru..
Unikaj błędów pomiarowych i przestojów instalacji destylacji próżniowej dzięki niezawodnym, dokładnym i czułym elektronicznym systemom dp
Minimalizuj ryzyko występujące w instalacji procesowej
Precyzyjny pomiar gęstości w rzeczywistych warunkach procesowych
Dokładny pomiar gęstości ma zasadnicze znaczenie dla zastosowań związanych z objętościowym transferem cieczy podlegającym kontroli metrologicznej oraz potwierdzaniem dokładności przepływomierzy. Gęstość jest również kluczowym wskaźnikiem jakości płynów procesowych. Przetworniki gęstości cieczy starszego typu z czasem ulegają dryftowi, wymagają regularnej rekalibracji i są wrażliwe na zmieniające się warunki procesowe i właściwości cieczy, takie jak lepkość.
Nasza wiedza ekspercka
Wyeliminuj te wady za pomocą nowoczesnego gęstościomierza, który gwarantuje niezrównaną jakość pomiaru gęstości w zmieniających się warunkach rzeczywistych.
Osiągnij większą precyzję w rzeczywistych warunkach procesu dzięki przepływomierzom Coriolisa Promass Q
Najwyższa dokładność pomiaru przepływu masy, gęstości i temperatury, z kompensacją zmiennych warunków procesowych w czasie rzeczywistym
Z uwagi na koszty pomiar poziomu bardzo często realizuje się za pomocą sygnalizatorów pływakowych. Jednak zmiany gęstości ośrodka ograniczają wiarygodność ich pomiarów, a ponadto wraz z upływem czasu ulegają one oblepieniu, co zmniejsza precyzję pomiarów lub w ogóle uniemożliwia ich wykonywanie (zatory/blokady). Konieczność regularnego czyszczenia i demontowania urządzeń podnosi koszty konserwacji, przez co testy kontrolne stają się czasochłonne i znacznie utrudnione.
Nasza wiedza ekspercka
Zastąp pływaki w zbiornikach węglowodorów sygnalizatorami wibracyjnymi, aby zwiększyć dyspozycyjność i bezpieczeństwo.
Mniej czasu poświęcanego na konserwację, kontrole i czyszczenie
Urządzenie z funkcją automatycznego monitorowania wg poziomu SIL3 (zgodność z normą API 2350)
Istniejące metody pomiaru przepływu działające w oparciu o przepływomierze turbinowe, owalnokołowe, rotametry i układy kryzowe, które kiedyś stanowiły najlepsze lub jedyne rozwiązanie w przypadku niektórych zastosowań, już nie są jedynym wyborem.
Nasza wiedza ekspercka
Obecnie urządzenia wykorzystujące nowoczesne technologie, takie jak przepływomierze wirowe, ultradźwiękowe i Coriolisa, stanowią o wiele bardziej niezawodne rozwiązanie alternatywne, zwłaszcza jeśli linia procesowa w zakładzie wymaga modernizacji. Endress+Hauser oferuje szeroką gamę różnych urządzeń.
Wersja iskrobezpieczna
Oszczędność kosztów w zakresie okablowania
Doskonała wydajność i mniejsze wymogi konserwacyjne
Kliknij, aby zobaczyć, jak można poprawić wydajność procesu
Spotkaj się z naszym ekspertem
"Kiedy spotykam Cię jako klienta, naprawdę staram się zrozumieć Twoje potrzeby, zadania i procesy, zanim cokolwiek Ci przedstawię i podzielę się swoim doświadczeniem."
Korzyści
W Endress+Hauser stawiamy na innowacyjność i zawsze pamiętamy o korzyściach dla naszych klientów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewniać najlepsze rozwiązania, które gwarantują bezpieczeństwo procesu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla krytycznych punktów pomiarowych. Wierzymy w relacje oparte na zrównoważonym rozwoju i jesteśmy gotowi do długofalowej współpracy.
287
wnioski patentowe złożone w 2018 r
50%
redukcja kosztów wynikająca z oszczędności związanych z zastosowaniem elektronicznych przetworników dP
ponad 30 milionów
tyle obiektowych przyrządów pomiarowych zostało zainstalowanych na całym świecie
Celem Iplom SpA była optymalizacja procesu rafinacji w celu wydłużenia żywotności katalizatora i zwiększenia bezpieczeństwa w aplikacji hydroodsiarczania (HDS) poprzez precyzyjne profilowanie temperatury 3D.
Elektroniczne systemy oparte na różnicy ciśnień zastępują tradycyjne systemy kapilarne stosowane w układach pomiaru poziomu w zbiornikach separacyjnych. Potwierdzone dokładność i niezawodność!
Sprawdź, w jaki sposób w firmie Centauri Technologies LP (USA) ograniczono do minimum czynności i koszty konserwacji, dzięki zastąpieniu tradycyjnych układów do pomiaru różnicy ciśnień z kapilarami, systemem elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo
Magazynowanie i dystrybucja ropy oraz gazu ziemnego - bezpiecznie i wydajnie
Pożar, wybuch, wyciek substancji niebezpiecznych… Wybierz bezpieczne metody badania poziomu i rozwiązania pomiarowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelu, środowiska i aktywów.
Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego
Maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego, w tym procesów przeróbki, transportu, magazynowania i dystrybucji.
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Branża energetyczna: zasilanie dla Twojego zakładu
Ty dostarczasz energię - my dostarczamy wiedzę praktyczną opartą na znajomości aplikacji w elektrowniach parowych (opalanych węglem, gazem lub olejem), gazowo-parowych, siłowni na paliwa alternatywne, hydroelektrowni, czy siłowni jądrowych.
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Przemysł wydobywczy: wydobywanie zrównoważonej przyszłości
Mimo niższej jakości rudy i wyzwań związanych z technologią wydobycia możemy pomóc Ci osiągnąć założone cele: redukcję kosztów produkcji, utrzymać bezpieczeństwo zakładu oraz zwiększyć poziom odpowiedzialności i zgodności z przepisami.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .