Nadzór nad patogenami i bardziej rygorystyczna dezynfekcja, to obecnie główne obszary zainteresowania operatorów zakładów
Zachowanie czujności oznacza zwracanie uwagi na możliwe niebezpieczeństwa, zanim one wystąpią. Dlatego też Komisja Europejska zdecydowanie zachęca Państwa Członkowskie do rozpoczęcia od 1 października 2021 r. w dużych miastach pobierania i badań próbek wody pod kątem obecności patogenów, w tym m.in. SARS-CoV-2 (koronawirusa). Pomóż we wcześniejszym opanowaniu epidemii wirusa poprzez wczesne wykrywanie zanieczyszczeń patogenami z wykorzystaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym i monitorowania skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem bogatej oferty naszych czujników i rozwiązań.
Sprostanie wyzwaniom COVID-19
Aby mieć większą kontrolę nad przenoszeniem patogenów, Komisja Europejska zaleca, aby od 1 października 2021 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej ustanowiły system nadzoru ścieków w celu dostarczania danych o pandemicznych szczepach wirusa w ściekach, takich jak SARS-CoV-2 i jego warianty. Ten system monitorowania powinien obejmować duże miasta o populacji powyżej 150000, najlepiej z częstotliwością pobierania co najmniej dwóch próbek tygodniowo. Przeczytaj szczegółowo zalecenie Komisji Europejskiej (PDF).
Nasza oferta
Oferta obejmuje kompletne rozwiązania pomiarowe do pobierania próbek, testowania w laboratoriach i monitorowania skuteczności dezynfekcji, zaawansowane narzędzia do zarządzania jakością i nadzoru nad ściekami, jak również poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym do zarządzania dokumentacją, weryfikacji aparatury pomiarowej, oraz strategie konserwacji w celu optymalnego zarządzania ryzykiem i zapewnienia bezpieczeństwa wody.
Automatyczny i kontrolowany pobór próbek za pomocą stacji Liquistation CSF48, mającej także możliwość bezprzewodowej transmisji danych
Efektywne przygotowanie próbek, automatyczny pobór i bardzo czuła analiza PCR w czasie rzeczywistym – złoty standard w diagnostyce wirusów
Zaledwie 3 godziny od pobrania próbki ścieków po gotowy wynik badania
Pełna gama aparatury do monitorowania skuteczności dezynfekcji wody: czujniki chloru wolnego, chloru ogólnego, dwutlenku chloru i bromu wolnego, współpracujące z jednym przetwornikiem i wyposażeniem dodatkowym w ramach wspólnej platformy
Aplikacje pomiarowe
Monitorowanie patogenów z ściekach komunalnych
Próbki ścieków na wlocie oczyszczalni często pobiera się ręcznie i analizuje pod kątem parametrów biologicznych, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne. Próbki te pobierane są z różnych lokalizacji i analizowane przez pewien czas, co umożliwia operatorom zakładu i instytucjom badawczym bardziej obiektywne śledzenie występowania zanieczyszczeń patogenami, m.in. wirusami. Dane te służą do wczesnego wykrywania rozprzestrzeniania się patogenów. Jednak wydłuża to czas i zasoby operacyjne
Nasza wiedza ekspercka
Obecnie pobór próbek można zautomatyzować dzięki naszym zaawansowanym stacjom poboru próbek, które mogą być umieszczone w różnych miejscach na wolnym powietrzu. Bezprzewodowa transmisja danych zapewnia sprawne pobieranie próbek do butelek. Dzięki krótkiemu czasowi chłodzenia, nienaruszona jest integralność biologiczna, co zapewnia wiarygodność odczytów w laboratorium, gdzie wykorzystywana jest technologia PCR w czasie rzeczywistym. Monitorowanie skuteczności dezynfekcji w czasie rzeczywistym na wylocie z oczyszczalni jest niezbędne dla zapewnienia bezpiecznego zrzutu ścieków.
W pełni automatyczny pobór próbek wody, ścieków i w aplikacjach przemysłowych. Stacja poboru próbek cieczy Liquistation CSF48 spełnia międzynarodowe przepisy wodne i zapewnia niezawodne chłodzenie próbek.
Systematyczna dezynfekcja to niezbędny etap uzdatniania wody, który jest prawnie wymagany w wielu obszarach, celem ochrony ludzi i systemów. Odkryj nasz bogaty asortyment czujników skuteczności dezynfekcji i przetworników.
Niezawodne i szybkie postępowanie z próbkami zawierającymi duży ładunek zanieczyszczeń, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami. Odkryj nasze rozwiązania do analizy środowiskowej.
Czytając wpis na naszym blogu, uzyskasz dodatkowe informacje o sposobie wykrywania SARS-CoV-2 w ściekach, który można wykorzystywać jako skuteczne narzędzie postępowania z COVID/19.
Dzięki ponad 60-letnim doświadczeniom, które zdobyliśmy w trakcie współpracy z naszymi klientami z branży wodno-ściekowej, opracowaliśmy bogatą gamę technologii pomiarowych, rozwiązań automatyki i ofertę usług, które pomagają stawić czoła wyzwaniom naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę ze specyficznych wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wody, w celu spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska, zdrowia publicznego, a także optymalizacji kosztów.
3 godz.
zaledwie tyle czasu potrzeba od momentu poboru próbek po uzyskanie wyników końcowych.
6
tyle parametrów może być jednocześnie monitorowanych za pomocą jednej wieloparametrowej armatury przepływowej. Po zainstalowaniu czujników w armaturze Flowfit CYA27, minimalny przepływ próbki zapewniający dokładność pomiaru wynosi 5 l/h (1.32 gph).
100%
automatyczna stacja Liquistation CSF48 umożliwia pełną adaptację do dowolnego zadania pomiarowego, pobór próbek wyzwalany czasowo lub zdarzeniowo.
Examination of wastewater, using the Liquistation CSF48 and the Liquiport CSP48 mobile, can provide valuable information about the occurrence of Covid 19 infections in a specific area
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Bezpieczeństwo dostaw wody
Uzdatnianie wody przemysłowej
Efektywność i wiarygodność procesu uzdatniania wody przemysłowej jest niezbędna dla osiągnięcia bezpieczeństwa i wydajności procesów.
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .