Rozwiązania dla czystej wody i urządzeń sanitarnych
Portfolio Endress+Hauser pomaga zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie całym obiegiem wody.
Dostęp do czystej wody, urządzeń sanitarnych i higieny jest najważniejszą ludzką potrzebą dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Miliardy ludzi wciąż nie mają dostępu do tych podstawowych usług. Cel nr 6 "Celów Zrównoważonego Rozwoju" Organizacji Narodów Zjednoczonych" to zapewnienie dostępności oraz zrównoważonego zarządzania wodą i urządzeniami sanitarnymi dla wszystkich. W Endress+Hauser jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do tego, aby nasze portfolio zapewniało wysoki stopień zgodności i wydajności procesów wszystkim naszym klientom na całym świecie.
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Oto, jak możemy pomóc
Technologia pomiarowa i rozwiązania automatyzacji to nasza codzienna działalność. Nasi eksperci branżowi są doskonale zaznajomieni z procesami wodno-ściekowymi i pomagają firmom sprostać ich wyjątkowym wyzwaniom. Współpraca z naszymi klientami owocuje produktami, usługami i rozwiązaniami, które w zrównoważony sposób pomagają uporać się z globalnym kryzysem wodnym.
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wody pitnej
Poprawa jakości oczyszczania ścieków
Redukcja strat wody
Aplikacje pomiarowe
Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości wody pitnej
Wraz ze wzrostem niedoboru wody na całym świecie utrzymanie jej jakości i bezpieczeństwa staje się coraz trudniejsze. Pobór surowej wody ze studni, źródeł i rzek musi być monitorowany, aby uniknąć nieodwracalnego zakłócenia lokalnego bilansu wodnego. Dodatkowym wyzwaniem jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne, które sprawia, że uzdatnienie wody do picia staje się coraz bardziej skomplikowane, mimo że normy bezpieczeństwa nigdy nie były bardziej rygorystyczne.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania pomiarowe, analityczne i konserwacyjne pomagają osiągnąć cele w zakresie monitorowania i ułatwiają zaawansowane zarządzanie jakością w produkcji, uzdatnianiu i dystrybucji wody. Zapewniają one optymalne zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwo wody dla operatorów na całym świecie.
Dowiedz się, jak zapewnić bezpieczeństwo jakości wody pitnej z innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie przyrządów, analizy i konserwacji
Zoptymalizuj kontrolę filtracji membranowej, aby zapewnić najwyższe standardy jakości wody
Dowiedz się, w jaki sposób Istrian Waterworks zapewnia wysokiej jakości wodę pitną dla całego regionu i przekonaj się o korzyściach płynących z udanego partnerstwa
Ponad 80% ścieków na świecie trafia do cieków wodnych, zanieczyszczając jeziora, rzeki i oceany. Proces odprowadzania ścieków wymaga szczególnej uwagi, aby zmniejszyć zanieczyszczenie i promować ponowne wykorzystanie składników biogennych.
Nasza wiedza ekspercka
Endress+Hauser zna procesy oczyszczania ścieków. Nasi eksperci branżowi pomagają usprawnić procesy - od mechanicznych, biologicznych i osadowych po gospodarowanie biogazem.
W wielu krajach straty w sieciach wodociągowych sięgają nawet 60%. Aby mieć pewność, że woda pitna dociera do wszystkich gospodarstw domowych, kluczowe znaczenie ma wykrywanie wycieków w sieciach za pomocą solidnych przyrządów, które są odporne na ciepło, kurz lub ekstremalne wahania klimatu i mogą działać z dostępem do bezpośredniego zasilania lub bez niego.
Nasza wiedza ekspercka
Niezależnie od tego, czy chodzi o obszary miejskie czy odległe, pustynne czy tropikalne - dokładny pomiar i rozliczanie zużycia wody pitnej i procesowej staje się coraz ważniejsze. Endress+Hauser ma doświadczenie w rozwiązywaniu tych trudnych aplikacji za pomocą wyspecjalizowanych produktów i rozwiązań do monitorowania wody.
Jako ekspert w dziedzinie oprzyrządowania i automatyzacji procesów, Endress+Hauser z dumą przyczynia się do realizacji celu 6 "Czysta woda i warunki sanitarne".
Korzyści
Czysta woda pitna ma kluczowe znaczenie dla ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia. Aby chronić ten cenny zasób, nasi klienci potrzebują niezawodnego partnera, któremu mogą zaufać w realizacji swoich długoterminowych projektów. Razem z Endress+Hauser, rodzinną firmą z 70-letnim doświadczeniem w branży, wszyscy możemy przyczynić się do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).
70 lat
doświadczenia
w technologii pomiarów i automatyzacji dla zastosowań procesowych i laboratoryjnych
8700
patentów
i wniosków patentowych dowodzą naszego innowacyjnego ducha
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Jakość i zgodność
Analiza COVID-19 w ściekach
Nadzór nad patogenami i bardziej rygorystyczna dezynfekcja, to obecnie główne obszary zainteresowania operatorów zakładów
Optymalizacja procesu przeróbki osadów ściekowych umożliwia obniżenie kosztów, zwiększenie wydajności komory fermentacyjnej i spełnianie przepisów dotyczących ochrony środowiska!
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Branża spożywcza: zwiększamy wydajność produkcji
Twój partner spełnia globalne przepisy dotyczące higieny, zapewnia stałą jakość produktów, a jednocześnie oszczędza zasoby i obniża koszty.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .