Redukcja kosztów uruchomienia i magazynowania dzięki standaryzacji oprzyrządowania pomiarowego
Niezależnie od tego, czy jest to nowa instalacja, czy projekt modernizacyjny, dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury stanowi duże wyzwanie dla zakładów przetwórstwa żywności, a także producentów maszyn i wykonawców instalacji. Firma musi brać pod uwagę najnowsze osiągnięcia i przepisy dotyczące higienicznej konstrukcji, bezpieczeństwa i jakości żywności. Pomyślna realizacja takich projektów, osiąganie celów i harmonogramów projektów wymaga doskonałej znajomości branży i aplikacji.
30–40%
to redukcja kosztów magazynowania części zamiennych.
Wiarygodny partner
Pod względem standaryzacji aparatury pomiarowej dla Twoich projektów możesz w pełni zaufać Endress+Hauser ponieważ doskonale znamy procesy, ryzyka i związane z tym wyzwania. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych zdają sobie sprawę z rosnących wymagań przemysłu spożywczego dotyczących higieny, bezpieczeństwa i jakości żywności.
Zakres naszych usług wyróżnia:
Wszystko z jednego źródła — kompleksowy dostawca aparatury do pomiaru wszystkich parametrów procesu w przemyśle spożywczym
Doświadczenie w realizacji projektów na dużą skalę, obejmujące koordynację prac z generalnymi wykonawcami, producentami maszyn i instalacji oraz podwykonawcami
Ograniczenie złożoności projektów i zmniejszenie ryzyka
Specjalistyczne kompetencje w zakresie aplikacji przemysłowych, zdobyte podczas realizacji projektów na całym świecie
Aplikacje pomiarowe
Koncepcja
Zaangażowanie w odpowiednim wszystkich stron biorących udział w projekcie, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym na jego pomyślną realizację. Profesjonalna komunikacja i realizacja są ważne od samego początku realizacji.
Nasza wiedza ekspercka
Jasne wytyczne dla wszystkich partnerów - od inwestora po producenta systemu - gwarantują pomyślną realizację projektu.
Planowanie
W fazie planowania dobór i zaprojektowanie odpowiedniej aparatury pomiarowej wymaga znacznych nakładów czasu i zasobów.
Nasza wiedza ekspercka
Standaryzacja aparatury zmniejsza stopień złożoności projektu. Oferuje także dodatkowe korzyści takie, jak:
Skrócenie terminu realizacji projektu dzięki skróceniu czasu odbioru podczas uruchomienia
Zmniejszenie bieżących kosztów eksploatacyjnych m.in. poprzez zmniejszenie częstotliwości wzorcowania
Zwiększenie dyspozycyjności instalacji oraz wskaźnika OEE (Całkowitej Efektywności Wyposażenia) dzięki wykorzystaniu naszych usług cyfrowych. Przekonaj się, co uzyskujesz dzięki naszym usługom cyfrowym
W fazie realizacji doświadczenia w zakresie zarządzania projektem i gruntowna znajomość produktów to klucz do pomyślnego ukończenia skomplikowanego projektu.
Nasza wiedza ekspercka
Możesz polegać na naszych doświadczeniach w zakresie realizacji projektu, narzędziach planistycznych oraz wyjątkowo bogatej ofercie urządzeń i systemów pomiarowych. Jako dostawca kompleksowych usług możemy zmniejszyć stopień skomplikowania Twojego projektu bez przekraczania budżetu czy harmonogramu.
Wykorzystanie oprogramowania narzędziowego Applicator pozwoli zmniejszyć pracochłonność oraz zagwarantować realizację projektu zgodnie z założeniami inwestora.
Dla prawidłowego uruchomienia aparatury pomiarowej kluczowe znaczenie ma czas, dostępność zasobów i obecność odpowiednich specjalistów podczas rozruchu.
Nasza wiedza ekspercka
Wiedza doświadczonych inżynierów serwisu Endress+Hauser oraz zmniejszenie różnorodności typów aparatury zapewnia bezproblemowy rozruch instalacji, skraca czas uruchomienia nawet o 50% oraz do minimum ogranicza konieczność szkolenia techników i personelu serwisu klienta.
Skorzystaj z naszej oferty usług i zobacz, co mamy dla Ciebie.
Zapewniamy również wsparcie podczas codziennej eksploatacji instalacji. Wzorcowanie odgrywa coraz większą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i niezawodności aparatury.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze mobilne stacje, jak i laboratoria kalibracyjne gwarantują pełną spójność pomiarową. Zapewniamy najwyższy stopień wiarygodności, precyzji i dokładności pomiarów Twojej aparatury.
Zapewniamy wsparcie podczas całego procesu realizacji projektu — od koncepcji po uruchomienie i zapewnienie płynnej pracy linii produkcyjnych.
Korzyści
Naszym celem jest wsparcie w pomyślnej realizacji nowych projektów jak i modernizacji instalacji. Profesjonalna współpraca we wszystkich fazach projektu buduje zaufanie, a to jest klucz do sukcesu. Nasi eksperci od poszczególnych branż przemysłu i aplikacji pomiarowych oraz nasze doświadczenie w zakresie standaryzacji aparatury pomiarowej w ramach dużych projektów na całym świecie, zapewnią Ci wsparcie, którego potrzebujesz.
50 %
O tyle skróci się czas potrzebny na uruchomienie dzięki zapewnieniu udziału doświadczonych techników i standaryzacji aparatury.
30 %
O tyle skróci się termin realizacji projektu przez zmniejszenie jego złożoności i zastosowanie specjalistycznego oprogramowania.
30-40 %
O tyle zmniejszą się nakłady na szkolenia dzięki standaryzacji aparatury pomiarowej i intuicyjnym interfejsom użytkownika.
Nazwa MILEI 2.0 odnosi się do nowego zakładu w Leutkirch, który zapewnia 15 600 metrów dodatkowej przestrzeni produkcyjnej. Endress+Hauser odpowiada za całe oprzyrządowanie.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Oczyszczanie ścieków w przemyśle spożywczym
W przemyśle spożywczym i produkcji napojów woda jest wykorzystywana głównie jako surowiec do czyszczenia i produkcji. Potencjał optymalizacji leży w profilaktyce, monitorowaniu i oczyszczaniu ścieków.
Optymalizacja procesów Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym
Zoptymalizuj procesy Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym, dzięki innowacyjnej technologii czujników analitycznych, przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury.
Zapewnij bezpieczeństwo żywności i spełnij globalne przepisy, normy i wymagania, wdrażając swój sprzęt do przetwarzania żywności z naszą technologią pomiarową w higienicznej konstrukcji.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Biotechnologia i farmacja: trzymamy rękę na pulsie
Zaufaj wiarygodnemu partnerowi, który pomoże Ci osiągnąć doskonałość operacyjną
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .