Niezawodne ograniczenie ilości, monitorowanie i oczyszczanie ścieków
W przemyśle spożywczym i produkcji napojów woda wykorzystywana jest przede wszystkim jako surowiec do czyszczenia i produkcji, który po użyciu jest usuwany jako ścieki. W zależności od składu i stopnia zanieczyszczenia, ścieki są oczyszczane, uzdatniane i ponownie wykorzystywane jako woda technologiczna lub są oczyszczane przed odprowadzeniem do środowiska lub do kanalizacji. Jest to jedyny sposób na zapewnienie zgodności z surowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
19 %
światowego zużycia wody wynika z zastosowań przemysłowych. Zdecydowana większość jest zużywana przez przemysł spożywczy.
Nasza oferta
Wszędzie tam, gdzie produkowana jest żywność, gromadzą się ścieki. W związku z tym nie można uniknąć wysokich wymagań i wyzwań. Dzięki naszej inteligentnej aparaturze kontrolno-pomiarowej pomagamy Ci spełnić rygorystyczne przepisy ochrony środowiska oraz zoptymalizować procesy i koszty związane ze ściekami. Chętnie pomożemy Ci:
Zmniejszyć objętość
Monitorować ilość
Zmniejszyć stopień zanieczyszczenia
Uzdatnić poprzez neutralizację
Spełnić obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska
Aplikacje pomiarowe
Ograniczenie ilości ścieków
Objętość ścieków może być zmniejszona podczas procesu poprzez zastosowanie techniki pomiarowej podczas zrzucania produktów z linii. Dzięki mniejszej ilości wody do płukania, mniejszej liczbie faz pomiędzy dwoma produktami lub pomiędzy produktem a środkami czyszczącymi, można chronić środowisko i uzyskać realne oszczędności.
Nasza wiedza ekspercka
Dzięki zastosowaniu właściwej technologii pomiarowej Endress+Hauser można zoptymalizować detekcję zmiany fazy.
Jednym z najważniejszych pierwszych kroków jest monitorowanie zużycia wody, ponieważ tylko wtedy można planować i przeprowadzić działania.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze przepływomierze elektromagnetyczne precyzyjnie mierzą objętość wykorzystywanej wody, jak również ilość ścieków. Ścieki mogą być analizowane bezpośrednio na instalacji lub w laboratorium.
Wykorzystaj przepływomierze Proline Promag 10L z lekkim czujnikiem oraz atrakcyjnej cenie.
Wszelkie ścieki, które gromadzą się podczas procesu oczyszczania, muszą być neutralizowane przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej, co zapewnia zgodność z surowymi progami określonymi w przepisach o ochronie środowiska.
Nasza wiedza ekspercka
Zbiorniki neutralizujące, buforowe i magazynowe zawierające kwasy i roztwory alkaliczne są monitorowane za pomocą innowacyjnych przyrządów pomiarowych firmy Endress+Hauser.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, parametry takie jak pH, temperatura i ilość ścieków muszą być nie tylko stale monitorowane, ale również rejestrowane.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze menedżery danych wykrywają i sygnalizują każde przekroczenie tolerancji progowych. W pełni automatyczny sampler serii Liquistation regularnie pobiera próbki do badań, aby można było analizować dodatkowe parametry, takie jak ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu).
Zaufaj automatycznym samplerom gdy kluczowe jest rzetelne i niezawodne pobieranie próbek.
Usprawnij rejestrację danych za pomocą zaawansowanego menedżera danych MemographRSG45.
Usługi serwisowe zapewniające funkcjonalność i precyzję
Zalecana jest regularna konserwacja wszystkich przyrządów. Od pomiaru pH i zawartości tlenu po zaawansowane analizatory, Endress+Hauser oferuje zawarcie odpowiedniej umowy konserwacyjnej obejmującej regularne przeglądy i wymianę materiałów eksploatacyjnych.
Nasza wiedza ekspercka
Od inspekcji po konserwację prewencyjną — Endress+Hauser pomaga zdefiniować prawidłową procedurę konserwacji w oparciu o wymogi konkretnej instalacji. Twoje korzyści:
Gwarantowana przejrzystość, jeśli chodzi o ilość i skład ścieków
Zminimalizowane czasy przestojów i koszty
Wydłużony cykl życia Twoich przyrządów pomiarowych i systemów produkcyjnych
Poprawa niezawodności procesów i zapewnienie bezpiecznej, konsekwentnej i ekonomicznej eksploatacji instalacji w oparciu o usługi konserwacji przemysłowej oferowane przez Endress+Hauser.
Zoptymalizuj wydajność swoich zasobów poprzez usługi optymalizacji utrzymania ruchu świadczone przez Endress+Hauser
Modułowe rozwiązanie panelowe do niezawodnego i bezpiecznego monitorowania
Surowa woda, woda technologiczna lub ścieki mogą być efektywnie monitorowane za pomocą modułowych, kompaktowych paneli analitycznych. Upraszcza to codzienną integrację i obsługę procesów.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania panelowe, są modułowe, skalowalne i zaprojektowane specjalnie do analizy parametrów, których potrzebujesz. Dodatkowo panele mogą być doposażone w układ przygotowania próbki.
Polegaj na panelach analitycznych dostarczających wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe do kontroli i diagnostyki procesu..
Uprościć zadania analizy cieczy za pomocą analitycznych paneli monitorujących. Są one łatwe do dostosowania do Twoich wymagań i oferują zwiększone bezpieczeństwo, jakość i wydajność instalacji.
Dowiedz się więcej o procesach i odpowiednich punktach pomiarowych
W zastosowaniach przemysłowych, woda przechodzi długą drogę, od wydobycia wody surowej lub słodkiej ze źródła, poprzez różne procesy produkcyjne, aż do bezpośredniego lub pośredniego zrzutu. Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób można wykorzystać technologię pomiarową do optymalnego ograniczenia ilości, monitorowania i oczyszczania nagromadzonych ścieków.
Korzyści
Endress+Hauser szczyci się ponad 60-letnim doświadczeniem w przemyśle spożywczym i produkcji napojów, szczególnie w zakresie ścieków przemysłowych. Klienci na całym świecie darzą nas zaufaniem dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie techniki pomiarowej, automatyki i serwisu. Rozumiemy szczególne wyzwania związane z jakością, kosztami i obowiązującymi przepisami. Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów branżowych i aplikacyjnych pomoże Ci znaleźć odpowiednią technologię pomiarową.
~15 %
mniejsze zużycie wody dzięki optymalizacji detekcji separacji faz za pomocą techniki pomiarowej
40 %
dłuższy cykl życia naszych cyfrowych czujników analitycznych
ponad 2 miliony
przepływomierzy elektromagnetycznych Endress+Hauser w eksploatacji na całym świecie
Wernsing Feinkost GmbH relies on measurement technology and engineering from Endress+Hauser to ensure the wastewater treatment facility operates smoothly around-the-clock.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Automatyczne monitorowanie zawartości fosforanów za pomocą analizatora Liquiline System CA80PH pomaga producentowi żywności, firmie Pasfrost, w przestrzeganiu rygorystycznych wartości granicznych zawartości w ściekach przemysłowych.
Firma Pasfrost wykorzystuje czujnik Memosens CLS82D do pomiarów przewodności w stacji uzdatniania wody. Czujnik ten zapewnia dokładny pomiar nawet przy bardzo niskich wartościach przewodności.
Codzienna analiza wody, napojów, produktów mlecznych, chemikaliów lub farmaceutyków jest niezbędna. Wybierz urządzenie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom procesowym, z naszej obszernej oferty produktów.
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Pomier przepływu cieczy, pary i gazów
Woda, gaz ziemny, para, olej mineralny, chemikalia to niektóre płyny, które należy mierzyć każdego dnia. Wybierz przepływomierz najlepiej dopasowany do twoich potrzeb procesowych.
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Pomiar i sygnalizacja poziomu
Ciągły pomiar poziomu i punktowe wykrywanie poziomu w cieczach i ciałach stałych
Pomiar ciśnienia
Pomiar ciśnienia
Potężne przyrządy do pomiaru ciśnienia procesowego, różnicy ciśnień, poziomu i przepływu.
Rozwiązania informatyczne
Rozwiązania informatyczne
Oprócz odpowiednich technologii pomiarowych i systemowych, oferujemy również oprogramowania dla wszystkich gałęzi przemysłu, które zapewniają prowadzenie procesów operacyjnych z pełnym potencjałem.
Produkty systemowe
Produkty systemowe
Applicator
Pomier temperatury
Pomier temperatury
Termometry i przetworniki dla przemysłu przetwórczego
Powiązane realizacje
Wydajność
Optymalizacja procesów Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym
Zoptymalizuj procesy Clean-In-Place (CIP) w przemyśle spożywczym, dzięki innowacyjnej technologii czujników analitycznych, przepływu, poziomu, ciśnienia i temperatury.
Zapewnij bezpieczeństwo żywności i spełnij globalne przepisy, normy i wymagania, wdrażając swój sprzęt do przetwarzania żywności z naszą technologią pomiarową w higienicznej konstrukcji.
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Branża wodno-ściekowa: wspieramy twoje cele operacyjne w całym cyklu wodnym
Endress+Hauser pomoże Ci osiągnąć cele operacyjne w całym cyklu wodnym, łącząc innowacyjny zestaw instrumentów pomiarowych, usługi eksperckie oraz wiedzę branżową.
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Przemysł chemiczny: partnerstwo na rzecz trwałego sukcesu
Zoptymalizuj swoje zasoby i zmaksymalizuj wydajność zakładu. Dowiedz się więcej!
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Media użytkowe: gospodarka parą i wodą przemysłową
Bardziej efektywna, bezpieczniejsza i niezawodna gospodarka mediami użytkowymi. Polegaj na Endress+Hauser jeśli chcesz zmodernizować swoje parowe systemy energetyczne i instalacje uzdatniania wody przemysłowej. Poznaj szczegóły naszej oferty.
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .