Niższe koszty i większa przejrzystość
Zarządzanie wzorcowaniem zwiększa dyspozycyjność instalacji
Dzięki zawarciu umowy z Endress+Hauser i uproszczeniu procedur, w tej dużej firmie biotechnologicznej znacznie zredukowano zarówno nakład pracy poświęcony na wzorcowanie, jak i koszty wzorcowania. Czas wzorcowania również uległ skróceniu, co wpłynęło pozytywnie na zwiększenie dyspozycyjności procesu.

Korzyści
Znaczny spadek całkowitych kosztów wzorcowania po 3 latach
Skrócenie czasu wzorcowania o 10%, a dzięki temu zwiększenie dyspozycyjności procesu
Ponad 80% czasu przeznaczonego wcześniej na kalibrację pracownicy mogą z powrotem poświęcić na realizację obowiązków związanych z podstawową działalnością firmy
Pełna przejrzystość w zarządzaniu wykonywanymi czynnościami
Opis zadania
Zakład składa się z kilku jednostek. Ze względu na niezależność każdej z nich i korzystanie z odrębnych zasobów, proces samodzielnego zarządzania wzorcowaniem ponad 1000 przyrządów wykorzystywanych przez ten zakład nie przebiegał optymalnie: brak kontroli kosztów, czy kontroli obecności podwykonawców, niemożność optymalizacji zasobów wewnętrznych, korzystanie przez cały zakład z kilku wzorców itd.
Nasze rozwiązanie
Firma Endress+Hauser podjęła się zarządzania całością procesu wzorcowania większości urządzeń znajdujących się w zakładzie. Zawarta umowa obejmuje:
Wspólne wzorce i procedury w całym zakładzie
Centralną koordynację i zarządzanie realizacją prac
Udostępnianie zasobów odpowiednio do zmian obciążenia urządzeń
Regularne narady sprawozdawcze
Analiza kluczowych wskaźników efektywności
Ciągłe doskonalenie działań